| Ancho | 47.2 pulg 1200 mm | 
| Capacidad | 7.4 pie³ 210 L | 
| Peso | 346.1 lb 157 kg | 
| Grosor de la base de la cuchilla | 0.8 pulg 20 mm | 
| Radio de la punta | 29.8 pulg 756 mm | 
| Tipo de interfaz | S-40 S-40 | 
Especificaciones principales
Es ideal para aplicaciones de nivelación, pero también es adecuado para excavación general, carga y relleno en todo tipo de suelo, y para aplicaciones de servicio pesado.
| Ancho | 47.2 pulg 1200 mm | 
| Capacidad | 7.4 pie³ 210 L | 
| Peso | 346.1 lb 157 kg | 
| Grosor de la base de la cuchilla | 0.8 pulg 20 mm | 
| Radio de la punta | 29.8 pulg 756 mm | 
| Tipo de interfaz | S-40 S-40 | 
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha