Cucharón de servicio general de 900 mm (36"): 552-8208

Cucharón de servicio general de 900 mm (36"): 552-8208 Servicio general

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
36 pulg
900 mm
Capacidad
1.24 yd³
0.95 m³
Peso
1671 lb
758 kg

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 5

Alto rendimiento

Alto rendimiento

  • La productividad aumenta al máximo cuando combina la máquina Cat con un cucharón Cat, cuyo diseño específico tiene como objetivo optimizar la fuerza de desprendimiento y la potencia de la máquina.
  • El perfil de revestimiento de doble radio mejora el flujo de material hacia el cucharón. El espacio libre del talón agregado asegura que la parte inferior del cucharón no se arrastre, lo que reduce los costos de mantenimiento.
  • El consumo de combustible alcanza el punto máximo durante la excavación. Los cucharones Cat están diseñados para cortar rápidamente a través del material, con el fin de mejorar la eficiencia operativa general de la máquina.
  • Cargue más material en menos tiempo. Las barras laterales y la forma del cucharón conservan más material en el cucharón en cada carga.
Fiabilidad y durabilidad

Fiabilidad y durabilidad

  • Cuente con la integridad estructural del cucharón durante un largo tiempo. La placa con bisagras integrada permite distribuir mejor la fuerza que la placa con bisagras soldada.
  • Los cucharones Cat están fabricados con acero altamente fuerte y resistente a la abrasión, especialmente en áreas de desgaste.
  • Proteja las áreas de gran desgaste del cucharón contra el contacto con materiales con las herramientas de corte (GET, Ground Engaging Tools).
  • Logre una mayor producción en aplicaciones exigentes, una penetración más fácil en las pilas y tiempos de ciclo más rápidos con las GET de Cat® Advansys™.
  • Instale y quite las puntas más rápido que nunca con el sistema de GET sin martillo de Advansys.
  • Asegúrese de que las puntas y los adaptadores encajen bien usando solo herramientas manuales básicas con la retención CapSure.
  • Reduzca los costos de mantenimiento seleccionando la GET adecuada para el cucharón y la aplicación. Las puntas del cucharón están disponibles en una variedad de opciones que se adaptan a las necesidades específicas de la aplicación.
Versatilidad y conveniencia con acopladores

Versatilidad y conveniencia con acopladores

  • Administrar múltiples cucharones y otros accesorios de una flota es más fácil con un sistema acoplador. Los acopladores permiten que las máquinas de tamaños similares compartan accesorios, los cuales se pueden cambiar en cuestión de segundos desde la seguridad de la cabina.
  • Los cucharones que se pueden acoplar con pasador directamente a la máquina también son compatibles con los acopladores con sujetapasador Cat®, excepto los cucharones Performance con sujetapasador. Los cucharones Performance con sujetapasador tienen un pasador empotrado que optimiza la fuerza de desprendimiento, lo que se traduce en tiempos de ciclo más rápidos del cucharón al utilizar un acoplador con sujetapasador Cat.
  • El acoplador con sujetapasador Cat también le ofrece al operador la capacidad de recoger un cucharón en posición inversa para limpiar su superficie y las esquinas cuadradas con facilidad.
  • Asegúrese de mantener la seguridad de los accesorios con señales audibles y visibles del pestillo secundario del acoplador, siempre en la línea de visión del operador.
  • Los acopladores con sujetapasador Cat son compatibles con las Excavadoras de Cadenas 311-352 y con todas las excavadoras de ruedas. También hay acopladores de ancho para zanjado disponibles.
  • Los accesorios compatibles con el sistema acoplador especializado CW emplean bisagras fijas de acoplador rápido. Los acopladores especializados CW cuentan con un sistema de traba tipo cuña para mantener la seguridad de los accesorios.
  • Hay acopladores especializados CW disponibles para todas las excavadoras de ruedas y cadenas.
Aumente la eficiencia y la productividad con las tecnologías Cat Connect integradas

Aumente la eficiencia y la productividad con las tecnologías Cat Connect integradas

  • Nunca vuelva a perder tiempo buscando cucharones. La función de seguimiento de activos de Cat está disponible solo en algunos cucharones.
  • Haga un seguimiento de toda su flota de accesorios y máquinas desde un solo lugar. Los cucharones con seguimiento de activos se pueden ver en VisionLink® junto al equipo suscrito en Product Link™.
  • Mantenga la seguridad de los activos. Los cucharones con seguimiento de activos envían una alerta si salen de los límites del sitio fáciles de configurar.
Servicio general: para carga y movimiento de material universales

Servicio general: para carga y movimiento de material universales

  • Con anchos de 450 a 2.600 mm (18 a 102") y una amplia gama de capacidades, los cucharones de servicio general son una solución para cualquier tamaño de excavadora.
  • Los cucharones de servicio general se adaptan de forma óptima a materiales como tierra, marga y grava fina, donde la vida útil de la punta puede exceder las 800 horas.
  • La incorporación de placas adicionales a lo largo del costado, la parte inferior y la base de los cucharones de servicio general ofrece una mayor vida útil que los cucharones de servicio utilitario.
  • El uso de un cucharón de servicio general de punta ancha o borde de nivelación le permitirá rellenar una zanja, crear un suelo nivelado o lograr un acabado uniforme en cualquier trabajo.
  • Puede acoplar con pasador cucharones de servicio general directamente a la máquina o utilizarlos con un acoplador con sujetapasador Cat o un acoplador especializado CW.

Especificaciones del producto para Cucharón de servicio general de 900 mm (36"): 552-8208

Ancho 36 pulg 900 mm
Capacidad 1.24 yd³ 0.95 m³
Peso 1671 lb 758 kg
Interfaz Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat
Cantidad de adaptadores 5 5
Tamaño de adaptador Cat Advansys 80 Cat Advansys 80
Tipo de cuchilla Recta Recta

Vea cómo Cucharón de servicio general de 900 mm (36"): 552-8208 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Cucharón para uso general

336F con cucharón de servicio general

Carga de un Camión Articulado 730C por una Excavadora 336F utilizando un cucharón de servicio general

311F RR excavando para zanjado con un cucharón de servicio general

Excavadora Mediana 320 utilizando un cucharón de servicio general para cargar un camión

Excavación de M317F con un cucharón de servicio general

Cucharón para uso general
336F con cucharón de servicio general
Carga de un Camión Articulado 730C por una Excavadora 336F utilizando un cucharón de servicio general
311F RR excavando para zanjado con un cucharón de servicio general
Excavadora Mediana 320 utilizando un cucharón de servicio general para cargar un camión
Excavación de M317F con un cucharón de servicio general

Explorar las ofertas vigentes para  Cucharón de servicio general de 900 mm (36"): 552-8208

Ver más ofertas