305 mm (12")

305 mm (12") Cucharones de servicio pesado: miniexcavadora

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
12 pulg
305 mm
Capacidad
2 pie³
56.59 L
Peso
155.4 lb
70.5 kg

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 4

Cat

Aplicación

Los cucharones de servicio pesado Cat® son una buena alternativa para suelos semirrocosos o cuando es necesario romper y retirar material duro del banco. Además, son ideales para la apertura de zanjas para servicios públicos, la excavación de zapatas, el relleno y la excavación general en aplicaciones de construcción, paisajismo y servicios públicos.
Cat

Diseño del cucharón

El diseño de recubrimiento posterior mejora la capacidad de carga y la producción del cucharón.
Cat

Llenado del cucharón superior

Gracias al ángulo óptimo del recubrimiento y la falta de esquinas afiladas, estos cucharones ofrecen un llenado superior y reducen la acumulación de material
Cat

Forma del cucharón

La forma del cucharón mejorada permite que el material fluya más fácilmente. Las paredes laterales ahusadas del cucharón permiten descargar fácilmente el material pegajoso.

Especificaciones del producto para 305 mm (12")

Ancho 12 pulg 305 mm
Capacidad 2 pie³ 56.59 L
Peso 155.4 lb 70.5 kg
Grosor de la base de la cuchilla 0.8 pulg 20 mm
Radio de la punta 36.2 pulg 918.59 mm
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador

Vea cómo 305 mm (12") se compara otros productos consultados con frecuencia.
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
Explorar las ofertas vigentes para  305 mm (12")

Ver más ofertas