| Ancho | 18 pulg 457 mm |
| Capacidad | 3.1 pie³ 87.8 L |
| Peso | 194.4 lb 88.19 kg |
| Grosor de la base de la cuchilla | 0.8 pulg 20 mm |
| Radio de la punta | 30.9 pulg 786 mm |
| Tipo de interfaz | Con pasador Con pasador |
Especificaciones principales
Cucharones de gran resistencia diseñados para obtener un máximo desempeño y valor en una gran variedad de aplicaciones.
| Ancho | 18 pulg 457 mm |
| Capacidad | 3.1 pie³ 87.8 L |
| Peso | 194.4 lb 88.19 kg |
| Grosor de la base de la cuchilla | 0.8 pulg 20 mm |
| Radio de la punta | 30.9 pulg 786 mm |
| Tipo de interfaz | Con pasador Con pasador |
Hay folletos de productos Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha