305 mm (12")

Cucharones de capacidad de servicio pesado: miniexcavadora 305 mm (12")

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
12 pulg
305 mm
Capacidad
2.9 yd³
82.09 m³
Peso
185.2 lb
84 kg

Descripción general

Con su diseño mejorado se logra una fuerza máxima de excavación y volumen para aplicaciones de servicio pesado.

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 4

Cat

Aplicación

Son especialmente adecuados para mover grandes cantidades de material, como por ejemplo, durante aplicaciones de carga de camiones, y se pueden utilizar para mover mayores volúmenes de material que con los cucharones de servicio pesado.
Cat

Diseño del cucharón

El diseño de recubrimiento posterior mejora la capacidad de carga y la producción del cucharón.
Cat

Llenado del cucharón superior

Gracias al ángulo óptimo del recubrimiento y la falta de esquinas afiladas, estos cucharones ofrecen un llenado superior y reducen la acumulación de material
Cat

Paredes laterales ahusadas del cucharón

La forma del cucharón mejorada permite que el material fluya más fácilmente. Las paredes laterales ahusadas del cucharón permiten descargar fácilmente el material pegajoso.

Especificaciones del producto para 305 mm (12")

Ancho 12 pulg 305 mm
Capacidad 2.9 yd³ 82.09 m³
Peso 185.2 lb 84 kg
Grosor de la base de la cuchilla 0.8 pulg 20 mm
Radio de la punta 33.5 pulg 850.59 mm
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador

Vea cómo 305 mm (12") se compara otros productos consultados con frecuencia.