Miniexcavadora 305 CR

Miniexcavadoras 305 CR - Tier 3

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia neta
36.5 hp
27.2 kW
Peso en orden de trabajo
12555 lb
5695 kg
Profundidad de excavación
144.5 pulg
3670 mm

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 8

COMODIDAD DURANTE TODO EL DÍA

COMODIDAD DURANTE TODO EL DÍA

  • Elija una cabina presurizada sellada o con techo (no disponible en algunas regiones) con aire acondicionado, posamuñecas ajustables y un asiento con suspensión para poder trabajar cómodamente durante todo el día.
FÁCIL DE OPERAR

FÁCIL DE OPERAR

  • Los controles son fáciles de usar, y el monitor LCD intuitivo de última generación proporciona información de la máquina en un formato claro y fácil de leer.
MODALIDAD DE DESPLAZAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL BRAZO

MODALIDAD DE DESPLAZAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL BRAZO

  • Moverse alrededor del sitio de trabajo es aún más fácil con la opción de dirección del brazo Cat. Cambie fácilmente de los controles de desplazamiento tradicionales con palancas y pedales a controles de palanca universal para mover la máquina y operar la hoja. El beneficio de menos esfuerzo y mejor control está al alcance de las manos.
GRAN RENDIMIENTO EN UN DISEÑO COMPACTO

GRAN RENDIMIENTO EN UN DISEÑO COMPACTO

  • El sólido rendimiento de levantamiento y excavación hace posible completar el trabajo de manera más rápida. El diseño de radio compacto le permite acceder a las áreas más estrechas y trabajar en estas. La posición libre de la topadora garantiza una limpieza fácil. También existe la opción de la hoja orientable para nivelar el acabado y facilitar las aplicaciones de rellenado.
SEGURIDAD EN EL SITIO DE TRABAJO

SEGURIDAD EN EL SITIO DE TRABAJO

  • Su seguridad es nuestra prioridad. La miniexcavadora Cat está diseñada para ayudar a mantenerlo seguro en el trabajo. Las luces de trabajo de cortesía y un cinturón de seguridad retráctil fluorescente con recordatorio son solo algunas de las características de seguridad que incorporamos en la máquina.
SERVICIO SENCILLO QUE PERMITE MENOS TIEMPO DE INACTIVIDAD

SERVICIO SENCILLO QUE PERMITE MENOS TIEMPO DE INACTIVIDAD

  • El mantenimiento es rápido y sencillo en la miniexcavadora Cat. Los puntos de revisión de rutina son de fácil acceso a nivel del suelo a través de las puertas laterales.

Especificaciones del producto para 305 CR - Tier 3

Potencia neta 36.5 hp 27.2 kW
Modelo de motor C1.7 con turbocompresor C1.7 con turbocompresor
Carrera 3.9 pulg 100 mm
Cilindrada 101 pulg³ 1.662 L
Potencia neta nominal: 2.400 rpm: ISO9249, 80/1269/EEC 36.5 hp 27.2 kW
Nota (1) La potencia neta publicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor funciona a velocidad nominal y corriente nominal cuando está instalado con el ventilador configurado en fábrica, el sistema de admisión de aire, el sistema de escape y el alternador con una carga de alternador mínima. La potencia neta publicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor funciona a velocidad nominal y corriente nominal cuando está instalado con el ventilador configurado en fábrica, el sistema de admisión de aire, el sistema de escape y el alternador con una carga de alternador mínima.
Calibre 3.3 pulg 84 mm
Potencia bruta a 2.400 rpm: SAE J1995:2014 38.9 hp 29 kW
Nota Cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil. Equivalente a la norma de emisiones Stage IIIA de la UE. Cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil. Equivalente a la norma de emisiones Stage IIIA de la UE.
Peso en orden de trabajo 12555 lb 5695 kg
Nota (1) ** El peso máximo se basa en las cadenas de acero con pisones, el contrapeso adicional, el operador, el tanque de combustible lleno, el brazo largo, la hoja fija y la ausencia de cucharón. ** El peso máximo se basa en las cadenas de acero con pisones, el contrapeso adicional, el operador, el tanque de combustible lleno, el brazo largo, la hoja fija y la ausencia de cucharón.
Peso en orden de trabajo mínimo con cabina* 11100 lb 5035 kg
Peso en orden de trabajo máximo con techo** 12337 lb 5596 kg
Nota * El peso mínimo se basa en cadenas fijas de caucho, operador, tanque de combustible lleno, brazo estándar, hoja, cucharón y la ausencia de contrapeso adicional. * El peso mínimo se basa en cadenas fijas de caucho, operador, tanque de combustible lleno, brazo estándar, hoja, cucharón y la ausencia de contrapeso adicional.
Peso en orden de trabajo mínimo con techo* 10882 lb 4936 kg
Peso en orden de trabajo máximo con cabina** 12555 lb 5695 kg
Profundidad de excavación 144.5 pulg 3670 mm
Longitud total de embarque* 210.2 pulg 5340 mm
Altura máxima de la hoja 15.7 pulg 400 mm
Giro de la pluma a la derecha 34.1 pulg 865 mm
Ancho de la cadena 78 pulg 1980 mm
Altura máxima de excavación 210.8 pulg 5355 mm
Giro de la cola con contrapeso 47.2 pulg 1200 mm
Alcance máximo 235.8 pulg 5990 mm
Espacio libre máximo de descarga 151.4 pulg 3845 mm
Alcance máximo: a nivel del suelo 229.7 pulg 5835 mm
Altura de embarque O/A 100.4 pulg 2550 mm
Espacio libre sobre el suelo 13.2 pulg 335 mm
Longitud del brazo 63 pulg 1601 mm
Longitud del tren de rodaje O/A 101.8 pulg 2585 mm
Alcance de la pluma 101.6 pulg 2580 mm
Altura del cojinete de giro 24.4 pulg 619 mm
Altura de la pluma: posición de embarque 74.6 pulg 1895 mm
Giro de la cola sin contrapeso 43.1 pulg 1095 mm
Nota *La longitud total de embarque depende de la posición de la hoja durante el embarque. *La longitud total de embarque depende de la posición de la hoja durante el embarque.
Ancho de la zapata/correa de la cadena 15.7 pulg 400 mm
Pared vertical 100.8 pulg 2560 mm
Profundidad máxima de la hoja 25.6 pulg 650 mm
Giro de la pluma a la izquierda 24.2 pulg 615 mm
Altura máxima de la hoja 15.7 pulg 400 mm
Giro de la pluma a la izquierda 24.2 pulg 615 mm
Pared vertical 91.9 pulg 2335 mm
Profundidad máxima de la hoja 25.6 pulg 650 mm
Longitud del tren de rodaje O/A 101.8 pulg 2585 mm
Giro de la pluma a la derecha 34.1 pulg 865 mm
Profundidad de excavación 134.6 pulg 3420 mm
Giro de la cola con contrapeso 47.2 pulg 1200 mm
Nota *La longitud total de embarque depende de la posición de la hoja durante el embarque. *La longitud total de embarque depende de la posición de la hoja durante el embarque.
Longitud del brazo 53.2 pulg 1351 mm
Longitud total de embarque* 208.9 pulg 5305 mm
Ancho de la cadena 78 pulg 1980 mm
Giro de la cola sin contrapeso 43.1 pulg 1095 mm
Altura máxima de excavación 205.3 pulg 5215 mm
Altura de embarque O/A 100.4 pulg 2550 mm
Espacio libre sobre el suelo 13.2 pulg 335 mm
Ancho de la zapata/correa de la cadena 15.7 pulg 400 mm
Altura del cojinete de giro 24.4 pulg 619 mm
Espacio libre máximo de descarga 145.7 pulg 3700 mm
Alcance máximo 226.6 pulg 5755 mm
Alcance máximo: a nivel del suelo 220.1 pulg 5590 mm
Altura de la pluma: posición de embarque 71.7 pulg 1820 mm
Alcance de la pluma 101.2 pulg 2570 mm
Presión acústica exterior promedio (ISO6395:2008) 97 dB(A) 97 dB(A)
Presión acústica para el operador (ISO 6396:2008) 76 dB(A) 76 dB(A)
Nota Directiva de la Unión Europea "2000/14/CE" Directiva de la Unión Europea "2000/14/CE"
Circuito auxiliar: secundario: flujo 7 gal EE.UU./min 28 L/min
Flujo de la bomba a 2.400 rpm 35 gal EE.UU./min 133 L/min
Circuito auxiliar: secundario: presión 3843 lb/pulg² 265 bar
Fuerza de excavación: brazo: estándar 6362 lbf 28.3 kN
Circuito auxiliar: primario: flujo 21 gal EE.UU./min 80 L/min
Circuito auxiliar: primario: presión 3843 lb/pulg² 265 bar
Fuerza de excavación: brazo: largo 5665 lbf 25.2 kN
Presión de operación: giro 2901 lb/pulg² 200 bar
Presión de operación: equipo 3843 lb/pulg² 265 bar
Nota * El flujo y la presión no se pueden combinar. Bajo carga, a medida que el flujo sube, la presión baja. * El flujo y la presión no se pueden combinar. Bajo carga, a medida que el flujo sube, la presión baja.
Tipo Sistema hidráulico con detección de carga y con bomba de pistones de desplazamiento variable Sistema hidráulico con detección de carga y con bomba de pistones de desplazamiento variable
Presión de operación: desplazamiento 3843 lb/pulg² 265 bar
Fuerza de excavación: cucharón 11061 lbf 49.2 kN
Ancho de la hoja en ángulo 78 pulg 1980 mm
Altura de la hoja recta 16.3 pulg 415 mm
Altura de la hoja en ángulo 15.7 pulg 400 mm
Hoja orientable 25 grados 25 grados
Altura de la hoja en ángulo 25 grados 25 grados
Ancho de la hoja recta 78 pulg 1980 mm
Aceite del motor 1.6 gal (EE.UU.) 6 L
Sistema de enfriamiento 2.9 gal (EE.UU.) 11 L
Tanque hidráulico 20 gal (EE.UU.) 75 L
Sistema hidráulico 16 gal (EE.UU.) 60 L
Tanque de combustible 17 gal (EE.UU.) 63 L
Cadenas de acero con tacos 827 lb 375 kg
Brazo largo 75 lb 34 kg
Hoja orientable 203 lb 92 kg
Contrapeso 534 lb 242 kg
Velocidad de giro de la máquina 9 rpm 9 rpm
Giro de la pluma a la derecha 50 ° 50 °
Giro de la pluma a la izquierda 72 ° 72 °
Presión sobre el suelo: peso máximo 4.6 lb/pulg² 31.8 kPa
Velocidad de desplazamiento: baja 1.7 milla/h 2.8 km/h
Presión sobre el suelo: peso mínimo 3.9 lb/pulg² 26.9 kPa
Fuerza máxima de tracción: velocidad baja 11353 lbf 50.5 kN
Fuerza máxima de tracción: velocidad alta 5553 lbf 24.7 kN
Rendimiento en pendientes: máximo 30 grados 30 grados
Velocidad de desplazamiento: alta 2.8 milla/h 4.5 km/h
Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS, Roll Over Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (TOPS, Tip Over Protective Structure) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Protector superior ISO 10262:1998 Nivel I ISO 10262:1998 Nivel I

305 CR - Tier 3 Equipos estándar

MOTOR

  • Motor con Turbocompresor Cat C1.7 (MAR-1 de Brasil, equivalente a Stage IIIA de la UE)
  • Potencia proporcional a la demanda (no disponible en todas las regiones)
  • Sistema hidráulico de flujo compartido y detección de carga
  • Funcionamiento en vacío automático del motor
  • Bomba de pistones de desplazamiento variable
  • Parada automática del motor
  • Separador de agua del combustible
  • Desplazamiento automático de dos velocidades

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Acumulador
  • Flujo auxiliar continuo
  • Flujo auxiliar unidireccional y bidireccional
  • Desconexiones rápidas de tuberías auxiliares
  • Freno de la rotación automático
  • Tuberías hidráulicas auxiliares
  • Bomba electrónica de tecnología inteligente

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Posavasos
  • TOPS (Tip Over Protection Structure, Estructura de Protección en Caso de Vuelcos): ISO12117:1997
  • Luz interior (solo con cabina)
  • Luz del brazo halógena (no disponible en todas las regiones)
  • Protector superior ISO10262:1998 Nivel I
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Cambiador del patrón de control (optativo en algunas regiones)
  • Control de crucero
  • Pedales de desplazamiento y palancas manuales
  • Compartimiento de almacenamiento
  • Tragaluz
  • Asiento de tela con suspensión (solo con cabina)
  • Seguridad de la máquina: llave estándar con código de acceso
  • Monitor LCD a color de última generación (IP66)
    -Indicador de nivel de combustible y medidor de temperatura del refrigerante
    -Mantenimiento y supervisión de la máquina
    -Rendimiento y ajustes de la máquina
    -Código de seguridad numérico -Varios idiomas
    -Horómetro con interruptor de activación
    -Control selector (solo modelo con cabina)
  • Cabina o techo
  • Asiento de vinilo con suspensión (solo con techo)
  • Cinturón de seguridad retráctil de alta visibilidad (75 mm/3")
  • Posamuñecas ajustables
  • ROPS - ISO 12117-2:2008
  • Mazas de montaje para la parte delantera
  • Alfombra de piso lavable
  • Cambiador del patrón de control (optativo en algunas regiones)
  • Traba hidráulica: todos los controles
  • Espacio utilitario para teléfonos móviles
  • Modalidad de dirección del brazo
  • Gancho para ropa

TREN DE RODAJE

  • Hoja topadora recta
  • Correa de caucho (400 mm/15,7")
  • Posición libre de la hoja topadora
  • Puntos de amarre en el bastidor de las cadenas

PLUMA, BRAZO Y VARILLAJES

  • Listo para la instalación de tenazas
  • Brazo estándar (1.580 mm/62,2")
  • Pluma de una pieza (3.400 mm/133,9")
  • Capacidad de pala frontal:
    con pasador
  • Cáncamo de levantamiento certificado (optativo en algunas regiones)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Desconexión de la batería
  • Tomacorriente de 12voltios
  • Batería que no requiere mantenimiento
  • Batería de 12voltios
  • Product Link PL243 (normas aplicables)
  • Software (máquina y monitor)

305 CR - Tier 3 Equipos opcionales

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Luz LED de la pluma
  • Espejos, derecho e izquierdo
  • Cámara
  • Luces LED delanteras y traseras
  • Seguridad de la máquina: botón de arranque con llave a distancia/código de acceso
  • USB (solo carga) (solo modelo con cabina)
  • Luces LED delanteras
  • Sin pedales de desplazamiento ni palancas manuales (optativo en algunas regiones)
  • Cabina con aire acondicionado
  • Radio: Bluetooth®, auxiliar, micrófono, USB (solo carga) (solo con cabina)
  • Radio: Bluetooth, auxiliar, micrófono

TREN DE RODAJE

  • Cadena de acero (400 mm/15,7")
  • Hoja orientable
  • Cadena de acero con tacos de caucho

PLUMA, BRAZO Y VARILLAJES

  • Entre los accesorios se incluyen acopladores, tenazas, cucharones, sinfines y martillos
  • Válvula de retención de bajada de la pluma
  • Brazo largo (1601 mm/63,0")
  • Tuberías del acoplador rápido hidráulico
  • Tuberías hidráulicas auxiliares secundarias
  • Tuberías de desvío del cucharón
  • Válvula de retención de bajada del brazo
  • Capacidad de pala frontal:
    acoplador manual de traba doble,
    acoplador hidráulico
  • Tuberías hidráulicas auxiliares secundarias

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Baliza giratoria
  • Product Link PLE643 (normas aplicables)

PROTECCIONES

  • Protector frontal de policarbonato de media altura (solo modelo con techo)
  • Protector frontal de policarbonato (ISO 10262:1998 Nivel I y EN356 P5A)
  • Alarma de desplazamiento (estándar en algunas regiones)
  • Protección delantera de servicio pesado ISO10262:1998 Nivel II

OTROS

  • Drenaje ecológico
  • Calentador de las camisas de agua
  • Capacidad de aceite biodegradable
  • Contrapeso (242 kg/534 lb)

Vea cómo 305 CR - Tier 3 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Miniexcavadora Hidráulica 305 CR

Miniexcavadora Hidráulica 305 CR

Miniexcavadora Hidráulica 305 CR

Miniexcavadora Hidráulica 305 CR

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista derecha

Vista inferior

Miniexcavadora Hidráulica 305 CR
Miniexcavadora Hidráulica 305 CR
Miniexcavadora Hidráulica 305 CR
Miniexcavadora Hidráulica 305 CR
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista derecha
Vista inferior

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología

Explorar las ofertas vigentes para  305 CR - Tier 3

Ver más ofertas