M315 GC

Excavadoras de ruedas M315 GC

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia del motor: ISO 14396
125 hp
93 kW
Peso en orden de trabajo máximo
34390 lb
15600 kg
Velocidad máxima de desplazamiento
23 milla/h
37 km/h

Descripción general

Alto rendimiento y comodidad del operador todos los días

La Excavadora de Ruedas Cat M315 GC ayuda a aumentar la eficiencia y la productividad con una cabina cómoda y controles fáciles de usar para que pueda realizar más trabajo todos los días. Gracias a los costos de mantenimiento bajos y la eficiencia del combustible es más fácil recuperar su inversión.

Beneficios

Diseñada para el trabajo diario

Es sencillo ser propietario de la M315 GC. Además, es fácil de operar y proporciona la confiabilidad y durabilidad que espera de los productos Cat®.

Alto rendimiento

Trabaje con facilidad. El control de la hoja en la palanca universal y el bloqueo automático del eje lo ayudan a realizar más trabajo cada día.

Mayor comodidad

La disposición ergonómica de los controles, el monitor con pantalla táctil y la visibilidad mejorada le permiten trabajar de forma cómoda y segura durante toda la jornada.

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 6

Más trabajo con menos combustible

Más trabajo con menos combustible

        
  • El Motor Cat® C4.4 cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea.
  •     
  • La M315 GC ofrece un consumo eficiente del combustible para ayudarlo a mantener la máquina en movimiento y alcanzar la productividad en el sitio de trabajo.
  •     
  • Trasladarse de un sitio a otro es más fácil gracias a las velocidades de desplazamiento de hasta 37 km/h (23 mph).
  •     
  • El control automático de velocidad del motor ayuda a reducir el consumo de combustible, ya que disminuye la velocidad del motor cuando no se realiza ninguna operación.
  •     
  • El sistema hidráulico avanzado proporciona un equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia. Al mismo tiempo, ofrece el control que necesita para aquellos trabajos que requieren una excavación precisa.
  •     
  • Las opciones del sistema hidráulico auxiliar ofrecen la versatilidad para utilizar una amplia variedad de accesorios Cat.
  •     
  • No permita que la temperatura se convierta en un obstáculo para trabajar. La excavadora de ruedas tiene una capacidad estándar de temperatura ambiente alta de 52 °C (125 °F).
No todas las características están disponibles en todas las regiones. Consulte con su distribuidor Cat local la disponibilidad de ofertas específicas en su región.
Número de fabricación: 05C
Costos de mantenimiento más bajos

Costos de mantenimiento más bajos

        
  • Revise y realice el mantenimiento de la máquina rápidamente, ya que todos los puntos de acceso de mantenimiento diario se encuentra a nivel del suelo.
  •     
  • El filtro de aceite hidráulico ayuda a proporcionar un alto rendimiento de filtración, mientras que las válvulas antidrenaje ayudan a mantener el aceite limpio cuando se reemplaza el filtro. Además, obtiene una larga vida útil con un intervalo de reemplazo de 2.000 horas.
  •     
  • Gracias a los intervalos de engrase prolongados y los puntos de engrase agrupados tiene menos tiempo de inactividad y puede realizar más trabajo.
  •     
  • Los orificios de análisis programado de aceite (S•O•SSM están ubicados a nivel del suelo. Esto ayuda a simplificar el mantenimiento y permite la extracción rápida y fácil de muestras de fluidos para su análisis.
  •     
  • Los componentes de nuestras máquinas, creados a partir de un largo legado de excavadoras de ruedas altamente confiables y de alto rendimiento, están diseñados y fabricados según los estándares de calidad de Caterpillar.
  •     
  • La máquina es compatible con los accesorios de la 313 GC y, además, tiene diseños, sistemas y piezas comunes con las excavadoras pequeñas.
  •     
  • Una variedad de accesorios le permiten personalizar la máquina para satisfacer sus necesidades. Está disponible un tren de rodaje con una amplia distancia entre ejes y hoja paralela para ayudar a mejorar la estabilidad.
Trabaje con comodidad

Trabaje con comodidad

        
  • Cabina diseñada ergonómicamente con una acotada cantidad de controles, convenientemente ubicados y fáciles de operar.
  •     
  • Hay disponibles una estructura de cabina de protección en caso de vuelcos (ROPS, Roll-Over Protective Structure) y una estructura de protección para el operador (protecciones para las partes superior y delantera).
  •     
  • Entre y salga de la cabina fácilmente con la consola izquierda inclinable y el acceso directo desde el suelo.
  •     
  • Almacenamiento convenientemente ubicado para loncheras, documentos y teléfonos móviles que ayuda a mantener cómodo al operador durante la jornada laboral.
  •     
  • La radio Bluetooth® optativa permite conectar fácilmente teléfonos móviles para escuchar música y pódcast, y realizar llamadas manos libre.
  •     
  • Los controles del aire acondicionado están ubicados en la pantalla de la máquina y se pueden ajustar fácilmente a una temperatura ideal desde el monitor de pantalla táctil.
Operación fácil

Operación fácil

        
  • Encienda la máquina fácilmente con el botón de arranque.
  •     
  • Opere la excavadora de ruedas cómodamente con controles intuitivos y de fácil acceso.
  •     
  • El pedal de desplazamiento bidireccional es conveniente y ayuda a maximizar la productividad.
  •     
  • Aumente aún más la productividad con el control de la hoja en la palanca universal y el bloqueo automático del eje.
  •     
  • Para ayudar a reducir la fatiga del operador, el bloqueo automático del eje se activará automáticamente cuando el pedal de desplazamiento esté en la posición neutral y la velocidad de la máquina sea cercana a cero.
  •     
  • Características del monitor táctil estándar de alta resolución de 203 mm (8"):
        
  1. La interfaz del usuario que se mejora continuamente permite una navegación intuitiva, lo que ayuda a minimizar la interrupción del rendimiento con el menú de pantalla táctil fácil de usar.
  2.     
  3. Se pueden identificar las aplicaciones de forma rápida gracias a una vista de lista en formato de cuadrícula, los nombres abreviados de las aplicaciones y las opciones del menú categorizado.
  4.     
  5. El centro de notificaciones hace que la información importante sea visible para el operador y muestra mensajes sin interferir con la vista de la cámara.
  6.     
  7. Las notificaciones codificadas por colores hacen que los mensajes importantes se muestren separados del resto.
  8.     
  9. Utilice el código QR en el monitor para conocer las funciones de la máquina a través de un conjunto completo de videos instructivos.
Características de seguridad

Características de seguridad

        
  • Acceso fácil y seguro a los puntos de servicio diario.
  •     
  • Las luces LED estándar le proporcionan una mejor visibilidad del sitio de trabajo.
  •     
  • El nuevo diseño de la M315 GC ayuda a proporcionar una mejor visibilidad del lado derecho en comparación con la M315. Se incluye una cámara de visión trasera estándar.
  •     
  • El diseño de la plataforma de servicio permite acceder de manera rápida, segura y fácil a la plataforma de servicio superior. Los escalones de la plataforma de servicio cuentan con una placa antideslizante para prevenir los resbalones.
  •     
  • Los puntos de engrase están agrupados convenientemente para una lubricación preventiva rápida y sencilla.
  •     
  • Utilice el código PIN en el monitor para activar la función de arranque con un botón.
  •     
  • La traba de la rotación en la cabina evita que el varillaje delantero se mueva a medida que la máquina se desplaza.
  •     
  • El interruptor de parada a nivel del suelo detiene todo el suministro de combustible hacia el motor cuando se activa y apaga la máquina.
  •     
  • La capacidad de bloquear el interruptor general principal con un candado ayuda a proteger la máquina contra el uso accidental.
  •     
  • Puntos de amarre exclusivos para un transporte seguro en camiones.
Sostenibilidad

Sostenibilidad

        
  • El Motor Cat® C4.4 cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea.
  •     
  • Los motores Cat son compatibles con combustible diésel mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono* hasta un 20% de biodiésel FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso) o combustible diésel 100 % renovable, HVO (hydrotreated vegetable oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas-to-liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Comuníquese con su distribuidor Cat® o lea las recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar (SEBU6250) a fin de obtener más información.
  •     
  • Los intervalos de mantenimiento extendidos no solo reducen el tiempo de inactividad, sino que también disminuyen la cantidad de fluido y filtros que se reemplazan durante la vida útil de la máquina.
  •     
  • El control automático de velocidad del motor reduce el consumo de combustible y las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que permite que el motor pase a modalidad de funcionamiento en vacío de manera automática cuando la máquina no está en uso. Para obtener más información, consulte a su distribuidor Cat® o el Manual de Operación y Mantenimiento de la máquina.
* Las emisiones de gases de efecto invernadero del tubo de escape generadas por combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales.

Especificaciones del producto para M315 GC

Potencia del motor: ISO 14396 125 hp 93 kW
Modelo de motor Cat® C4.4 Cat® C4.4
Potencia neta: ISO 9249 121 hp 90 kW
Calibre 4 pulg 105 mm
Cilindrada 269 pulg³ 4.4 L
Carrera 5 pulg 127 mm
Emisiones Cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y a Stage IIIA de la UE. Cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y a Stage IIIA de la UE.
Nota (1) La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador.
Nota (2) ¹ Los motores Cat son compatibles con combustible diésel mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono*: hasta un 20 % de biodiésel FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso) o un 100 % de combustible diésel renovable, HVO (hydrotreated vegetable oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas-to-liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte con su distribuidor Cat o lea las recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar (SEBU6250) a fin de obtener más detalles. * Las emisiones de gases de escape de efecto invernadero del tubo de escape generadas por combustibles de menor intensidad de carbono son casi las mismas que las de los combustibles tradicionales. ¹ Los motores Cat son compatibles con combustible diésel mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono*: hasta un 20 % de biodiésel FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso) o un 100 % de combustible diésel renovable, HVO (hydrotreated vegetable oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas-to-liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte con su distribuidor Cat o lea las recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar (SEBU6250) a fin de obtener más detalles. * Las emisiones de gases de escape de efecto invernadero del tubo de escape generadas por combustibles de menor intensidad de carbono son casi las mismas que las de los combustibles tradicionales.
Peso en orden de trabajo máximo 34390 lb 15600 kg
Velocidad máxima de desplazamiento 23 milla/h 37 km/h
Presión máxima: circuito de implemento, normal 5076 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima, circuito del implemento, circuito de desplazamiento 5076 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima: circuito auxiliar, mecanismo de giro 3756 lb/pulg² 25900 kPa
Sistema principal: flujo máximo del implemento 65 gal EE.UU./min 245 L/min
Velocidad máxima de giro 11.5 rpm 11.5 rpm
Tanque de combustible: capacidad total 66 gal (EE.UU.) 250 L
Sistema de enfriamiento 6 gal (EE.UU.) 23 L
Aceite del motor 4 gal (EE.UU.) 15 L
Tanque hidráulico 26 gal (EE.UU.) 98 L
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 61 gal (EE.UU.) 230 L
Eje trasero: caja (diferencial) 3 gal (EE.UU.) 11 L
Eje de la dirección delantero: diferencial 2 gal (EE.UU.) 9 L
Mando final 1 gal (EE.UU.) 2 L
Servotransmisión 1 gal (EE.UU.) 3 L
Pluma Pluma de una pieza de 4,65 m (15' 3") Pluma de una pieza de 4,65 m (15' 3")
Brazo 2,5 m (8' 2") 2,5 m (8' 2")
Cucharón GD de 0,65 m³ (0,85 yd³) GD de 0,65 m³ (0,85 yd³)
Longitud de transporte 25.8 pies 7877 mm
Punto de apoyo 10.6 pies 3220 mm
Radio de giro de la cola 7.2 pies 2190 mm
Espacio libre del contrapeso 4.1 pies 1264 mm
Altura de transporte con protección contra la caída de objetos 10.7 pies 3250 mm
Ancho de la máquina con hoja con neumáticos 10.00-20 8.4 pies 2550 mm
Ancho del bastidor superior 8.2 pies 2490 mm
Altura en posición de desplazamiento 13 pies 3970 mm
Tipo de pluma Pluma de una pieza de 4,65 m (15' 3") Pluma de una pieza de 4,65 m (15' 3")
Brazo 2,5 m (8' 2") 2,5 m (8' 2")
Cucharón GD de 0,65 m³ (0,85 yd³) GD de 0,65 m³ (0,85 yd³)
Altura de corte 28.8 pies 8763 mm
Altura máxima de carga 20.9 pies 6378 mm
Profundidad máxima de excavación 16.7 pies 5091 mm
Profundidad de excavación vertical 13.8 pies 4198 mm
Alcance máximo a línea a nivel del suelo 27.3 pies 8312 mm
Nota El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1 kg (2,2 lb) de refrigerante que tiene un equivalente de CO2 de 1,216 toneladas métricas (1,340 tons EE.UU.). El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1 kg (2,2 lb) de refrigerante que tiene un equivalente de CO2 de 1,216 toneladas métricas (1,340 tons EE.UU.).

M315 GC Equipos estándar

Tecnología

  • VisionLink®

Sistema eléctrico

  • Luces LED en la pluma y la cabina
  • Luces de carretera e indicación delanteras y traseras
  • Baterías que no requieren mantenimiento
  • Interruptor de desconexión eléctrica centralizada

Motor

  • Motor Cat® C4.4 diésel único con turbocompresor
  • Selector de la modalidad de potencia
  • Velocidad baja en vacío de un toque con control automático de velocidad del motor
  • Parada del motor en vacío automático
  • Funciona hasta 3.000 m (9.842') sobre el nivel del mar sin reducción de potencia del motor
  • Capacidad de enfriamiento en temperatura ambiente alta de 52 °C (125 °F)
  • Capacidad de arranque en frío para −18 °C (−0 °F)
  • Filtro de aire de elemento doble con antefiltro integrado
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible

Sistema hidráulico

  • Válvulas reductoras de corrimiento del brazo y de la pluma
  • Válvula electrónica de control principal
  • Filtro hidráulico principal tipo elemento
  • Freno del giro automático
  • Agresividad hidráulica ajustable

Seguridad y protección

  • Cámara retrovisora
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Palanca neutral (de traba) para todos los controles
  • Interruptor de parada secundaria del motor en la cabina accesible desde el suelo
  • Placa antideslizante y pernos encastrados en la plataforma de servicio

Servicio y mantenimiento

  • Orificios de Análisis Programado de Aceite (S·O·S℠)

Tren de rodaje y estructuras

  • Tracción en todas las ruedas
  • Traba automática del freno/eje
  • Velocidad ultralenta
  • Traba electrónica de giro y desplazamiento
  • Ejes para servicio pesado con sistema de freno de disco avanzado y motor de desplazamiento, fuerza de frenado ajustable
  • Eje delantero oscilante con traba y punto de engrase remoto
  • Neumáticos dobles 10.00-20 16 PR
  • Escalones del lado izquierdo y derecho con caja de herramientas en el tren de rodaje
  • Eje motriz de dos piezas
  • Transmisión hidrostática de dos velocidades
  • Guardabarros de acero (delanteros y traseros)
  • Contrapeso de 2.600 kg (5.730 lb)

M315 GC Equipos opcionales

Nota

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

Pluma, brazos y varillajes

  • Pluma corta de una pieza de 4,4 m (14' 5")
  • Pluma de una pieza de 4,65 m (15' 3")
  • Brazo de 2,2 m (7' 3'')
  • Brazo de 2,5m (8'2")
  • Varillaje del cucharón tipo 312 sin cáncamo de levantamiento

Sistema eléctrico

  • Luces LED en el chasis y el contrapeso (lado izquierdo y derecho)
  • Palanca universal con un control deslizante
  • Bomba eléctrica de reabastecimiento de combustible

Motor

  • Rejilla del radiador

Sistema hidráulico

  • Control avanzado de la herramienta (flujo de alta presión unidireccional o bidireccional)
  • Circuito del acoplador rápido para sujetapasador Cat y especializado CW
  • Válvulas de retención de bajada de la pluma y del brazo

Seguridad y protección

  • Cámara de visión del lateral derecho
  • Alarma de desplazamiento
  • Baliza giratoria sobre la cabina y el chasis
  • Rastreador de activos Cat
  • Protecciones para el operador (OPG)

Tren de rodaje y estructuras

  • Protector del eje motriz

Vea cómo M315 GC se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Excavadora de Ruedas M315 GC

Excavadora de Ruedas M315 GC excavando

Interruptor de parada a nivel del suelo de la Excavadora de Ruedas M315 GC

Excavadora de Ruedas M315 GC con estabilizadores extendidos

Excavadora de Ruedas M315 GC excavando

Hoja de la Excavadora de Ruedas M315 GC

Excavadora de Ruedas M315 GC excavando

Cabina de la Excavadora de Ruedas M315 GC

Excavadora de Ruedas M315 GC
Excavadora de Ruedas M315 GC excavando
Interruptor de parada a nivel del suelo de la Excavadora de Ruedas M315 GC
Excavadora de Ruedas M315 GC con estabilizadores extendidos
Excavadora de Ruedas M315 GC excavando
Hoja de la Excavadora de Ruedas M315 GC
Excavadora de Ruedas M315 GC excavando
Cabina de la Excavadora de Ruedas M315 GC