La Excavadora Hidráulica sobre Oruga Cat® 374 ofrece una producción a gran escala con una potencia y un rendimiento de calidad superior.

Excavadoras grandes 374 Tier 3

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia neta: ISO 9249
480 hp
358 kW
Peso en orden de trabajo
162900 lb
73 890 kg
Profundidad máxima de excavación
25.1 pies
7660 mm

Descripción general

Alta producción Mayor durabilidad. Menos mantenimiento.

Independientemente de qué tan duro sea el trabajo, la Excavadora 374 Cat® está diseñada para hacerlo. Tres modos de funcionamiento, Power, Smart y Eco, ayudan a los operadores a reducir el consumo de combustible y optimizar el rendimiento. Diseñada para ofrecer durabilidad, la 374 es estructuralmente sólida con los rodillos inferiores, las plumas, los brazos y los bastidores superior e inferior de los brazos reforzados. La tecnología a bordo simple y fácil de usar, como Cat Payload, Cat Grade con 2D, Lift Assist, 2D E-Fence y Work Tool Recognition, ayuda a aumentar la eficiencia y la seguridad en el lugar de trabajo. Las opciones de cabina de lujo y estándar cuentan con comodidades ergonómicas pensadas para el operador, como el panel de control frontal, el botón de arranque sin llave y un monitor táctil grande con teclas del selector de la palanca.

Beneficios

Rendimiento del funcionamiento uniforme

El circuito de giro hidrostático dedicado regenera la energía de frenado del giro y administra de forma independiente el flujo de aceite del cilindro para lograr un rendimiento operativo comprobado.

Seguimiento de la producción desde una sola jornada de trabajo hasta 30 días

El sistema Cat Payload a bordo pesa las cargas en movimiento para ayudar a cumplir los objetivos del ciclo y ayuda a prevenir la sobrecarga o la carga insuficiente de los camiones.

Máxima comodidad para el operador

Ambas opciones de cabina, Deluxe y Premium, están equipadas con asientos ajustables y ergonómicos para un soporte saludable, control de clima automático, puertos de carga USB, tecnología Bluetooth® y amplio espacio de almacenamiento en la cabina.*

*No todas las características están disponibles en todas las regiones. Consulte con su distribuidor Cat® local por la disponibilidad de los productos.

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 9

Características más recientes

Características más recientes

Simplificación de la configuración de la máquina
        
  • Con solo unos clics y al navegar por íconos fáciles de usar, la última interfaz de usuario (UI, User Interface) orientada al operador maximiza el tiempo de actividad y permite que los equipos comiencen a trabajar sin demora. Desde reorganizar las listas de herramientas hasta crear nuevas combinaciones de herramientas según sea necesario, los operadores pueden configurar rápidamente las máquinas y acceder fácilmente a la información.
  •     
  • La interfaz permite a los operadores mantener la precisión y aprovechar su jornada de trabajo al máximo. La capacidad de ingresar acopladores y accesorios al sistema hace que configurar las combinaciones de herramientas sea muy eficiente, ya que reduce significativamente el tiempo de calibración. Además, elimina la necesidad de volver a medir cuando se cambian los accesorios de herramientas Cat® y permite que una sola persona pueda revisar y ajustar el desgaste del cucharón con facilidad.

Cat Grade 3D listo para usar
        
  • La opción Cat Grade 3D Ready incluye todo el hardware necesario para el sistema Grade con 3D, instalado y probado desde la fábrica. Esta opción facilita la actualización para los clientes que quieren agregar Grade con 3D después de su compra inicial. Si desea activarla, contacte a su distribuidor Cat para adquirir las licencias de software 3D necesarias. Las licencias se pueden instalar en la máquina de forma remota o manual.

Cat Payload y Advanced Payload*
        
  • Cat® Payload permite a los operadores pesar sobre la marcha para ayudarlos a alcanzar los objetivos de carga y evitar la sobrecarga, la carga insuficiente y la carga incorrecta de materiales. Advanced Payload es una actualización del sistema que ofrece características y capacidades mejoradas, lo que incluye etiquetas personalizadas, totales diarios y facturación electrónica. Combine Payload con VisionLink™** para analizar los sitios de trabajo y los activos individuales, y gestionar de forma remota los objetivos de producción y las métricas clave.

*Las tecnologías Payload no son aptas para uso comercial.
**Se requiere una suscripción a VisionLink.


No todas las características están disponibles en todas las regiones. Consulte con su distribuidor Cat local la disponibilidad de ofertas específicas en su región. Número de fabricación: 07H
Rendimiento potente

Rendimiento potente

        
  • Trabaje hasta 3.000 m (9.840') sobre el nivel del mar sin reducir la potencia del motor.
  •     
  • El circuito de giro hidrostático exclusivo tiene una bomba de giro bidireccional especializada, motores de giro, una bomba de carga y un acumulador de carga. La bomba de giro suministra aceite al motor de giro; la bomba de carga y el acumulador de carga evitan la cavitación (burbujas de aire) y el sobrecalentamiento. El circuito permite que se regenere la energía del freno del giro y que se gestione, de forma independiente, el flujo de aceite del cilindro. Esto proporciona una mayor eficiencia y un rendimiento más uniforme y predecible cuando se realizan varias tareas con la excavadora.
  •     
  • El potente par de giro manipula fácilmente los cambios de movimiento, los terrenos irregulares y el % de corriente en las conexiones de alto impacto constantes, lo que ayuda a los operadores a hacer su trabajo de una manera rápida y precisa.
  •     
  • ¿Sabía que las placas deflectoras ayudan a aumentar la relación resistencia-peso de una excavadora? Es por ello que Caterpillar incorpora estas placas en áreas de alto esfuerzo como la pluma, el brazo y el bastidor. Reforzar la máquina sin necesidad de aumentar significativamente su peso también contribuye a proveer años de rendimiento fiable, incluso en los entornos más difíciles.
  •     
  • Las varillas del cilindro están reforzadas con anillos de desgaste adicionales para ayudar a reducir las pérdidas de aceite. La caja del automóvil tiene placas deflectoras gruesas para que la vida útil sea larga. El eslabón grueso de la cadena tiene uniones con pernos que ayudan a mantener la retención de los pernos. Los rodillos inferiores tienen un gran diámetro de eje para ayudar a prevenir la flexión y las pérdidas de aceite, mientras se incrementa la capacidad de carga de la 374, lo que significa una mayor producción fiable para usted.
  •     
  • La grasa sellada entre los pasadores y los bujes de las cadenas reduce el ruido de desplazamiento y previene que entren residuos para aumentar la vida útil del tren de rodaje.
  •     
  • El protector guía de la cadena central permite mantener la cadena de la excavadora alineada cuando se desplaza y trabaja en pendientes.
  •     
  • El bastidor inclinado de las cadenas previene la acumulación de barro y de residuos, lo que permite reducir el riesgo de daño en las cadenas.
  •     
  • Las opciones del sistema hidráulico auxiliar le permiten utilizar una amplia variedad de accesorios Cat®.
  •     
  • Las puntas del cucharón Advansys™ incrementan la penetración y mejoran los tiempos de ciclo. Es posible cambiar las puntas rápidamente con una llave de cruceta en lugar de un martillo o herramientas especiales. Esto mejora la seguridad y el tiempo de actividad.
  •     
  • Adapte la excavadora al trabajo con tres modalidades de operación: potencia, inteligente y Eco.
  •     
  • La modalidad inteligente ajusta automáticamente la potencia para obtener la máxima eficiencia del combustible, es decir, menos potencia para tareas de giro y más potencia para tareas de excavación.
  •     
  • La modalidad de levantamiento pesado mejorada aumenta la presión del sistema para que pueda recoger y ubicar el material pesado fácilmente.
  •     
  • El calentamiento automático acelera el calentamiento del aceite hidráulico en temperaturas frías y permite prolongar la vida útil de los componentes.
  •     
  • No permita que la temperatura se convierta en un obstáculo para trabajar. Esta excavadora tiene una capacidad de temperatura ambiente alta de 52 °C (125 °F) y una capacidad de arranque en frío estándar de -18 °C (-0,4 °F).
  •     
  • El Motor C15 Cat® cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE. UU. y a Stage IIIA de la UE. 
Eficiencia excepcional mediante la tecnología

Eficiencia excepcional mediante la tecnología

        
  • La última interfaz de usuario (UI) orientada al operador ha sido diseñada para maximizar el tiempo de actividad, ya que permite a los operadores reorganizar fácilmente las listas de herramientas y crear nuevas combinaciones de herramientas de forma rápida. Además, elimina la necesidad de volver a medir cuando se cambian los accesorios de herramientas Cat® y permite que una sola persona pueda revisar y ajustar el desgaste del cucharón con facilidad.
  •     
  • Cat® Lift Assist ayuda a evitar que la máquina vuelque. Con alertas visuales y auditivas, los operadores sabrán si la carga está dentro de los límites de la gama de trabajo seguro de la excavadora.
  •     
  • El sistema delimitador 2D de Cat® limita el movimiento del varillaje delantero para que no supere los límites preestablecidos por el operador para el techo, el suelo, la pared, el giro y la cabina.Ayuda a los operadores a prevenir peligros en el lugar de trabajo, como el tráfico, al mismo tiempo que garantiza la seguridad del personal y permite ahorrar en reparaciones costosas, tiempo de inactividad del equipo y posibles multas en el sitio de trabajo.
  •     
  • La Detección de personas Cat® Detect para excavadoras es un sistema de cámara de visión inteligente que alerta al operador cuando una persona ingresa en la zona de peligro de la máquina*.
  •     
  • Cat® Grade con Assist ayuda al operador a mantenerse en la pendiente, de manera simple y fácil, gracias a la excavación semiautónoma. Automatiza los movimientos de la pluma, el brazo y el cucharón para ofrecer cortes más precisos con menos esfuerzo.
  •     
  • Cat® Grade con 2D para excavadoras es un sistema de indicación que ayuda a los operadores a alcanzar la pendiente más rápido*. Seleccione el objetivo de profundidad y pendiente y observe cómo el sistema Grade con 2D utiliza procesadores y sensores a bordo para proporcionarle orientación en tiempo real sobre la distancia a la pendiente.
  •     
  • Cat® Grade con 3D para excavadoras ayuda a los operadores a nivelar de manera más rápida, precisa y eficiente, lo que mejora la productividad*. Incorpora tecnología GNSS y guía de posicionamiento RTK (Real Time Kinematic, cinemática en tiempo real) para optimizar el proceso de nivelación de diseños complejos que se encuentran, en general, en grandes proyectos comerciales y de infraestructura. Este sistema les permite a los operadores trabajar con confianza, ya que eliminan las conjeturas mientras cortan y rellenan según las especificaciones precisas.
  •     
  • La opción Cat® Grade 3D Ready incluye todo el hardware necesario para el sistema Grade con 3D, instalado y probado desde la fábrica. La activación requiere la compra de las licencias de software 3D adicionales. Para obtener más información, contacte a su distribuidor Cat.
  •     
  • Actualice a nuestro GNSS de antena doble para una eficiencia de nivelación máxima. El sistema le permite crear y editar diseños en el monitor de pantalla táctil mientras realiza el trabajo, o bien puede enviar el diseño del plan a la excavadora para facilitar el trabajo. Además, obtendrá beneficios adicionales de zona de evitación, mapeo de corte y relleno, orientación de carril y realidad aumentada con capacidad de posicionamiento avanzada.
  •     
  • Todos los sistemas Cat Grade son compatibles con radios y estaciones base de Trimble, Topcon y Leica. ¿Ya invirtió en equipos de tecnología para nivelación? Puede instalar sistemas para nivelación de Trimble, Topcon y Leica en la máquina.
  •     
  • Cat® Payload permite a los operadores pesar sobre la marcha para ayudarlos a alcanzar los objetivos de carga y evitar la sobrecarga, la carga insuficiente y la carga incorrecta de materiales. Advanced Payload es una actualización del sistema que ofrece características y capacidades mejoradas, lo que incluye etiquetas personalizadas, totales diarios y facturación electrónica. Combine Payload con VisionLink™** para analizar los sitios de trabajo y los activos individuales, y gestionar de forma remota los objetivos de producción y las métricas clave.
  •     
  • La capacitación para operadores Cat les permite a todos los operadores de todos los niveles de experiencia llevar su eficiencia y productividad al siguiente nivel. Con consejos y datos al alcance de la mano, los operadores pueden realizar un seguimiento de su productividad y mejorarla cada día en el sitio de trabajo. Combine la orientación del operador con VisionLink™** y obtenga información basada en datos sobre los operadores y las operaciones. Hay dos categorías de consejos de capacitación:
              
    1. Consejos de eficiencia operativa: ayuda a los operadores a mantenerse en lo más alto ya que identifica áreas en las que se puede aumentar la habilidad y la eficiencia, como la técnica de excavación o los tiempos de funcionamiento en vacío.
    2.         
    3. Consejos sobre el estado de la máquina: algunas acciones no son eficientes y pueden causar desgastes y deterioros innecesarios en la máquina y sus componentes. Seguir los consejos sobre el estado de la máquina puede ayudar a prolongar la vida útil de la máquina, a mejorar la técnica de excavación y a reducir el desperdicio de combustible.
    4.     
        
*Es posible que el sistema no detecte personal en ciertas circunstancias, como altas velocidades de giro, personas recostadas o agachadas, o cuando el funcionamiento de la cámara se ve alterado por mala iluminación (atardecer, amanecer, cielo nublado), mal tiempo (nieve, lluvia o neblina) u otras condiciones similares. Para las limitaciones de uso, consulte el Manual de Operación y Mantenimiento.
**Se requiere una suscripción a VisionLink™. La disponibilidad puede variar según la región. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

NOTA: Cat® Payload para excavadoras no es apto para uso comercial.

La disponibilidad puede variar según la región. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.
Elimine las conjeturas de la gestión de su máquina.

Elimine las conjeturas de la gestión de su máquina.

        
  • VisionLink™ proporciona información útil sobre todos los activos (independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo).* Revise los datos del equipo desde su computadora o dispositivo móvil para maximizar el tiempo de trabajo y optimizar el uso de los activos. Las funciones de administración de equipos proporcionan un seguimiento actualizado de los activos de toda su flota. Puede supervisar la ubicación de los activos, las horas de funcionamiento, el nivel de combustible, los problemas de estado y la utilización general. Monitoree el estado del equipo con los códigos de fallas, los análisis de fluidos y las fechas de vencimiento de las inspecciones. Lo importante es tomar decisiones informadas y basadas en datos para ayudar a reducir los costos de operación. Las funciones de gestión de la productividad le permiten analizar el rendimiento general del sitio de trabajo. Podrá realizar un seguimiento de las toneladas de material movido, los objetivos de producción y la carga útil, así como supervisar datos de compactación y de nivelación 3D. Estas métricas clave lo ayudan a reducir los costos y mejorar la eficiencia operativa en el sitio de trabajo.
  •     
  • Cat® Inspect es una aplicación móvil que le permite realizar con facilidad verificaciones digitales de mantenimiento preventivo (PM, preventative maintenance), inspecciones y recorridos diarios. Las inspecciones se pueden integrar con facilidad con otros sistemas de datos Cat, como VisionLink™, para que pueda seguir de cerca su flota.
  •     
  • Cat® Remote Troubleshoot es una aplicación móvil que permite que el distribuidor Cat lleve a cabo pruebas de diagnóstico a distancia en su máquina conectada con el fin de garantizar que se resuelvan los problemas con rapidez y que, en consecuencia, haya menos tiempo de inactividad.
  •     
  • Cat® Remote Flash es una aplicación móvil que permite actualizar el software a bordo sin la presencia de un técnico. Así, podrá realizar las actualizaciones del software cuando sea conveniente para usted, lo que aumentará su eficiencia operativa general.
  •     
  • El Localizador de Accesorios Cat® PL161 le permite hacer un seguimiento de los accesorios en todos los sitios de trabajo, con el fin de reducir la cantidad de accesorios que se pierden y para planificar su mantenimiento y reemplazo. La característica de reconocimiento de herramientas** ajusta de forma automática la configuración de la máquina en función de la herramienta seleccionada.

* La disponibilidad de los campos de datos puede variar según el fabricante del equipo.
** La característica de reconocimiento está disponible para modelos selectos de excavadoras. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.
Mantenimiento sencillo y económico

Mantenimiento sencillo y económico

        
  • Los intervalos de servicio prolongados y sincronizados y la capacidad de aceite hidráulico reducida de la 374 ayudan a ahorrar tiempo y dinero.
  •     
  • La excavadora está lista para la instalación de la lubricación automática con puntos de montaje incorporados. Un kit de modificación para la lubricación automática disponible proporciona la tornillería adicional que se necesita para montar una bomba de engrase y los protectores de la tubería. Esto hace que el trabajo de lubricación sea más seguro y limpio y no tenga complicaciones.
  •     
  • Aumente la productividad con recordatorios de servicio proactivos. El sistema integrado de administración del estado del vehículo alerta al operador con orientación de servicio paso a paso junto con las piezas necesarias para evitar el tiempo de inactividad innecesario.
  •     
  • Mantenga un registro de la vida útil del filtro de la excavadora y de los intervalos de mantenimiento mediante el monitor en la cabina.
  •     
  • Es posible acceder a los filtros de aceite del motor y de combustible desde la plataforma superior que se sincronizan para cambiarse a las 1.000 horas.
  •     
  • El filtro de aceite hidráulico más reciente ofrece un rendimiento de filtración de alta calidad. Además, tiene válvulas antidrenaje para mantener el aceite limpio cuando se sustituye el filtro. Por otro lado, el intervalo de reemplazo prolongado de 3.000 horas ofrece mayor eficiencia y comodidad.    
  •     
  • Los orificios de análisis programado de aceite (S·O·SSM, Scheduled Oil Sampling) con intervalos de toma de muestras prolongados están a nivel del suelo, lo que simplifica el mantenimiento y permite la extracción rápida y fácil de muestras de fluidos para su análisis.
  •     
  • Usar aceite y filtros Cat® originales y realizar el monitoreo S·O·S habitual extenderá el intervalo actual de servicio, lo que otorga mayor tiempo de actividad.
  •     
  • El ventilador hidráulico de alta eficiencia tiene una función de inversión automática programable para mantener los núcleos libres de residuos, de este modo, no es necesario que el operador interactúe.
  •     
  • El filtro de admisión de aire avanzado con antefiltro tiene una gran capacidad de retención de polvo.
  •     
  • Los filtros de aire del motor más recientes con antefiltro integrado superan la vida útil de los filtros de aire de sello radial.
Máxima comodidad para el operador

Máxima comodidad para el operador

        
  • Los sitios en los que trabajan las excavadoras suelen ser exigentes y desafiantes. Por eso es importante que la cabina de la 374 proteja al operador tanto como sea posible de la fatiga, el esfuerzo, los sonidos y las temperaturas del trabajo.
  •     
  • La comodidad y eficiencia de movimiento ayuda a que el operador se mantenga productivo y esté alerta durante toda la jornada de trabajo. El asiento estándar es ancho y ajustable para los operadores de, prácticamente, cualquier tamaño.
  •     
  • La consola izquierda inclinable hacia arriba facilita la entrada y salida del asiento.
  •     
  • Las dos opciones de la cabina, Deluxe y Premium, permiten elegir el nivel de comodidad que necesita.
  •     
  • El paquete de Cabina Deluxe incluye un asiento con suspensión neumática calefaccionado. El asiento Premium tiene calefacción y enfriamiento.
  •     
  • La cabina está insonorizada y sellada.
  •     
  • Los montajes viscosos avanzados reducen la vibración de la cabina
  •     
  • Controle cómodamente la excavadora con los controles fáciles de alcanzar ubicados frente a usted.
  •     
  • El monitor de pantalla táctil facilita el acceso a la información y a las configuraciones fundamentales. Las teclas de acceso directo lo hacen fácil; dos son para entretenimiento, la calefacción y el aire acondicionado. Además, hay una tecla de acceso directo que puede configurar para las aplicaciones y las funciones.
  •     
  • El control de clima automático estándar lo mantiene a la temperatura adecuada durante toda la jornada de trabajo.
  •     
  • Entre las características de conveniencia, se incluyen una radio con Bluetooth® integrado, puertos de carga USB y de conectividad telefónica, tomacorrientes de 12 V CC y un puerto AUX.
  •     
  • Los portavasos y portabotellas son fáciles de alcanzar y los espacios de almacenamiento están ubicados convenientemente en toda la cabina.
  •     
  • Guarde el equipo gracias al abundante espacio de almacenamiento en la cabina debajo y detrás del asiento, sobre la cabeza y en las consolas.

No todas las características están disponibles en todas las regiones. Consulte con su distribuidor Cat® local la disponibilidad de ofertas específicas en su región.

Especificaciones del producto para 374

Potencia neta: ISO 9249 480 hp 358 kW
Potencia neta - ISO 9249 (DIN) 487 hp (métrico) 487 hp (métrico)
Modelo de motor Cat C15 Cat C15
Potencia del motor: ISO 14396 481 hp 359 kW
Potencia del motor ISO 14396 (DIN) 488 hp (métrico) 488 hp (métrico)
Calibre 5.4 pulg 137 mm
Carrera 6.7 pulg 171 mm
Cilindrada 928 pulg³ 15.2 L
Capacidad para biodiésel Hasta B20¹ Hasta B20¹
Emisiones Cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y a Stage IIIA de la UE. Cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y a Stage IIIA de la UE.
Nota (1) La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con una velocidad del motor a 1.800 rpm. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con una velocidad del motor a 1.800 rpm. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) ¹ Los motores Cat son compatibles con combustible diésel mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono** hasta un 100 % de biodiésel FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* o un 100 % de combustible diésel renovable, HVO (hydrotreated vegetable oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas-to-liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte con su distribuidor Cat o lea las recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar (SEBU6250) a fin de obtener más detalles. * Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat. ** Las emisiones de gases de efecto invernadero del tubo de escape generadas por combustibles de menor intensidad de carbono son casi las mismas que con los combustibles tradicionales. ¹ Los motores Cat son compatibles con combustible diésel mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono** hasta un 100 % de biodiésel FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* o un 100 % de combustible diésel renovable, HVO (hydrotreated vegetable oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas-to-liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte con su distribuidor Cat o lea las recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar (SEBU6250) a fin de obtener más detalles. * Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat. ** Las emisiones de gases de efecto invernadero del tubo de escape generadas por combustibles de menor intensidad de carbono son casi las mismas que con los combustibles tradicionales.
Peso en orden de trabajo 162900 lb 73 890 kg
Nota Tren de rodaje de entrevía variable largo, pluma para excavación de gran volumen, brazo R2.57WB (8' 5"), cucharón SD de 4,60 m³ (6,02 yd³), zapatas HD de garra doble de 650 mm (26") y contrapeso estándar. Tren de rodaje de entrevía variable largo, pluma para excavación de gran volumen, brazo R2.57WB (8' 5"), cucharón SD de 4,60 m³ (6,02 yd³), zapatas HD de garra doble de 650 mm (26") y contrapeso estándar.
Profundidad máxima de excavación 25.1 pies 7660 mm
Pluma Excavación de gran volumen 7m (23') Excavación de gran volumen 7m (23')
Brazo Excavación de gran volumen de 2,57 m (8' 5") Excavación de gran volumen de 2,57 m (8' 5")
Cucharón SD de 4,4m³ (5,75yd³) SD de 4,4m³ (5,75yd³)
Alcance máximo a nivel del suelo 37.7 pies 11470 mm
Altura máxima de corte 36.1 pies 11000 mm
Altura máxima de carga 23.1 pies 7050 mm
Altura mínima de carga 11.4 pies 3470 mm
Profundidad máxima de corte con fondo plano de 2.440 mm (8') 23.2 pies 7080 mm
Profundidad máxima de excavación vertical 12.2 pies 3710 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 91090 lbf·pie 405 kN
Fuerza de excavación del brazo: ISO 79110 lbf·pie 352 kN
Sistema principal: flujo máximo del implemento 237 gal EE.UU./min 896 L/min
Presión máxima: equipo 5366 lb/pulg² 37000 kPa
Presión máxima: equipo, modalidad de levantamiento 5511 lb/pulg² 38000 kPa
Presión máxima: desplazamiento 5076 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima: giro 5076 lb/pulg² 35000 kPa
Par de giro máximo 220000 lbf·pie 298 kN·m
Nota (1) * Para máquinas con marcado CE, el valor predeterminado puede ser inferior * Para máquinas con marcado CE, el valor predeterminado puede ser inferior
Capacidad del tanque de combustible 243 gal (EE.UU.) 920 L
Sistema de enfriamiento 19 gal (EE.UU.) 71 L
Aceite del motor 16 gal (EE.UU.) 62 L
Mando de giro 5 gal (EE.UU.) 20 L
Mando final: cada uno 9 gal (EE.UU.) 32 L
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 164 gal (EE.UU.) 620 L
Tanque hidráulico 86 gal (EE.UU.) 326 L
Pluma Excavación de gran volumen 7m (23') Excavación de gran volumen 7m (23')
Brazo Excavación de gran volumen de 2,57 m (8' 5") Excavación de gran volumen de 2,57 m (8' 5")
Cucharón SD de 4,4m³ (5,75yd³) SD de 4,4m³ (5,75yd³)
Altura de transporte: parte superior de la cabina 11.8 pies 3559 mm
Altura del pasamanos 13 pies 3982 mm
Longitud de transporte 42.6 pies 12978 mm
Radio de giro de la cola 13.8 pies 4171 mm
Espacio libre del contrapeso 4.1 pies 1494 mm
Espacio libre sobre el suelo 2.6 pies 782 mm
Longitud de la cadena 19.3 pies 5873 mm
Longitud de la cadena al centro de los rodillos 15.5 pies 4705 mm
Entrevía de cadena 11.2 pies 3410 mm
Ancho de transporte 11.1 pies 3400 mm
Nota Tren de rodaje de entrevía de cadena extendido con zapatas de 650 mm (26"); tren de rodaje de ancho de transporte retraído con zapatas de 650 mm (26") sin escalones Tren de rodaje de entrevía de cadena extendido con zapatas de 650 mm (26"); tren de rodaje de ancho de transporte retraído con zapatas de 650 mm (26") sin escalones
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,0 kg (2,2 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 1,430 toneladas métricas (1,576 ton EE.UU.). El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,0 kg (2,2 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 1,430 toneladas métricas (1,576 ton EE.UU.).

374 Equipos estándar

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

CABINA

  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 254 mm (10") (cabina Premium)
  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 203 mm (8") (Cabina Deluxe)
  • Asiento con calefacción y suspensión neumática ajustable (solo Deluxe)
  • Asiento con calefacción y enfriamiento con suspensión automática ajustable (solo en prémium)
  • Cabina insonorizada con soportes viscosos
  • Aire acondicionado automático de dos niveles
  • Mando de control y teclas de acceso directo para controlar el monitor
  • Control del motor con botón de arranque sin llave
  • Consola con ajuste de altura infinito sin herramientas
  • Consola izquierda inclinable hacia arriba
  • Cinturón de seguridad anaranjado de 51 mm (2")
  • Radio Bluetooth integrada (incluye USB, puerto auxiliar y micrófono)
  • 2 tomacorrientes de 12 V CC
  • Almacenamiento de documentos
  • Red de almacenamiento trasero superior y red de almacenamiento para lonchera
  • Portavasos y portabotellas
  • Ventana delantera de dos piezas con posibilidad de apertura
  • Limpia/lavaparabrisas superior radial
  • Limpiaparabrisas paralelos con arandelas (solo en prémium)
  • Tragaluz con claraboya de policarbonato con posibilidad de apertura
  • Luz LED de techo
  • Luz de piso de bienvenida
  • Parasol delantero desplegable
  • Parasol trasero desplegable (Premium estándar)
  • Salida de emergencia por la ventana trasera
  • Alfombra de piso lavable
  • Listo para la instalación de la baliza

TECNOLOGÍA CAT

  • VisionLink™
  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot
  • Capacitación del operador
  • Compatibilidad con radios y estaciones base de Trimble, Topcon y Leica
  • Capacidad para sistemas de nivelación 3D de Trimble, Topcon y Leica
  • Cat® Grade con 2D
  • Cat® Assist (nivelación, pluma, cucharón, rotación y levantamiento)
  • Cat® Payload (pesaje sobre la marcha, calibración semiautomática, información de carga útil/ciclo, capacidad de informe de USB)
  • Reconocimiento y seguimiento de las herramientas (requiere Localizador de Accesorios PL161 en la herramienta y receptor Bluetooth en la máquina)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Baterías sin mantenimiento de 1.400CCA (x2)
  • Interruptor de desconexión eléctrica centralizada
  • Luz del chasis
  • Luces exteriores (integradas a la caja de almacenamiento)

MOTOR

  • Tres modalidades seleccionables: potencia, inteligente y ECO
  • Control automático de velocidad del motor
  • Capacidad de altitud hasta 4.500 m (14.760')
  • Capacidad de enfriamiento de temperatura ambiente alta de 52 °C (126 °F)
  • Capacidad de arranque en frío de -18°C (-0,4°F)
  • Ventilador reversible hidráulico
  • Filtro de aire de elemento doble con antefiltro integrado
  • Sistema de enfriamiento vertical de tres lados
  • Alternador de 95 A

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuito de recuperación de la pluma y del brazo.
  • Válvula electrónica de control principal
  • Circuito de giro cerrado exclusivo
  • Auto Heavy Lift
  • Calentamiento automático del aceite hidráulico
  • Freno de estacionamiento del giro automático
  • Filtro de retorno hidráulico de alto rendimiento
  • Dos velocidades de desplazamiento
  • Capacidad de aceite hidráulico biodegradable

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Sistema de seguridad de una sola llave Caterpillar
  • Caja externa de herramientas y almacenamiento con traba
  • Puerta bloqueable, seguros para el tanque hidráulico y de combustible
  • Compartimento de drenaje de combustible bloqueable
  • Interruptor de desconexión con traba
  • Plataforma de servicio con placa antideslizante y pernos rebajados
  • Pasamanos y agarradera en el lado derecho (cumple con la norma ISO 2867:2011)
  • Paquete de espejos de visibilidad
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Interruptor secundario de parada del motor a nivel del suelo
  • Cámaras de visión trasera y del lateral derecho
  • Cámara de visión trasera
  • Pasarela

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Sistema delimitador 2D (límite superior, límite inferior, límite de giro, límite de pared, límite de evitación de la cabina)
  • Parada automática del martillo
  • Sistema integrado de administración del estado del vehículo
  • Lista para la instalación del sistema de lubricación automática
  • Ubicación agrupada de los filtros de aceite del motor y de combustible
  • Orificios de análisis programado de aceite (S·O·S)

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Tren de rodaje de entrevía variable largo
  • Protector de la unión giratoria
  • Cadenas lubricadas con grasa
  • Contrapeso estándar
  • Protector inferior de servicio pesado
  • Protector del motor de desplazamiento HD
  • Cáncamo de remolque en el bastidor de base

374 Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat® para obtener más detalles.

PLUMAS Y BRAZOS

  • Pluma para excavación de gran volumen de 7,0 m (23')
  • Pluma de alcance de 7,8 m (25' 7")
  • Brazo para excavación de gran volumen 2,57 m (8' 5")
  • Brazo para excavación de gran volumen de 3,0 m (9' 10")
  • Brazo de alcance de 2,84 m (9' 4")
  • Brazo de alcance de 3,6 m (11' 10")
  • Brazo de alcance de 4,67 m (15'4")
  • Varillaje del cucharón, familia VB con cáncamo de levantamiento, Cat® Grade
  • Varillaje del cucharón, familia VB sin cáncamo de levantamiento, Cat® Grade
  • Varillaje del cucharón, familia WB con cáncamo de levantamiento, Cat® Grade
  • Varillaje del cucharón, familia WB sin cáncamo de levantamiento, Cat® Grade

CABINA

  • Función de dirección del brazo Cat®
  • Relé auxiliar
  • Monitor LCD adicional de pantalla táctil de alta resolución para Cat® Grade Advanced 2D y 3D
  • Parasol trasero desplegable (Deluxe)
  • Parabrisas fijo de una sola pieza (Premium)
  • Tragaluz fijo de vidrio laminado (Premium)
  • Ventana delantera de dos piezas con posibilidad de apertura (Premium)
  • Tragaluz con claraboya de policarbonato con posibilidad de apertura (Premium)
  • Limpiaparabrisas inferior radial
  • Palanca universal con controles deslizantes horizontales
  • Pedal eléctrico de lado izquierdo/derecho para controlar la herramienta
  • Kit de ventana trasera de salida doble
  • Parabrisas delantero con vidrio laminado (vidrio P5A, regulación de demolición de la UE)
  • Protectores para el operador (OPG, Operator Protective Guards) y para la cabina (no compatible con tapa de la luz de la cabina y protector contra la lluvia)
  • Protector de malla delantero completo (no compatible con la tapa de la luz de la cabina y el protector contra la lluvia)
  • Protector de malla inferior medio delantero
  • Protector contra la lluvia para parabrisas delantero más tapa de la luz de la cabina
  • Protecciones completas contra vandalismo

TECNOLOGÍA CAT

  • Informes de la oficina administrativa mediante VisionLink™
  • Cat® Grade Connectivity
  • Cat® Grade 2D con Opción lista para la instalación de accesorio (ARO)
  • Cat® Grade con 3D (con GNSS único o doble)
  • Cat® Grade 3D Ready
  • Antena GNSS
  • Receptor láser
  • Integración del rotador inclinable (TRS) Cat®
  • Capacitación del operador
  • Advanced Payload (totales diarios, listas personalizadas, peso objetivo inteligente, tickets electrónicos integrados)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Luces LED envolventes premium de 1.800 lm
  • Luces LED de la pluma y de la cabina

MOTOR

  • Capacidad de arranque en frío de -32 °C (-25 °F)
  • Calentadores de bloque de arranque en clima frío

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Monitoreo de la eficiencia del sistema hidráulico
  • Control avanzado de herramientas
  • Circuito auxiliar de presión media
  • Circuito de acoplador rápido

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Alarma de desplazamiento
  • Alarma de giro
  • Visibilidad en 360°
  • Válvula de retención de bajada de la pluma
  • Válvula de retención de bajada del brazo
  • Iluminación de inspección
  • Pasarela abatible
  • Llavero Bluetooth
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3")

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Bomba eléctrica de reabastecimiento con corte automático
  • Lista para el mantenimiento QuickEvac

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Protectores de guía de cadena segmentados de tres piezas
  • Protectores de guía de cadena segmentados de dos piezas
  • Contrapeso con dispositivo de remoción
  • Zapatas de la cadena de garra doble HD de 650 mm (26")
  • Zapatas de la cadena de garra doble HD de 750 mm (30")
  • Zapatas de la cadena de garra doble de 900 mm (35")

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

Explore la tecnología

Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

La solución remota de problemas permite al distribuidor Cat realizar pruebas mientras la máquina está funcionando. Una vez que se identifica el problema, un técnico puede solucionarlo con las piezas y herramientas correctas la primera vez, y así ahorrar tiempo y dinero. La solución remota de problemas disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su máquina funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Cat Lift Assist es una característica de seguridad de la excavadora. Esta calcula rápidamente la carga real que se está levantando y la compara con la carga nominal que la excavadora es capaz de manejar. Con alertas visuales y auditivas, sabrá si la carga está dentro de la gama de trabajo seguro o necesita tomar medidas para evitar vuelcos.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Las excavadoras de última generación se utilizan en todo tipo de tareas: carga, apilado, manipulación de materiales y más. Las tecnologías Cat® Payload permiten pesar sobre la marcha para que los operadores puedan alcanzar los objetivos con precisión de forma constante. Además, evitan la sobrecarga, la carga insuficiente y la carga incorrecta de materiales.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que permite sacar a los operadores de la máquina y alejarlos de situaciones potencialmente peligrosas cuando trabajan con materiales de riesgo o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control uniforme y preciso para lograr una eficiencia y productividad óptimas.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

El sistema delimitador 2D de Cat® mantiene el varillaje frontal dentro de un área de trabajo predefinida para evitar ciertos peligros, como el tráfico. El sistema delimitador 2D utiliza los datos de sensores de posición para detener automáticamente el movimiento cuando el varillaje frontal alcanza los límites definidos.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Excavar cimientos. Excavar una zanja para una tubería de agua. Trabajar en una pendiente. Estas tareas exigen la precisión y la velocidad que ofrecen las tecnologías Cat® Grade. Mediante la combinación de un avanzado sistema de guía con el control automatizado optativo de la máquina, la tecnología Grade ayuda a los operadores a lograr sus objetivos de nivelación en menos pasadas.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Con esta capacitación, los operadores de todos los niveles de experiencia pueden llevar su eficiencia y productividad al siguiente nivel. Con consejos y datos al alcance de la mano, los operadores pueden realizar un seguimiento de su productividad y mejorarla cada día en el sitio de trabajo.

Explore la tecnología

Vea cómo 374 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Excavadora Hidráulica 374

Excavadora Hidráulica 374

Excavadora Hidráulica 374

Excavadora Hidráulica 374

Excavadora Hidráulica 374

Excavadora Hidráulica 374
Excavadora Hidráulica 374
Excavadora Hidráulica 374
Excavadora Hidráulica 374
Excavadora Hidráulica 374