M320

M320 Excavadoras de ruedas

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia del motor: ISO 14396
173 hp
128.8 kW
Peso en orden de trabajo máximo
42990 lb
19500 kg
Velocidad máxima de desplazamiento
23 milla/h
37 km/h

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 5

RENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD

RENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD

        
  • El motor Cat® C7.1 cumple con las normas de emisiones equivalentes a Stage IIIA de la UE.
  •     
  • El sistema de combustible del motor está diseñado para gestionar combustible con una calidad de nivel mundial y proporcionar un consumo excepcionalmente bajo durante las aplicaciones de trabajo y desplazamiento.
  •     
  • El control de velocidad baja en vacío de un toque y el control automático de velocidad del motor reducen la velocidad del motor si no se realiza ninguna operación, lo que disminuye el consumo de combustible y los niveles de ruido.
  •     
  • Tres modalidades de funcionamiento: modalidad de potencia, modalidad Eco y modalidad de desplazamiento.
  •     
  • Estrategia de potencia constante que proporciona una respuesta rápida a cambios de carga, a la vez que ofrece el mismo nivel de potencia.
  •     
  • La elección de varias plumas y brazos proporciona el equilibrio correcto entre el alcance y las fuerzas de excavación para todas las aplicaciones.
  •     
  • La bomba de giro específica permite realizar movimientos combinados más rápidos y más suaves al utilizar los implementos mientras se gira.
EXPANDA SUS CAPACIDADES

EXPANDA SUS CAPACIDADES

        
  • Las diversas configuraciones cumplen con todos los requisitos de las aplicaciones, con opción de plumas, brazos, hoja o trenes de rodaje de estabilizadores.
  •     
  • Con un alto nivel de movilidad, el modelo M320 puede desplazarse a una velocidad de hasta 37 km/h.
  •     
  • Los sistemas hidráulicos de alta presión unidireccionales estándar permiten a los clientes instalar accesorios, tales como martillos, sin agregar otras tuberías.
  •     
  • Se pueden preestablecer diez ajustes de presión y flujo de la bomba hidráulica en el monitor, lo que permite cambios de accesorios más rápidos y fáciles (optativo).
  •     
  • Un cáncamo de levantamiento en el varillaje del cucharón, la modalidad de levantamiento pesado y la señal de advertencia de sobrecarga permiten que los operadores levanten cargas pesadas de forma segura.
  •     
  • Amplia gama de accesorios Cat para encargarse de cualquier trabajo en cuestión.
COMODIDAD Y SEGURIDAD DEL OPERADOR

COMODIDAD Y SEGURIDAD DEL OPERADOR

        
  • Una estructura de protección para el operador (protecciones para las partes superior y delantera).  
  •     
  • Cabina diseñada ergonómicamente con una acotada cantidad de controles, convenientemente ubicados y fáciles de operar.
  •     
  • El asiento optativo, con suspensión neumática, ajustes automáticos de peso y cojines con calefacción, aumenta la comodidad y la productividad.
  •     
  • Mayor seguridad gracias a la visibilidad panorámica, proporcionada por las extensas áreas de ventanas y el tragaluz, además de la imagen de la cámara estándar instalada en la parte trasera que se muestra en el monitor completamente en color.
  •     
  • Bajos niveles de ruido como consecuencia de la velocidad variable del ventilador y el sistema de enfriamiento remoto activo.
MENOS COSTOS DE MANTENIMIENTO

MENOS COSTOS DE MANTENIMIENTO

        
  • El reemplazo del filtro de combustible cada 500 horas (se reduce a 250 horas si el combustible es de calidad inferior) permite disminuir el costo de mantenimiento.
  •     
  • Acceda a todos los puntos de mantenimiento de rutina a nivel del suelo.
  •     
  • Diseño limpio, con cables eléctricos codificados por color y numerados, protegidos por trenzado grueso para facilitar el servicio.
  •     
  • Los puntos de engrase están centralizados y se redujeron al mínimo.
  •     
  • Las Mangueras Cat XT™-6 ES son resistentes y duraderas, y reducen el riesgo de fugas que puede disminuir el rendimiento de la máquina.
  •     
  • La rigidez y la vida útil prolongada van junto con la protección eficaz de la transmisión y el eje de servicio pesado.
  •     
  • Baterías estándar de servicio pesado para una mejor capacidad de arranque en frío.
TECNOLOGÍAS CAT INTEGRADAS

TECNOLOGÍAS CAT INTEGRADAS

        
  • Las soluciones tecnológicas de Cat aumentan la producción y minimizan los costos de operación. Las tecnologías Link lo conectan de forma inalámbrica a su lugar de trabajo y proporcionan la ubicación de la máquina, las horas, el uso de combustible, el tiempo de funcionamiento en vacío
  •     
  • y los códigos de sucesos.

Especificaciones del producto para M320

Potencia del motor: ISO 14396 173 hp 128.8 kW
Modelo de motor Cat® C7.1 Cat® C7.1
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Cilindrada 427.8 pulg³ 7 L
Carrera 5.3 pulg 135 mm
Emisiones del motor Cumple con las normas de emisiones Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la UE. Cumple con las normas de emisiones Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la UE.
Nota (1) El modelo M320 cumple con las normas de emisiones Tier 3 y Stage IIIA. La potencia neta se prueba según la norma ISO 9249:2007. Vigentes en el momento de fabricación. Potencia neta disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador con una velocidad del motor a 2.000rpm. El modelo M320 cumple con las normas de emisiones Tier 3 y Stage IIIA. La potencia neta se prueba según la norma ISO 9249:2007. Vigentes en el momento de fabricación. Potencia neta disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador con una velocidad del motor a 2.000rpm.
Nota (2) No se requiere una reducción de potencia del motor por debajo de una altitud de 3.000 m (9.843'). No se requiere una reducción de potencia del motor por debajo de una altitud de 3.000 m (9.843').
Nota (3) Se recomienda su uso hasta en 3.000 m (9.843') de altitud con reducción de potencia del motor sobre 3.000 m (9.840 ft). Se recomienda su uso hasta en 3.000 m (9.843') de altitud con reducción de potencia del motor sobre 3.000 m (9.840 ft).
Nota (4) Velocidad nominal a 2.000rpm. Velocidad nominal a 2.000rpm.
Peso en orden de trabajo máximo 42990 lb 19500 kg
Peso en orden de trabajo mínimo 41890 lb 19000 kg
Nota (1) El peso en orden de trabajo incluye brazo mediano, contrapeso de 4.000 kg, tanque de combustible lleno, operador, acoplador rápido de 245 kg, cucharón de 695 kg y neumáticos dobles. El peso varía según la configuración. El peso en orden de trabajo incluye brazo mediano, contrapeso de 4.000 kg, tanque de combustible lleno, operador, acoplador rápido de 245 kg, cucharón de 695 kg y neumáticos dobles. El peso varía según la configuración.
Velocidad máxima de desplazamiento 23 milla/h 37 km/h
Sistema principal: flujo máximo del implemento 74 gal EE.UU./min 280 kPa
Presión máxima: equipo 5076 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima: giro 4496 lb/pulg² 31000 kPa
Presión máxima: desplazamiento 5076 lb/pulg² 35000 kPa
Par de giro máximo 32116 pie·lbf 43.4 kN·m
Velocidad máxima de giro 9.2 rpm 9.2 rpm
Sistema de enfriamiento 9.6 gal (EE.UU.) 37 L
Mando final 0.7 gal (EE.UU.) 2.5 L
Tanque de combustible 101.7 gal (EE.UU.) 385 L
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 71 gal (EE.UU.) 270 L
Tanque hidráulico 44.9 gal (EE.UU.) 170 L
Pluma 5.350 mm (17' 7") 5.350 mm (17' 7")
Cucharón GD 0,91 m³ (1,19 yd³) GD 0,91 m³ (1,19 yd³)
Brazo 2,5 m (8' 2") 2,5 m (8' 2")
Espacio libre del contrapeso 4.2 pies 1280 mm
Altura de transporte: parte superior de la cabina 10.8 pies 3300 mm
Longitud de transporte 29.4 pies 8960 mm
Radio de giro de la cola 8.4 pies 2565 mm
Tipo de pluma Pluma de pieza única Pluma de pieza única
Cucharón GD 0,91 m³ (1,19 yd³) GD 0,91 m³ (1,19 yd³)
Brazo 2,5 m (8' 2") 2,5 m (8' 2")
Altura de excavación 29.3 pies 8940 mm
Altura de descarga 20.2 pies 6140 mm
Alcance a nivel del suelo 30.5 pies 9295 mm
Profundidad de excavación vertical 12.9 pies 3935 mm
Nota (1) Los valores de alcance se calculan con un cucharón (1200GD-CW30) (0,91 m3) con TIP GP-GEN DUTY (K80) y Acoplador Rápido CW-30 con un radio de inclinación de 1.535 mm (5' 5"). Los valores de alcance se calculan con un cucharón (1200GD-CW30) (0,91 m3) con TIP GP-GEN DUTY (K80) y Acoplador Rápido CW-30 con un radio de inclinación de 1.535 mm (5' 5").
Nota El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 0,85kg de refrigerante, con un equivalente de CO2 de 1,216toneladas métricas. El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 0,85kg de refrigerante, con un equivalente de CO2 de 1,216toneladas métricas.

M320 Equipos estándar

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alternador de 75 A
  • Luz de trabajo en la pluma
  • Luces de trabajo delanteras y traseras montadas en la cabina
  • Luces de carretera e indicación delanteras y traseras
  • Interruptor principal de apagado
  • Baterías que no requieren mantenimiento

MOTOR

  • Motor Cat® C7.1 diésel con turbocompresor único, que cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. y Stage IV de la UE.
  • Selector de la modalidad de potencia
  • Filtro de aire/filtro de combustible
  • Control automático de velocidad del motor
  • Auxiliar de arranque automático
  • Funciona hasta 3.000 m (9.842') sobre el nivel del mar sin reducción de potencia del motor
  • Separador de combustible/agua con indicador de nivel
  • Silenciador

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Modalidad de levantamiento pesado
  • Bomba de giro exclusiva separada
  • Circuito de recuperación del brazo
  • Sistema hidráulico con detección de carga de desplazamiento variable
  • Freno del giro automático
  • Capacidad para agregar circuitos hidráulicos auxiliares
  • Mangueras Cat XT-6 ES
  • Sensibilidad hidráulica ajustable
  • Enfriador de aceite
  • Válvula antideslizante del cilindro del cucharón
  • Aceite hidráulico mineral, aceite Cat HYDO™ advanced 10
  • Sistema hidráulico con detección de carga

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Cámara montada en el contrapeso
  • Espejos en el bastidor y la cabina
  • Alarma de desplazamiento
  • Bocina de señalización/advertencia

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Orificios de muestreo para el análisis programado de aceite (SOS)
  • Capacidad de enlace de datos y Técnico Electrónico de Caterpillar
  • Cerraduras de las puertas y la cabina con sistema de seguridad Caterpillar de una sola llave

TECNOLOGÍAS CAT

  • Cat® Product Link™

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Velocidad del movimiento ultralento/tracción en las cuatro ruedas
  • Ejes para servicio pesado con sistema de freno de disco avanzado y motor de desplazamiento, fuerza de frenado ajustable
  • Freno de estacionamiento
  • Eje delantero oscilante con traba y punto de engrase remoto
  • Dirección hidráulica máxima con capacidad de emergencia
  • Escalones con caja de herramientas en el tren de rodaje (izquierda y derecha)
  • Eje motriz de dos piezas
  • Transmisión hidrostática de dos velocidades
  • Contrapeso de (4.000 kg - 8.818 lb)

M320 Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

PLUMA Y BRAZOS

  • Pluma de pieza única
  • Brazo de 2,5 m (8' 2")
  • Brazo de 2,8 m (9' 2")
  • Varillaje del cucharón con válvula de reparto

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Bomba eléctrica de reabastecimiento de combustible

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Baliza giratoria sobre la cabina y el chasis

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Neumáticos dobles 10.00-20
  • Neumáticos dobles 10.00-20 con perfil de carretera
  • Tren de rodaje con hoja topadora trasera (paralela)/estabilizadores delanteros
  • Tren de rodaje con estabilizadores traseros/hoja topadora delantera (paralela)

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Las excavadoras de última generación se utilizan en todo tipo de tareas: carga, apilado, manipulación de materiales y más. Las tecnologías Cat® Payload permiten pesar sobre la marcha para que los operadores puedan alcanzar los objetivos con precisión de forma constante. Además, evitan la sobrecarga, la carga insuficiente y la carga incorrecta de materiales.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

El sistema delimitador 2D de Cat® mantiene el varillaje frontal dentro de un área de trabajo predefinida para evitar ciertos peligros, como el tráfico. El sistema delimitador 2D utiliza los datos de sensores de posición para detener automáticamente el movimiento cuando el varillaje frontal alcanza los límites definidos.

Explore la tecnología

Vea cómo M320 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Excavadora de Ruedas M320

Excavadora de Ruedas M320

Excavadora de Ruedas M320

Excavadora de Ruedas M320

Excavadora de Ruedas M320

Excavadora de Ruedas M320

Excavadora de Ruedas M320

Excavadora de Ruedas M320
Excavadora de Ruedas M320
Excavadora de Ruedas M320
Excavadora de Ruedas M320
Excavadora de Ruedas M320
Excavadora de Ruedas M320
Excavadora de Ruedas M320

Moodsetter de la Excavadora de Ruedas M320D2 2014: chino

Moodsetter de la Excavadora de Ruedas M320D2 2014: inglés

Excavadora de Ruedas Cat® M320D2

Cucharón de servicio general: M320D2

Moodsetter de la Excavadora de Ruedas M320D2 2014: chino
Moodsetter de la Excavadora de Ruedas M320D2 2014: inglés
Excavadora de Ruedas Cat® M320D2
Cucharón de servicio general: M320D2

360 View
360 View

Explorar las ofertas vigentes para  M320

Ver más ofertas