Miniexcavadora 305 CR

Miniexcavadoras 305 CR: Tier 4 / Stage V

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia neta
45 hp
33.6 kW
Peso en orden de trabajo
12688 lb
5754 kg
Profundidad de excavación
144.5 pulg
3670 mm

Descripción general

Miniexcavadoras inspiradas en nuestros clientes

La Miniexcavadora Cat® 305 CR proporciona potencia y rendimiento en un tamaño compacto para que pueda trabajar en una amplia variedad de aplicaciones.

Beneficios

4 Características pioneras en la industria

Características exclusivas de Cat en una miniexcavadora

Hasta 10% Costos totales de propiedad reducidos

con intervalos de servicio extendidos, menores costos de reparación y fácil acceso al servicio

Hasta 20% Más rendimiento

en capacidad de levantamiento, excavación y multifunción

Especificaciones del producto para 305 CR: Tier 4 / Stage V

Potencia neta 45 hp 33.6 kW
Modelo de motor C1.7 con turbocompresor C1.7 con turbocompresor
Potencia neta nominal: 2.400 rpm: ISO9249, 80/1269/EEC 45 hp 33.6 kW
Nota La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Potencia bruta a 2.400 rpm: SAE J1995:2014 48.4 hp 36.1 kW
Carrera 3.9 pulg 100 mm
Calibre 3.3 pulg 84 mm
Cilindrada 101 pulg³ 1.662 L
Emisiones El Motor C1.7 Cat® cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. y Stage V de la UE. El Motor C1.7 Cat® cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. y Stage V de la UE.
Nota (2) La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor funciona a la velocidad nominal de 2.400 rpm y tiene instalado el ventilador, el sistema de admisión de aire, el sistema de escape y el alternador (todos con la configuración de fábrica) y una carga mínima del alternador. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor funciona a la velocidad nominal de 2.400 rpm y tiene instalado el ventilador, el sistema de admisión de aire, el sistema de escape y el alternador (todos con la configuración de fábrica) y una carga mínima del alternador.
Peso en orden de trabajo 12688 lb 5754 kg
Peso en orden de trabajo mínimo con techo* 11016 lb 4996 kg
Nota (1) * El peso mínimo se basa en cadenas fijas de caucho, operador, tanque de combustible lleno, brazo estándar, hoja, cucharón y la ausencia de contrapeso adicional. * El peso mínimo se basa en cadenas fijas de caucho, operador, tanque de combustible lleno, brazo estándar, hoja, cucharón y la ausencia de contrapeso adicional.
Peso en orden de trabajo mínimo con cabina* 11234 lb 5095 kg
Peso en orden de trabajo máximo con cabina** 12688 lb 5754 kg
Peso en orden de trabajo máximo con techo** 12469 lb 5655 kg
Nota (2) ** El peso máximo se basa en las cadenas de acero con pisones, contrapeso adicional, el operador, el tanque de combustible lleno, el brazo largo, la hoja fija y sin cucharón. ** El peso máximo se basa en las cadenas de acero con pisones, contrapeso adicional, el operador, el tanque de combustible lleno, el brazo largo, la hoja fija y sin cucharón.
Profundidad de excavación 144.5 pulg 3670 mm
Longitud del brazo 63 pulg 1601 mm
Ancho de la cadena 78 pulg 1980 mm
Profundidad máxima de la hoja 23.4 pulg 595 mm
Espacio libre máximo de descarga 151.4 pulg 3845 mm
Giro de la pluma a la izquierda 615 mm 24.2 °
Giro de la pluma a la derecha 34.1 ° 865 mm
Altura del cojinete de giro 24.4 pulg 619 mm
Altura de la pluma: posición de embarque 74.6 pulg 1895 mm
Alcance de la pluma 101.6 pulg 2580 mm
Alcance máximo 235.8 pulg 5990 mm
Ancho de la zapata/correa de la cadena 15.7 pulg 400 mm
Alcance máximo: a nivel del suelo 229.7 pulg 5835 mm
Altura máxima de la hoja 15.2 pulg 385 mm
Altura de embarque O/A 100.4 pulg 2550 mm
Giro de la cola sin contrapeso 43.1 pulg 1095 mm
Longitud del tren de rodaje O/A 101.6 pulg 2580 mm
Giro de la cola con contrapeso 47.2 pulg 1200 mm
Pared vertical 100.8 pulg 2560 mm
Nota *La longitud total de embarque depende de la posición de la hoja durante el embarque. *La longitud total de embarque depende de la posición de la hoja durante el embarque.
Longitud total de embarque* 210.2 pulg 5340 mm
Altura máxima de excavación 210.8 pulg 5355 mm
Espacio libre sobre el suelo 13.2 pulg 335 mm
Giro de la pluma a la izquierda 72 grados 72 grados
Velocidad de giro de la máquina 9 rpm 9 rpm
Giro de la pluma a la derecha 50° 50°
Altura máxima de excavación 205.3 pulg 5215 mm
Altura máxima de la hoja 15.2 pulg 385 mm
Profundidad de excavación 134.6 pulg 3420 mm
Giro de la pluma a la derecha 34.1 ° 865 mm
Alcance máximo: a nivel del suelo 220.1 pulg 5590 mm
Giro de la cola sin contrapeso 43.1 pulg 1095 mm
Altura de la pluma: posición de embarque 71.7 pulg 1820 mm
Profundidad máxima de la hoja 23.4 pulg 595 mm
Alcance máximo 226.6 pulg 5755 mm
Giro de la pluma a la izquierda 24.2 ° 615 mm
Longitud total de embarque* 208.9 pulg 5305 mm
Longitud del tren de rodaje O/A 101.6 pulg 2580 mm
Altura del cojinete de giro 24.4 pulg 619 mm
Longitud del brazo 53.2 pulg 1351 mm
Ancho de la zapata/correa de la cadena 15.7 pulg 400 mm
Alcance de la pluma 101.2 pulg 2570 mm
Pared vertical 91.9 pulg 2335 mm
Giro de la cola con contrapeso 47.2 pulg 1200 mm
Espacio libre máximo de descarga 145.7 pulg 3700 mm
Altura de embarque O/A 100.4 pulg 2550 mm
Nota *La longitud total de embarque depende de la posición de la hoja durante el embarque. *La longitud total de embarque depende de la posición de la hoja durante el embarque.
Espacio libre sobre el suelo 13.2 pulg 335 mm
Tanque hidráulico 16 gal (EE.UU.) 60 L
Tanque de combustible 17 gal (EE.UU.) 63 L
Aceite del motor 1.6 gal (EE.UU.) 6 L
Sistema hidráulico 20 gal (EE.UU.) 75 L
Sistema de enfriamiento 2.9 gal (EE.UU.) 11 L
Presión sobre el suelo: peso mínimo 4 lb/pulg² 27.3 kPa
Fuerza máxima de tracción: velocidad baja 11353 lbf 50.5 kN
Presión sobre el suelo: peso máximo 4.7 lb/pulg² 32.2 kPa
Velocidad de desplazamiento: baja 1.7 milla/h 2.8 km/h
Fuerza máxima de tracción: velocidad alta 5553 lbf 24.7 kN
Velocidad de desplazamiento: alta 3.1 milla/h 5 km/h
Rendimiento en pendientes: máximo 30 grados 30 grados
Ancho de la hoja en ángulo 78 pulg 1980 mm
Altura de la hoja recta 15.4 pulg 390 mm
Ancho de la hoja recta 78 pulg 1980 mm
Altura de la hoja en ángulo 15.7 pulg 400 mm
Hoja orientable 25 grados 25 grados
Altura de la hoja en ángulo 25 grados 25 grados
Presión acústica exterior promedio (ISO6395:2008) 97 dB(A) 97 dB(A)
Nota *Los niveles de presión acústica dinámica en los oídos del operador declarados según ISO6396:2008. Las mediciones se realizaron con las puertas y ventanas de la cabina cerradas. **Es el nivel de potencia acústica denominado para las configuraciones con clasificación de CE cuando se mide según el procedimiento y las condiciones de prueba que se especifican en la norma 2000/14/EC. *Los niveles de presión acústica dinámica en los oídos del operador declarados según ISO6396:2008. Las mediciones se realizaron con las puertas y ventanas de la cabina cerradas. **Es el nivel de potencia acústica denominado para las configuraciones con clasificación de CE cuando se mide según el procedimiento y las condiciones de prueba que se especifican en la norma 2000/14/EC.
Presión acústica para el operador (ISO 6396:2008) 76 dB(A) 76 dB(A)
Circuito auxiliar: secundario: presión 3843 lb/pulg² 265 bar
Flujo de la bomba a 2.400 rpm 35 gal EE.UU./min 133 L/min
Presión de operación: giro 2901 lb/pulg² 200 bar
Presión de operación: desplazamiento 3843 lb/pulg² 265 bar
Circuito auxiliar: secundario: flujo 7 gal EE.UU./min 28 L/min
Fuerza de excavación: brazo: estándar 6362 lbf 28.3 kN
Circuito auxiliar: primario: presión 3843 lb/pulg² 265 bar
Circuito auxiliar: primario: flujo 21 gal EE.UU./min 80 L/min
Fuerza de excavación: cucharón 11061 lbf 49.2 kN
Presión de operación: equipo 3843 lb/pulg² 265 bar
Nota El flujo y la presión no se pueden combinar. Bajo carga, a medida que el flujo sube, la presión baja. El flujo y la presión no se pueden combinar. Bajo carga, a medida que el flujo sube, la presión baja.
Tipo Sistema hidráulico con detección de carga y con bomba de pistones de desplazamiento variable Sistema hidráulico con detección de carga y con bomba de pistones de desplazamiento variable
Fuerza de excavación: brazo: largo 5665 lbf 25.2 kN
Protector superior ISO 10262:1998 Nivel I ISO 10262:1998 Nivel I
Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS, Roll Over Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (TOPS, Tip Over Protective Structure) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Contrapeso 534 lb 242 kg
Brazo largo 75 lb 34 kg
Cadenas de acero con tacos 827 lb 375 kg
Hoja orientable 225 lb 102 kg
Facilidad de reciclaje 96% 96%

305 CR: Tier 4 / Stage V Equipos estándar

MOTOR

  • Motor Cat® C1.1 con turbocompresor (Tier 4 final de la EPA de EE.UU./Stage V de la Unión de Europea)
  • Funcionamiento en vacío automático del motor
  • Parada automática del motor
  • Desplazamiento automático de dos velocidades
  • Separador de agua del combustible
  • Potencia proporcional a la demanda (no disponible en todas las regiones)
  • Bomba de pistones de desplazamiento variable
  • Sistema hidráulico de flujo compartido y detección de carga

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Bomba electrónica de tecnología inteligente
  • Acumulador
  • Freno del giro automático
  • Tuberías hidráulicas auxiliares
  • Flujo auxiliar unidireccional y bidireccional
  • Flujo auxiliar continuo
  • Desconexiones rápidas de tuberías auxiliares

PROTECCIONES

  • ROPS ISO12117-2:2008
  • Protector superior ISO 10262:1998 (Level I)

OTROS

  • Drenaje ecológico

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Luces LED delanteras y traseras
  • Luz LED de la pluma
  • Cabina o techo
  • Protector superior ISO10262:1998 Nivel I
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • TOPS (Tip Over Protection Structure, Estructura de Protección en Caso de Vuelcos): ISO12117:1997
  • Modalidad de dirección del brazo
  • Control de crucero
  • Cambiador del patrón de control (optativo en algunas regiones)
  • Posamuñecas ajustables
  • Alfombra de piso lavable
  • Pedales de desplazamiento y palancas manuales
  • Seguridad de la máquina
  • Seguridad de la máquina: llave estándar con código de acceso
  • Asiento de tela con suspensión (solo con cabina)
  • Asiento de vinilo con suspensión (solo con techo)
  • Traba hidráulica: todos los controles
  • Cinturón de seguridad retráctil de alta visibilidad (75 mm/3")
  • Gancho para ropa
  • Posavasos
  • Compartimiento de almacenamiento
  • Tragaluz
  • Mazas de montaje para la parte delantera
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Luz interior (solo con cabina)
  • Luz del brazo halógena (no disponible en todas las regiones)
  • Espacio utilitario para teléfonos móviles
  • Monitor LCD a color de última generación (IP66)
    – Indicador de nivel de combustible y medidor de temperatura del refrigerante
    – Mantenimiento y supervisión de la máquina
    – Rendimiento y ajustes de la máquina
    – Código de seguridad numérico
    – Varios idiomas
    – Horómetro con interruptor de activación
    - Control selector (solo modelo con cabina)

TREN DE RODAJE

  • Correa de caucho (400 mm/15,7")
  • Hoja topadora recta
  • Posición libre de la hoja topadora
  • Puntos de amarre en el bastidor de las cadenas

PLUMA, BRAZO Y VARILLAJES

  • Pluma de una pieza (3.400 mm/133,9")
  • Brazo estándar (1.580 mm/62,2")
  • Capacidad de pala frontal: con pasador
  • Listo para la instalación de tenazas
  • Cáncamo de levantamiento certificado

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Batería de 12voltios
  • Software (máquina y monitor)
  • Batería que no requiere mantenimiento
  • Desconexión de batería por traba/etiquetado
  • Tomacorriente de 12voltios
  • Alarma de desplazamiento (estándar en algunas regiones)

305 CR: Tier 4 / Stage V Equipos opcionales

TREN DE RODAJE

  • Cadena de acero (400 mm/15,7")
  • Cadena de acero con tacos de caucho
  • Hoja orientable

PLUMA, BRAZO Y VARILLAJES

  • Brazo largo (1601 mm/63,0")
  • Capacidad de pala frontal: acoplador manual de traba doble
  • Compatible con pala frontal con acoplador hidráulico
  • Entre los accesorios se incluyen acopladores, tenazas, cucharones, sinfines y martillos
  • Tuberías hidráulicas auxiliares secundarias
  • Tuberías de desvío del cucharón
  • Válvula de retención de bajada de la pluma
  • Válvula de retención de bajada del brazo
  • Tuberías del acoplador rápido hidráulico

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Product Link PL243 (normas aplicables)
  • Product Link PLE643 (normas aplicables)

OTROS

  • Capacidad de aceite biodegradable
  • Calentador de las camisas de agua
  • Contrapeso (242 kg/534 lb)

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Cabina con aire acondicionado
  • Cabina con calentador
  • Sin pedales de desplazamiento ni palancas manuales (optativo en algunas regiones)
  • Seguridad de la máquina: botón de arranque con llave a distancia/código de acceso
  • Espejos, derecho e izquierdo
  • Cámara
  • Radio: Bluetooth®, auxiliar, micrófono, USB (solo carga) (solo con cabina)
  • Monitor avanzado de última generación
    – Pantalla táctil
    – Sistema de referencia del sitio
    – Compatibilidad con cámara de alta definición (IP68 e IP69K)
    – Código de seguridad numérico
  • Sistema de recordatorio de cinturón de seguridad
  • Cat Grade con 2D avanzado
  • Cat Grade con 3D

PROTECCIONES

  • Protector superior ISO 10262:1998 (Level II)
  • Protector delantero (malla) ISO 10262:1998 (Level I)
  • Protector delantero (servicio pesado) ISO 10262:1998 (Level II)

Vea cómo 305 CR: Tier 4 / Stage V se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Miniexcavadora Hidráulica 305 CR

Miniexcavadora Hidráulica 305 CR

Miniexcavadora Hidráulica 305 CR

Miniexcavadora Hidráulica 305 CR

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista derecha

Vista inferior

Miniexcavadora Hidráulica 305 CR
Miniexcavadora Hidráulica 305 CR
Miniexcavadora Hidráulica 305 CR
Miniexcavadora Hidráulica 305 CR
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista derecha
Vista inferior

360 View
360 View

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología

Explorar las ofertas vigentes para  305 CR: Tier 4 / Stage V

Ver más ofertas