Aborde sus tareas con una solución Cat® completa. Los accesorios Cat no son solo implementos: son herramientas esenciales que definen lo que su máquina puede hacer. Cuando combina una excavadora Cat con accesorios Cat, obtiene un sistema totalmente integrado diseñado para ofrecer rendimiento, durabilidad y eficiencia. Ya sea que esté desbrozando terreno, rompiendo concreto o compactando suelos, el accesorio adecuado transforma su excavadora en una herramienta potente y versátil, lista para cualquier desafío. Según el proyecto o la aplicación, podría beneficiarse de accesorios para excavadoras como:
- Cucharones: maneje todo tipo de tareas, desde excavación y nivelación hasta limpieza y remoción de desechos con su excavadora. Caterpillar® ofrece cucharones de servicio general, servicio pesado, servicio extremo y servicio severo, así como diseños especializados para limpieza de acequias, trabajos con rocas y de acabado. Los bordes reforzados y los materiales resistentes al desgaste garantizan un rendimiento duradero en condiciones exigentes.
- Acopladores (excavadora hidráulica): los acopladores Cat® para excavadoras permiten realizar cambios de accesorios rápidos y seguros sin necesidad de salir de la cabina. Desde sujetapasadores hasta opciones hidráulicas de conexión rápida, los acopladores ayudan a reducir el tiempo de inactividad, aumentar la eficiencia en el sitio de trabajo y promover la versatilidad al permitir que varias máquinas compartan un inventario común de accesorios.
- Martillos: rompa concreto, roca y acero con hasta 1.000 golpes por minuto. Diseñados para demoliciones de alta producción, trabajos en canteras y construcción, ofrecen una energía de impacto potente y un rendimiento constante. Su durabilidad y diseño de bajo mantenimiento los convierten en herramientas esenciales para aplicaciones de rompimiento exigentes.
- Procesadores múltiples: una herramienta versátil para demolición, equipada con mandíbulas intercambiables para manejar concreto, acero y varillas de refuerzo. Los procesadores múltiples combinan capacidades de corte, trituración y pulverización en un solo accesorio. Su diseño modular maximiza la eficiencia en una amplia variedad de exigencias en el lugar de trabajo.
- Cizalladoras para chatarra y demolición: las cizalladoras giratorias proporcionan cortes precisos en estructuras metálicas, tubos, varillas de refuerzo y chatarra, lo que las hace ideales para demolición y reciclado. Sus potentes mandíbulas y ciclos rápidos garantizan cortes limpios y una alta productividad. Diseñadas para brindar durabilidad, ofrecen un rendimiento excepcional en el procesamiento de acero de servicio pesado.
- Pulverizadores: diseñados para triturar concreto y separar las varillas de refuerzo en demoliciones y tareas de reciclaje. Con una alta fuerza de aplastamiento y ciclos rápidos, los pulverizadores reducen el material de manera eficiente para facilitar su manipulación. Los modelos primarios cuentan con rotación bidireccional de 360° y derriban estructuras, mientras que los modelos secundarios tienen un diseño de mandíbula fija y procesan desechos después de la demolición.
- Garfios Orange Peel: diseñados para manipulación de chatarra y materiales a granel, los garfios Orange Peel destacan con cargas irregulares y pesadas como metal, roca y desechos. Sus dientes hidráulicos proporcionan un agarre y penetración superiores. La alta capacidad y la rotación continua son ideales para chatarrerías y estaciones de transferencia. Caterpillar® ofrece estos garfios con distintas opciones de revestimientos y configuraciones de dientes, adecuados para diversas aplicaciones.
- Garfios de almeja: ideales para aplicaciones de manipulación de materiales a granel, dragado y excavación de materiales sueltos o semicompactados como arena, grava y residuos. Las mandíbulas de doble apertura permiten una carga y descarga precisa. Su alta capacidad y operación controlada hacen que sean ideales para puertos, centros de reciclaje y proyectos civiles pesados.
Los accesorios Cat® están diseñados para maximizar la productividad de su excavadora, esto lo ayuda a aumentar su productividad con mayor eficiencia y confianza. Elegir el accesorio adecuado no se trata solo de compatibilidad; se trata de aprovechar todo el potencial de su máquina y evitar daños a los equipos o riesgos de seguridad. Comuníquese con su distribuidor Cat para encontrar los accesorios óptimos según las necesidades específicas de su máquina y aplicación.
No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.
La Excavadora Hidráulica Cat® 395 de largo alcance (LRE, Long Reach Excavator) está diseñada para aplicaciones que exigen un alcance extendido, un posicionamiento preciso del material y un rendimiento confiable. Diseñada para tareas de dragado, mantenimiento de canales, trabajos en ríos, acabado de taludes y proyectos de infraestructura a gran escala, la 395 de largo alcance ayuda a los contratistas a asumir trabajos desafiantes con confianza.
- La 395 LRE combina un rendimiento superior y una tecnología fácil de usar que incluye Cat Grade Control y Cat Payload.
- Elija entre dos configuraciones frontales de‑alcance extendido‑diseñadas especialmente: alcance de 21,5 m con pluma de 12,5 m (41' 0") + brazo de 9,5 m (31' 2") o alcance de 28 m con pluma de 15,5 m (50' 10") + brazo de 11,8 m (38' 9"). Ambas están diseñadas para maximizar el alcance, la profundidad y el rendimiento estable en aplicaciones de dragado exigentes.
- La LRE 395 tiene una capacidad de alcance máximo de 28 metros (91' 10") y una profundidad de excavación de 21.700 mm (71' 2").
- El tren de rodaje largo y extendido y la opción de un contrapeso de 15,4 mT (34.060 lb) o de 21,6 mT (47.600 lb) proporcionan una plataforma estable para excavaciones de largo alcance.
- Esta máquina se destaca en aplicaciones de dragado de larga distancia, limpieza de acequias y estanques de sedimentación y mantenimiento de vías fluviales y canales.