Acoplador con sujetapasador y Varillaje HB

Acopladores con sujetapasador Acoplador con sujetapasador (Varillaje HB): 566-3054

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Peso mínimo del portador
95 ton (EE.UU.)
95 ton (EE.UU.)
Peso máximo del portador
90 ton (EE.UU.)
90 ton (EE.UU.)
Peso
3430 lb
1556 kg

Descripción general

Los acopladores con sujetapasador Cat® aportan otro nivel de productividad y versatilidad a sus operaciones. Incluya la capacidad de cambiar accesorios rápida y cómodamente en sus operaciones, mientras cumple todas las normas de seguridad mundiales.

Especificaciones del producto para Acoplador con sujetapasador (Varillaje HB): 566-3054

Peso mínimo del portador 95 ton (EE.UU.) 95 ton (EE.UU.)
Peso máximo del portador 90 ton (EE.UU.) 90 ton (EE.UU.)
Peso 3430 lb 1556 kg
Diámetro del pasador del accesorio - Brazo (delantero) 4.72 pulg 120 mm
Diámetro del pasador del accesorio - Eslabón (trasero) 4.33 pulg 110 mm
Separación de los pasadores - Mínimo 23.23 pulg 590 mm
Separación de los pasadores - Máximo 27.2 pulg 691 mm
Límite de carga de trabajo del cáncamo de levantamiento 52910 lb 24000 kg
Ancho: interfaz de la máquina 35.3 pulg 896 mm
Ancho: interfaz del accesorio 21.3 pulg 542 mm

Vea cómo Acoplador con sujetapasador (Varillaje HB): 566-3054 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Explorar las ofertas vigentes para  Acoplador con sujetapasador (Varillaje HB): 566-3054

Ver más ofertas