Miniexcavadoras de 8 toneladas, acoplador de inclinación con sujetapasador Dual Lock

Miniexcavadoras de 8 toneladas, acoplador de inclinación con sujetapasador Dual Lock Acopladores de inclinación con sujetapasador Dual Lock™ para miniexcavadoras

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Peso
448.2 lb
203.3 kg
Ancho total
14.6 pulg
370 mm
Longitud
24.5 pulg
622 mm

Especificaciones del producto para Miniexcavadoras de 8 toneladas, acoplador de inclinación con sujetapasador Dual Lock

Peso 448.2 lb 203.3 kg
Ancho total 14.6 pulg 370 mm
Longitud 24.5 pulg 622 mm
Altura total 23.7 pulg 601 mm
Método del mando Accionador giratorio helicoidal Accionador giratorio helicoidal
Flujo hidráulico 19 - 26,5 lpm (5 - 7 gal EE.UU./min) 19 - 26,5 lpm (5 - 7 gal EE.UU./min)
Presión hidráulica: accionador 3002.3 lb/pulg² 207 bar
Presión hidráulica: acoplador 4641.2 lb/pulg² 320 bar
Diámetro del pasador 2 pulg 50 mm
Clase de máquina Miniexcavadoras de 8 toneladas Miniexcavadoras de 8 toneladas
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador
Sistema hidráulico necesario Dedicada instalada en fábrica Dedicada instalada en fábrica
Gama del ángulo de inclinación 90° izquierda/derecha 90° izquierda/derecha

Vea cómo Miniexcavadoras de 8 toneladas, acoplador de inclinación con sujetapasador Dual Lock se compara otros productos consultados con frecuencia.
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
Explorar las ofertas vigentes para  Miniexcavadoras de 8 toneladas, acoplador de inclinación con sujetapasador Dual Lock

Ver más ofertas