Acoplador con sujetapasador (Varillaje 312): 388-6156

Acopladores con sujetapasador Acoplador con sujetapasador (Varillaje 312): 388-6156

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Peso mínimo del portador
15 ton (EE.UU.)
15 ton (EE.UU.)
Peso máximo del portador
11 ton (EE.UU.)
11 ton (EE.UU.)
Peso
414 lb
188 kg

Descripción general

Los acopladores con sujetapasador Cat® aportan otro nivel de productividad y versatilidad a sus operaciones. Incluya la capacidad de cambiar accesorios rápida y cómodamente en sus operaciones, mientras cumple todas las normas de seguridad mundiales.

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 4

Aumente la productividad

Aumente la productividad

  • Vuelva al trabajo más rápidamente con la capacidad para cambiar los accesorios en segundos
  • Los accesorios se pueden compartir con otras excavadoras de tamaño similar
  • Los acopladores están diseñados para encargarse de grandes cargas útiles, por lo que no tendrá que sacrificar el tamaño del cucharón
  • Realice más tareas con el equipo. La versatilidad adicional le permite cambiar fácilmente entre excavación, nivelación, manipulación de materiales, compactación de suelo, trituración de rocas y mucho más.
  • Hay disponibles anchos para zanjado para algunos tamaños de acopladores:
    • Ahorra tiempo y material de relleno.
    • Mantiene la parte más ancha del acoplador dentro del ancho de excavación de los cucharones de 24 y 30 pulgadas.
    • Completamente compatible con cucharones más anchos y los mismos accesorios que los modelos estándar
  • Cucharones de rendimiento con sujetapasador: pasadores empotrados para reducir el radio de la punta
  • Recoja los cucharones en posición inversa para limpiar las esquinas cuadradas.
Potencia y fuerza fiable

Potencia y fuerza fiable

  • Sistema de bloqueo redundante que protege los accesorios:
    • Cuña principal: bloquea el movimiento del pasador como un cerrojo de seguridad.
    • Pestillo secundario: permite al operador saber si el acoplador está abierto o cerrado. Con bisagra para sujetar el pasador.
    • Dos brazos accionados por resorte: garantizan que el pestillo secundario permanezca cerrado.
  • En caso de que pierda presión hidráulica, los sistemas de bloqueo redundantes mantienen al accesorio en su lugar
  • El acoplador de perfil reducido mantiene el radio de la punta cerrado, la fuerza de desprendimiento y la potencia de excavación.
  • Piezas del bastidor fabricadas en acero resistente a la abrasión.
  • Cáncamo de levantamiento centrado e integrado que permite manipular una variedad de grilletes, cadenas y cables. Su forma interior mantiene las cargas estables.
    • En Japón hay disponibles acopladores sin cáncamo de levantamiento para cumplir con las restricciones locales de elevación.
La seguridad siempre en mente

La seguridad siempre en mente

  • Los indicadores visuales y acústicos indican al operador que el accesorio está seguro en el acoplador.
  • El bloque de engrase proporciona un punto de engrase principal y fácilmente accesible.
  • Los procedimientos de operación son simples e intuitivos.
  • Conformidad con las normativas de seguridad internacionales: ISO13031, EN474 y AS 4772:2008.
  • Simplifique las tareas de mantenimiento sobre el terreno y mejore la fiabilidad con la protección contra los residuos que cubre y protege los componentes críticos del acoplador.
Aumente la eficiencia y la productividad con tecnologías integradas

Aumente la eficiencia y la productividad con tecnologías integradas

  • Nunca vuelva a perder tiempo buscando los acopladores. La función de seguimiento de activos de Cat está disponible solo en algunos acopladores con sujetapasador.
  • Haga un seguimiento de toda su flota de accesorios y máquinas desde un solo lugar. Los acopladores con seguimiento de activos se pueden ver en VisionLink® junto al equipo suscrito en Product Link™.
  • Mantenga la seguridad de los activos. Los acopladores con seguimiento de activos envían una alerta si salen de los límites del sitio fáciles de configurar.

Especificaciones del producto para Acoplador con sujetapasador (Varillaje 312): 388-6156

Peso mínimo del portador 15 ton (EE.UU.) 15 ton (EE.UU.)
Peso máximo del portador 11 ton (EE.UU.) 11 ton (EE.UU.)
Peso 414 lb 188 kg
Diámetro del pasador del accesorio - Brazo (delantero) 2.56 pulg 65 mm
Diámetro del pasador del accesorio - Eslabón (trasero) 2.56 pulg 65 mm
Separación de los pasadores - Mínimo 13.70 pulg 348 mm
Separación de los pasadores - Máximo 16.97 pulg 431 mm
Límite de carga de trabajo del cáncamo de levantamiento 22046 lb 10000 kg
Ancho: interfaz de la máquina 15.00 pulg 381 mm
Ancho: interfaz del accesorio 8.30 pulg 211 mm

Vea cómo Acoplador con sujetapasador (Varillaje 312): 388-6156 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Acoplador con sujetapasador y Varillaje 312

Limpieza del sitio con acoplador con sujetapasador, tenaza Pro Plus y cucharón.

Los acopladores con sujetapasador son fáciles de mantener con un punto de engrase central.

Mecanismo de traba activado del acoplador con sujetapasador

Escobilla de limpieza con acoplador con sujetapasador, rastrillo y tenaza Pro Plus.

Uso del cáncamo de levantamiento del acoplador con sujetapasador para reubicar cajas para acequias.

Acoplador con sujetapasador y Varillaje 312
Limpieza del sitio con acoplador con sujetapasador, tenaza Pro Plus y cucharón.
Los acopladores con sujetapasador son fáciles de mantener con un punto de engrase central.
Mecanismo de traba activado del acoplador con sujetapasador
Escobilla de limpieza con acoplador con sujetapasador, rastrillo y tenaza Pro Plus.
Uso del cáncamo de levantamiento del acoplador con sujetapasador para reubicar cajas para acequias.