| Peso | 384 lb 174 kg |
| Capacidad del gancho de levantamiento | 5 ton (EE.UU.) 5 ton (EE.UU.) |
| Ancho | 13,39 pulg 340 mm |
| Longitud total | 18,90 pulg 480 mm |
| Clase de máquina | 12-19 tons EE.UU. 12-19 tons EE.UU. |
| Presión máxima de operación | 5.076 lb/pulg² 350 bar |
Acopladores tipo S Acoplador de Excavadora Tipo S S60: 573-3161
Consultar Precio Buscar un distribuidorEspecificaciones principales
- Peso
- 384 lb
- 174 kg
- Capacidad del gancho de levantamiento
- 5 ton (EE.UU.)
- 5 ton (EE.UU.)
- Ancho
- 13,39 pulg
- 340 mm
Descripción general
Los Acopladores S Cat® lo ayudan a completar el trabajo más rápidamente, mientras protegen a su personal y sus equipos en primer lugar. Con la capacidad de cambiar fácilmente de accesorio, los Acopladores S aportan una mayor versatilidad y el tipo de calidad que usted espera de los productos Cat. Los Acopladores S son una solución versátil que ayuda a que su operación funcione con la máxima eficiencia.
Características de un vistazo
- Los componentes más importantes del acoplador están protegidos dentro de la base fundida
- El acoplador está hecho de piezas fundidas que sostienen mejor la fuerza con el tiempo.
- La amplia superficie de contacto para conectar los accesorios evita el desgaste excesivo.
- La baja altura de la estructura mantiene una fuerza de desprendimiento consistente.
- La cuña de traba de servicio pesado mantiene los accesorios seguros.
- El cambio de accesorios es rápido y fácil.
- Los accesorios se pueden compartir entre máquinas de la misma clase de tamaño.
- El gancho de levantamiento permite levantar objetos con una cadena o correa.
- Características y tecnología SecureLock™ que lideran la industria en temas de seguridad.
- Alivio de presión: limita el sistema a 300 bares (4.351 lb/pulg2) para proteger el cilindro o la cuña de traba de los daños.
- Traba hidráulica: válvula de retención que evita el reflujo hidráulico.
- Sensor: mide la posición de la cuña de traba e indica el estado del acoplamiento al operador.
- Resorte mecánico: mantiene la cuña de traba en posición de traba, incluso en caso de pérdida de presión hidráulica.
- Indicadores de bloqueo visuales en el acoplador y el monitor de la máquina para que el operador se asegure de que el equipo esté conectado.
- Los operadores pueden cambiar de accesorio de forma independiente desde la seguridad de la cabina.
- Nunca más vuelva a perder tiempo buscando acopladores. La función de seguimiento de activos de Cat está disponible en acopladores seleccionados.
- Haga un seguimiento de toda su flota de accesorios y máquinas desde un solo lugar. Los acopladores con seguimiento de activos se pueden ver en VisionLink® junto al equipo suscrito en Product Link™.
- Mantenga la seguridad de los activos. Los acopladores con seguimiento de activos envían una alerta si salen del límite del sitio fácil de configurar.
Especificaciones del producto para Acoplador de Excavadora Tipo S S60: 573-3161
Vea cómo Acoplador de Excavadora Tipo S S60: 573-3161 se compara otros productos consultados con frecuencia.
Acopladores: excavadora
Acoplador de Excavadora Tipo S S60: 573-3161
Seleccionado
- Peso
- 384 lb
- 174 kg
- Capacidad del gancho de levantamiento
- 5 ton (EE.UU.)
- 5 ton (EE.UU.)
- Ancho
- 13,39 pulg
- 340 mm
Acopladores: excavadora
Acoplador de Excavadora Tipo S S60: 573-3168
- Peso
- 324 lb
- 147 kg
- Capacidad del gancho de levantamiento
- 5 ton (EE.UU.)
- 5 ton (EE.UU.)
- Ancho
- 13,39 pulg
- 340 mm
Acopladores: excavadora
Acoplador de Excavadora Tipo S S60: 573-3166
- Peso
- 388 lb
- 176 kg
- Capacidad del gancho de levantamiento
- 5 ton (EE.UU.)
- 5 ton (EE.UU.)
- Ancho
- 13,39 pulg
- 340 mm
assignment Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.
Hay folletos de productos Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Galería de medios
Fotografías
S60: Acoplador con Varillaje M312
S60: Acoplador con Varillaje 312
S60: Acoplador con Varillaje 315