Viga de Nivelación: 637-6962

Viga de nivelación Viga de Nivelación: 637-6962

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
98 pulg
2500 mm
Altura
13 pulg
330 mm
Profundidad
49 pulg
1252 mm

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 4

Mayor productividad

Mayor productividad

        
  • Elija un tamaño que mejor se adapte a su trabajo, con anchos desde 1.250 hasta 3.000 mm (49 a 118"). Los tamaños más pequeños pueden adaptarse al ancho de las aceras sin necesidad de repetir el trabajo, mientras que los tamaños más anchos pueden nivelar áreas más grandes en un corto período de tiempo.
  •     
  • Logre un plan exacto con sus vigas de nivelación. Cuando se utilizan con un rotador inclinable, las vigas de nivelación son compatibles con la tecnología Grade de su máquina.
  •     
  • Logre una mejor retención del material con laterales extendidos firmes y sólidos y placas laterales con extensiones de altura.
  •     
  • Trabaje en arcilla, sedimento o materiales húmedos y pegajosos y evite que se peguen al rodillo con la traílla ajustable.
  •     
  • Corte a través de pilas de material con una abertura grande en la parte superior de la viga para el desborde de material.
Durabilidad confiable

Durabilidad confiable

        
  • Una protección adicional contra el desgaste altamente resistente a la abrasión en la parte inferior de la viga protege el bastidor cuando se trabaja con grava y otros tipos de materiales abrasivos.
  •     
  • El bastidor soldado de la viga aumenta la integridad estructural. 
  •     
  • Las placas de soporte agregadas al bastidor de servicio pesado mejoran la resistencia de la viga y su vida útil en general.
  •     
  • Borde de desgaste más profundo en la parte inferior para prolongar la vida útil de la viga y el flujo y la retención del material.
Gran versatilidad

Gran versatilidad

        
  • Combine la viga de nivelación con un rotador inclinable para lograr el uso más dinámico. Utilice la rotación bidireccional de 360° y la rotación de 45° hacia la izquierda y la derecha del rotador inclinable.
  •     
  • Ajuste el rodillo, con cojinetes en ambos extremos, al nivel deseado de compactación según el tipo de material.
  •     
  • Alinee el ancho correcto de la viga para su trabajo o aplicación con la flexibilidad de diferentes tamaños de soportes empernados para adaptarse a múltiples tamaños de acopladores, rotadores inclinables y máquinas.
  •     
  • Utilice la viga de nivelación para nivelar grava, tierra y otros materiales sueltos, para alisar superficies y para compactar el suelo.
Tecnología integrada

Tecnología integrada

        
  • El Localizador de Accesorios Cat PL161 es un dispositivo Bluetooth®, que se ofrece como estándar de fábrica con la viga de nivelación, diseñado para permitirles a los usuarios saber dónde están sus accesorios en todos los sitios de trabajo, reducir la cantidad de accesorios que se pierden y planificar el mantenimiento y su reemplazo.
  •     
  • Ahorre más tiempo y energía con la función de reconocimiento de herramientas disponibles. Un simple movimiento de la herramienta instalada confirma su identidad y garantiza que todas las configuraciones de los accesorios (presión, flujo y dimensiones) sean correctas para que pueda trabajar de forma rápida y eficiente, mientras aprovecha funciones adicionales fáciles de usar.
  •     
  • El modelo PL161 se integra fácilmente en VisionLink® para ofrecer una administración total de la flota de máquinas y accesorios desde el panel en un teléfono inteligente o tableta, donde es posible ver la ubicación y la información de seguimiento.
Nota: El reconocimiento de herramientas está disponible en algunos modelos de excavadoras. La configuración de accesorios automatizados debe habilitarse dentro de cada configuración de máquina.
Periódicamente se agregan nuevas medidas de accesorios al software de la máquina.Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más información.

Especificaciones del producto para Viga de Nivelación: 637-6962

Ancho 98 pulg 2500 mm
Altura 13 pulg 330 mm
Profundidad 49 pulg 1252 mm
Diámetro del rodillo 11.75 pulg 298.5 mm
Peso 1224 lb 555 kg
Nota La altura se mide sin soporte. La altura se mide sin soporte.

Vea cómo Viga de Nivelación: 637-6962 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Viga de Nivelación de 2.500 mm (98")

Viga de Nivelación de 2.500 mm (98")

Explorar las ofertas vigentes para  Viga de Nivelación: 637-6962

Ver más ofertas