Acoplador de Excavadora Tipo S S70: 566-2349

Acopladores tipo S Acoplador de Excavadora Tipo S S70: 566-2349

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Peso
571 lb
259 kg
Capacidad del gancho de levantamiento
8 ton (EE.UU.)
8 ton (EE.UU.)
Ancho
17,72 pulg
450 mm

Descripción general

Los Acopladores S Cat® lo ayudan a completar el trabajo más rápidamente, mientras protegen a su personal y sus equipos en primer lugar. Con la capacidad de cambiar fácilmente de accesorio, los Acopladores S aportan una mayor versatilidad y el tipo de calidad que usted espera de los productos Cat. Los Acopladores S son una solución versátil que ayuda a que su operación funcione con la máxima eficiencia.

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 4

Cat

Durabilidad inigualable

  • Los componentes más importantes del acoplador están protegidos dentro de la base fundida
  • El acoplador está hecho de piezas fundidas que sostienen mejor la fuerza con el tiempo.
  • La amplia superficie de contacto para conectar los accesorios evita el desgaste excesivo.
  • La baja altura de la estructura mantiene una fuerza de desprendimiento consistente.
  • La cuña de traba de servicio pesado mantiene los accesorios seguros.
Cat

Mayor versatilidad

  • El cambio de accesorios es rápido y fácil.
  • Los accesorios se pueden compartir entre máquinas de la misma clase de tamaño.
  • El gancho de levantamiento permite levantar objetos con una cadena o correa.
Cat

Seguridad líder en la industria

  • Características y tecnología SecureLock™ que lideran la industria en temas de seguridad.
    • Alivio de presión: limita el sistema a 300 bares (4.351 lb/pulg2) para proteger el cilindro o la cuña de traba de los daños.
    • Traba hidráulica: válvula de retención que evita el reflujo hidráulico.
    • Sensor: mide la posición de la cuña de traba e indica el estado del acoplamiento al operador.
    • Resorte mecánico: mantiene la cuña de traba en posición de traba, incluso en caso de pérdida de presión hidráulica.
  • Indicadores de bloqueo visuales en el acoplador y el monitor de la máquina para que el operador se asegure de que el equipo esté conectado.
  • Los operadores pueden cambiar de accesorio de forma independiente desde la seguridad de la cabina.
Aumente la eficiencia y la productividad con tecnologías integradas

Aumente la eficiencia y la productividad con tecnologías integradas

  • Nunca más vuelva a perder tiempo buscando acopladores. La función de seguimiento de activos de Cat está disponible en acopladores seleccionados.
  • Haga un seguimiento de toda su flota de accesorios y máquinas desde un solo lugar. Los acopladores con seguimiento de activos se pueden ver en VisionLink® junto al equipo suscrito en Product Link™.
  • Mantenga la seguridad de los activos. Los acopladores con seguimiento de activos envían una alerta si salen del límite del sitio fácil de configurar.

Especificaciones del producto para Acoplador de Excavadora Tipo S S70: 566-2349

Peso 571 lb 259 kg
Capacidad del gancho de levantamiento 8 ton (EE.UU.) 8 ton (EE.UU.)
Ancho 17,72 pulg 450 mm
Longitud total 23,62 pulg 600 mm
Clase de máquina 16-30 tons EE.UU. 16-30 tons EE.UU.
Presión máxima de operación 5.076 lb/pulg² 350 bar

Vea cómo Acoplador de Excavadora Tipo S S70: 566-2349 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

S70: Acoplador con Varillaje B/M320

S70: Acoplador con Varillaje CB

S70: Acoplador con Varillaje B/M320
S70: Acoplador con Varillaje CB