Toma en estudio

Acopladores con sujetapasador Dual Lock™ para miniexcavadoras Miniexcavadoras hidráulicas de 3 a 4 toneladas

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Peso
90.4 lb
41 kg
Ancho
9.9 pulg
252 mm
Longitud
16.7 pulg
423 mm

Descripción general

Aumente la versatilidad de la máquina y mejore la producción general.

Especificaciones del producto para Miniexcavadoras hidráulicas de 3 a 4 toneladas

Peso 90.4 lb 41 kg
Ancho 9.9 pulg 252 mm
Longitud 16.7 pulg 423 mm
Altura total 10.5 pulg 266 mm
Diámetro del pasador 1.6 pulg 40 mm
Clase de máquina Miniexcavadoras de 3 a 4 tons EE.UU. Miniexcavadoras de 3 a 4 tons EE.UU.
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador
Sistema hidráulico necesario Dedicada instalada en fábrica Dedicada instalada en fábrica

Vea cómo Miniexcavadoras hidráulicas de 3 a 4 toneladas se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha