Toma en estudio

Acopladores con sujetapasador Dual Lock™ para miniexcavadoras Manual, miniexcavadoras de 1 tonelada

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Peso
35.3 lb
16 kg
Ancho
7.2 pulg
182 mm
Longitud
11.7 pulg
297 mm

Descripción general

Aumente la versatilidad de la máquina y mejore la producción general.

Especificaciones del producto para Manual, miniexcavadoras de 1 tonelada

Peso 35.3 lb 16 kg
Ancho 7.2 pulg 182 mm
Longitud 11.7 pulg 297 mm
Altura total 7 pulg 179 mm
Diámetro del pasador 1.2 pulg 30 mm
Clase de máquina Miniexcavadoras de 1 tonelada Miniexcavadoras de 1 tonelada
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador
Sistema hidráulico necesario No se requiere. No se requiere.

Vea cómo Manual, miniexcavadoras de 1 tonelada se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Explorar las ofertas vigentes para  Manual, miniexcavadoras de 1 tonelada

Ver más ofertas