Manual, miniexcavadoras de 5 toneladas

Acopladores con sujetapasador Dual Lock™ para miniexcavadoras Manual, miniexcavadoras de 5 toneladas

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Peso
123.5 lb
56 kg
Ancho
11.7 pulg
298 mm
Longitud
20.8 pulg
528 mm

Especificaciones del producto para Manual, miniexcavadoras de 5 toneladas

Peso 123.5 lb 56 kg
Ancho 11.7 pulg 298 mm
Longitud 20.8 pulg 528 mm
Altura total 11.5 pulg 292 mm
Diámetro del pasador 1.8 pulg 45 mm
Clase de máquina Miniexcavadoras de 5 tons EE.UU. Miniexcavadoras de 5 tons EE.UU.
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador
Sistema hidráulico necesario No se requiere. No se requiere.

Vea cómo Manual, miniexcavadoras de 5 toneladas se compara otros productos consultados con frecuencia.
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
Explorar las ofertas vigentes para  Manual, miniexcavadoras de 5 toneladas

Ver más ofertas