Acoplador S60 tipo S para Excavadora: 678-7636

Acoplador S60 tipo S para Excavadora: 678-7636 Acopladores tipo S

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Peso
397 lb
180 kg
Capacidad del gancho de levantamiento
5 ton (EE.UU.)
5 ton (EE.UU.)
Ancho
13.3 pulg
338 mm

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 4

Cat

Durabilidad inigualable

  • Los componentes más importantes del acoplador están protegidos en el interior de la caja fundida del acoplador, lo cual permite un fácil acceso cuando es necesario.
  • El acoplador está fabricado con piezas fundidas para garantizar un diseño duradero y fiable capaz de satisfacer las exigencias de su trabajo.
  • La amplia superficie de contacto para conectar los accesorios evita el desgaste excesivo.
  • La limitación de la altura de la estructura permite mantener una fuerza de desprendimiento constante.
  • La fuerza hidráulica y la cuña de traba de servicio pesado mantienen los accesorios firmes y seguros.
Cat

Mayor versatilidad

        
  • El cambio de accesorios es rápido y fácil.
  •     
  • Los accesorios se pueden compartir entre máquinas de la misma clase de tamaño.
  •     
  • El gancho de levantamiento permite levantar objetos con una cadena o correa.
Cat

Seguridad líder en la industria

        
  • Las características y la tecnología de SecureLock™ son líderes del sector en materia de seguridad.
              
    • Alivio de presión: limita el sistema a 300 bar (4.351 lb/pulg2) para proteger el cilindro o la cuña de traba de los daños.
    •         
    • Traba hidráulica: válvula de retención que evita el reflujo hidráulico.
    •         
    • Sensor: mide la posición de la cuña de traba e indica el estado del acoplamiento al operador.
    •         
    • Resorte mecánico: mantiene la cuña de traba en posición de traba, incluso en caso de pérdida de presión hidráulica.
    •     
        
  •     
  • Indicadores de bloqueo visuales en el acoplador y el monitor de la máquina para que el operador se asegure de que el equipo esté conectado.
  •     
  • Los operadores pueden cambiar de accesorio de forma independiente desde la seguridad de la cabina.
Aumente la eficiencia y la productividad con tecnologías integradas

Aumente la eficiencia y la productividad con tecnologías integradas

        
  • El Localizador de Accesorios Cat® PL161 permite realizar un seguimiento de los accesorios en todos los sitios de trabajo mediante la visibilidad de ubicación con tecnología Bluetooth.
  •     
  • Monitoree la utilización de los accesorios mediante el registro de las horas de trabajo reales para una planificación del mantenimiento más inteligente.
  •     
  • Visualice las máquinas y los accesorios juntos en VisionLink™ para obtener una visibilidad y gestión completas de la flota.
  •     
  • Aproveche el diseño robusto y sin necesidad de mantenimiento, con una autonomía de hasta dos años.

Especificaciones del producto para Acoplador S60 tipo S para Excavadora: 678-7636

Peso 397 lb 180 kg
Capacidad del gancho de levantamiento 5 ton (EE.UU.) 5 ton (EE.UU.)
Ancho 13.3 pulg 338 mm
Longitud total 18.9 pulg 480 mm
Clase de máquina 12-19 tons EE.UU. 12-19 tons EE.UU.
Presión máxima de operación 5076 lb/pulg² 350 bar

Vea cómo Acoplador S60 tipo S para Excavadora: 678-7636 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

S60: Acoplador con Varillaje M312

S60: Acoplador con Varillaje 312

S60: Acoplador con Varillaje 315

S60: Acoplador con Varillaje M312
S60: Acoplador con Varillaje 312
S60: Acoplador con Varillaje 315