Toma en estudio

Acopladores con sujetapasador Dual Lock™ para miniexcavadoras Hidráulico, miniexcavadoras de 5 toneladas

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Peso
169.8 lb
77 kg
Ancho
10.7 pulg
272 mm
Longitud
20.8 pulg
528 mm

Descripción general

Aumente la versatilidad de la máquina y mejore la producción general.

Especificaciones del producto para Hidráulico, miniexcavadoras de 5 toneladas

Peso 169.8 lb 77 kg
Ancho 10.7 pulg 272 mm
Longitud 20.8 pulg 528 mm
Altura total 10.7 pulg 272 mm
Diámetro del pasador 1.8 pulg 45 mm
Clase de máquina Miniexcavadoras de 5 tons EE.UU. Miniexcavadoras de 5 tons EE.UU.
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador
Sistema hidráulico necesario Dedicada instalada en fábrica Dedicada instalada en fábrica

Vea cómo Hidráulico, miniexcavadoras de 5 toneladas se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  Hidráulico, miniexcavadoras de 5 toneladas

Ver más ofertas