Especificación
| Clase de máquina | 24-30 24-30 |
Especificaciones principales
Los Acopladores de Conexión Hidráulica Tipo S Cat® se conectan al sistema hidráulico y electrónico de la máquina, lo que le ofrece la capacidad de elegir un accesorio totalmente funcional en segundos sin salir de la cabina. Estos acopladores proporcionan los beneficios de productividad y versatilidad que espera de un acoplador. Además, le aportan seguridad a sus empleados, equipos y tareas, al mismo tiempo que aumentan la vida útil de otros accesorios de la flota.
| Clase de máquina | 24-30 24-30 |
| Peso | 789 lb 358 kg |
| Capacidad del gancho de levantamiento | 8 ton (EE.UU.) 8 ton (EE.UU.) |
| Altura | 20.2 pulg 513 mm |
| Longitud | 36.8 pulg 935 mm |
| Ancho | 23.9 pulg 607 mm |
| Presión máxima de operación | 5076 lb/pulg² 350 bar |
| Conectores hidráulicos de 1/2" (montados) | 2 2 |
| Flujo del conector hidráulico de 1/2" | 21 gal/min 79 L/min |
| Conectores hidráulicos de 3/4" (optativos) | 2 2 |
| Flujo del conector hidráulico de 3/4" | 59 gal/min 225 L/min |
| Conectores hidráulicos de 1" (montados) | 2 2 |
| Flujo del conector hidráulico de 1" | 100 gal/min 380 L/min |
Acoplador de Conexión Hidráulica Tipo S HCS70/55
Desconexiones Hidráulicas Rápidas HCS70/55
Garra de demolición y selección trabajando con un Acoplador HCS
Acoplador HCS conectado a una garra de demolición y selección
Acoplador HCS conectado a una garra de demolición y selección
Acoplador HCS conectado a una garra de demolición y selección
Acoplador HCS conectado a una garra de demolición y selección
Acoplador HCS conectado a una garra de demolición y selección