Sujetapasador S-50 con LCS para miniexcavadoras de 8 toneladas

Acopladores tipo S Sujetapasador S-50 con LCS para miniexcavadoras de 8 toneladas

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Peso
196.9 lb
89.3 kg
Capacidad del gancho de levantamiento
6613.9 lb
3000 kg
Ancho
13.5 pulg
343 mm

Descripción general

El acoplador tipo S es un acoplador exclusivo estilo sujetapasador. Garantiza la posibilidad de intercambiar herramientas dentro de una flota de máquinas con diferentes plataformas. Un ajuste firme y constante al accesorio, una baja compensación y confiabilidad son sus características clave.

Especificaciones del producto para Sujetapasador S-50 con LCS para miniexcavadoras de 8 toneladas

Peso 196.9 lb 89.3 kg
Capacidad del gancho de levantamiento 6613.9 lb 3000 kg
Ancho 13.5 pulg 343 mm
Longitud total 24.8 pulg 630 mm
Altura total 12.5 pulg 318 mm
Diámetro del pasador 2 pulg 50 mm
Clase de máquina Miniexcavadoras de 8 toneladas Miniexcavadoras de 8 toneladas
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador
Sistema hidráulico necesario Dedicada instalada en fábrica Dedicada instalada en fábrica
Presión máxima de operación 5076.3 lb/pulg² 350 bar
Tipo de acoplador Sujetapasador S-50 Sujetapasador S-50

Vea cómo Sujetapasador S-50 con LCS para miniexcavadoras de 8 toneladas se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  Sujetapasador S-50 con LCS para miniexcavadoras de 8 toneladas

Ver más ofertas