Sujetapasador S-50 para miniexcavadoras de 10 toneladas

Acopladores tipo S Sujetapasador S-50 para miniexcavadoras de 10 toneladas

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Peso
215 lb
97.5 kg
Capacidad del gancho de levantamiento
6613.9 lb
3000 kg
Ancho
13.9 pulg
353 mm

Descripción general

El acoplador tipo S es un acoplador exclusivo estilo sujetapasador. Garantiza la posibilidad de intercambiar herramientas dentro de una flota de máquinas con diferentes plataformas. Un ajuste firme y constante al accesorio, una baja compensación y confiabilidad son sus características clave.

Especificaciones del producto para Sujetapasador S-50 para miniexcavadoras de 10 toneladas

Peso 215 lb 97.5 kg
Capacidad del gancho de levantamiento 6613.9 lb 3000 kg
Ancho 13.9 pulg 353 mm
Longitud total 27.1 pulg 688.7 mm
Altura total 13 pulg 330 mm
Diámetro del pasador 2.4 pulg 60 mm
Clase de máquina Miniexcavadoras de 10 tons EE.UU. Miniexcavadoras de 10 tons EE.UU.
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador
Sistema hidráulico necesario Dedicada instalada en fábrica Dedicada instalada en fábrica
Presión máxima de operación 5076.3 lb/pulg² 350 bar
Tipo de acoplador Sujetapasador S-50 Sujetapasador S-50

Vea cómo Sujetapasador S-50 para miniexcavadoras de 10 toneladas se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  Sujetapasador S-50 para miniexcavadoras de 10 toneladas

Ver más ofertas