| Peso | 256.2 lb 116.2 kg |
| Ancho | 16.9 pulg 428.1 mm |
| Longitud | 23.8 pulg 605.3 mm |
| Altura total | 22.3 pulg 566.71 mm |
| Diámetro del pasador | 1.8 pulg 45 mm |
| Clase de máquina | Miniexcavadoras de 8 toneladas Miniexcavadoras de 8 toneladas |
| Tipo de interfaz | Con pasador Con pasador |
| Sistema hidráulico necesario | Dedicada instalada en fábrica Dedicada instalada en fábrica |
| Gama del ángulo de inclinación +/- | 90 grados 90 grados |