Sujetapasador S-40 LCS para miniexcavadoras de 5-6 tons EE.UU.

Sujetapasador S-40 LCS para miniexcavadoras de 5-6 tons EE.UU. Acopladores tipo S

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Peso
108 lb
49 kg
Capacidad del gancho de levantamiento
4409.2 lb
2000 kg
Ancho
11.1 pulg
281 mm

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 7

Traba hidráulica de cilindro

Traba hidráulica de cilindro

Se incluye el cilindro hidráulico con válvula de retención, de alivio y de control de la presión. El sistema de control de traba (LCS, Locking Control System) incorpora un sensor de posición electrónico integrado en el cilindro hidráulico del acoplador rápido. Este sensor ofrece una entrada precisa y confiable a un procesador electrónico montado dentro del acoplador rápido. El microprocesador ofrece comunicación digital al Módulo de Control Electrónico (ECM, Electronic Control Module) de la máquina miniexcavadora hidráulica de próxima generación mediante un mazo de cables eléctricos.
Indicador de traba

Indicador de traba

La varilla de verificación visual permite al operador confirmar de manera visual, desde la cabina, que el acoplador trabó satisfactoriamente el accesorio en la posición correcta.
Gancho de levantamiento

Gancho de levantamiento

El gancho de levantamiento integrado permite que el operador pase a una tarea de levantamiento sin cambiar herramientas o el acoplador.
Bajo perfil/altura de la estructura

Bajo perfil/altura de la estructura

El acoplador rápido de estructura baja con mínimo descentrado genera una reducción mínima de la fuerza de desprendimiento.
Componentes protegidos

Componentes protegidos

Todos los componentes integrados dentro de la caja del acoplador están protegidos contra contaminantes y el impacto de una fuerza potencial.
Mecanismo de traba tipo cuña

Mecanismo de traba tipo cuña

El mecanismo de traba tipo cuña reduce al mínimo la carga por impactos en el cilindro hidráulico.

Especificaciones del producto para Sujetapasador S-40 LCS para miniexcavadoras de 5-6 tons EE.UU.

Peso 108 lb 49 kg
Capacidad del gancho de levantamiento 4409.2 lb 2000 kg
Ancho 11.1 pulg 281 mm
Longitud total 19.5 pulg 496 mm
Altura total 10.7 pulg 271 mm
Diámetro del pasador 1.8 pulg 45 mm
Clase de máquina Miniexcavadoras de 5-6 tons EE.UU. Miniexcavadoras de 5-6 tons EE.UU.
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador
Sistema hidráulico necesario Dedicada instalada en fábrica Dedicada instalada en fábrica
Presión máxima de operación 4351.1 lb/pulg² 300 bar
Tipo de acoplador Sujetapasador S-40 Sujetapasador S-40

Vea cómo Sujetapasador S-40 LCS para miniexcavadoras de 5-6 tons EE.UU. se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  Sujetapasador S-40 LCS para miniexcavadoras de 5-6 tons EE.UU.

Ver más ofertas