| Peso | 337.3 lb 153 kg |
| Ancho | 14.9 pulg 379 mm |
| Longitud | 30.5 pulg 775 mm |
| Altura total | 7.6 pulg 348 mm |
| Diámetro del pasador | 2.4 pulg 60 mm |
| Clase de máquina | Miniexcavadoras de 10 tons EE.UU. Miniexcavadoras de 10 tons EE.UU. |
| Tipo de interfaz | Con pasador Con pasador |
| Sistema hidráulico necesario | Dedicada instalada en fábrica Dedicada instalada en fábrica |
Acopladores con sujetapasador Dual Lock™ para miniexcavadoras Hidráulico, miniexcavadoras de 10 tons EE.UU.
Consultar Precio Comprar ahoraEspecificaciones principales
- Peso
- 337.3 lb
- 153 kg
- Ancho
- 14.9 pulg
- 379 mm
- Longitud
- 30.5 pulg
- 775 mm
Características de un vistazo
Especificaciones del producto para Hidráulico, miniexcavadoras de 10 tons EE.UU.
Vea cómo Hidráulico, miniexcavadoras de 10 tons EE.UU. se compara otros productos consultados con frecuencia.
Acopladores: excavadora
Hidráulico, miniexcavadoras de 10 tons EE.UU.
Seleccionado
- Peso
- 337.3 lb
- 153 kg
- Ancho
- 14.9 pulg
- 379 mm
- Longitud
- 30.5 pulg
- 775 mm
Acopladores: excavadora
Hidráulico, miniexcavadoras de 8 toneladas
- Peso
- 211.6 lb
- 96 kg
- Ancho
- 14.6 pulg
- 370 mm
- Longitud
- 23.4 pulg
- 595 mm
Acopladores: excavadora
Manual, miniexcavadoras de 8 toneladas
- Peso
- 196.2 lb
- 89 kg
- Ancho
- 11.5 pulg
- 292 mm
- Longitud
- 23.3 pulg
- 591 mm
assignment Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.
Hay folletos de productos Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Galería de medios
Fotografías
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha