M320

Excavadoras de ruedas M320 Tier 3

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia del motor: ISO 14396
174 hp
129 kW
Peso en orden de trabajo máximo
47400 lb
21500 kg
Velocidad máxima de desplazamiento
22 milla/h
35 km/h

Descripción general

Confiable, segura y fácil de tener, con el rendimiento y la protección que necesita

La Excavadora de Ruedas Cat® M320 ofrece estabilidad, eficiencia y facilidad de uso para trabajos de construcción, servicios públicos y mantenimiento de carreteras. Con una distancia entre ejes larga, bloqueo automático del eje y controles de palanca universal, permite ahorrar combustible, ayuda a reducir la fatiga del operador y reduce los costos.

Beneficios

Facilidad de uso

La máquina está diseñada para ofrecer un funcionamiento uniforme y controlado con un tren de rodaje de distancia entre ejes larga y controles intuitivos para un uso eficiente.

Alto rendimiento

Productividad óptima con hasta un 17 % más de estabilidad para un manejo seguro y confiable de cargas pesadas.1

1En comparación con M320 (04B). Mejora de estabilidad estimada en función de los datos del gráfico de levantamiento. []

Costos de mantenimiento más bajos

Costos de mantenimiento hasta un 17 % más bajos y mayor eficiencia del combustible para ayudar a mejorar la productividad y reducir los gastos operativos.2

2Costos de mantenimiento basados en la comparación del programa de intervalos de mantenimiento recomendado y el programa de reconstrucción de componentes recomendado para M320 (04B) y M320 (05D). []

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 6

Más trabajo con menos combustible

Más trabajo con menos combustible

        
  • El Motor Cat C4.4 cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea.
  •     
  • La M320 le permite ahorrar combustible para ayudarlo a mantener la máquina en movimiento y a alcanzar la productividad en el sitio de trabajo.
  •     
  • Trasladarse de un sitio a otro es fácil gracias a las velocidades de desplazamiento de hasta 35 km/h (22 mph).
  •     
  • El control automático de velocidad del motor ayuda a reducir el consumo de combustible, ya que disminuye la velocidad del motor cuando no se realiza ninguna operación.
  •     
  • El sistema hidráulico avanzado proporciona un equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia. Al mismo tiempo, ofrece el control que necesita para aquellos trabajos que requieren una excavación precisa.
  •     
  • Las opciones del sistema hidráulico auxiliar ofrecen la versatilidad para utilizar una amplia variedad de accesorios Cat.
  •     
  • No permita que la temperatura se convierta en un obstáculo para trabajar. La excavadora de ruedas incluye como estándar la capacidad de temperatura ambiente alta de 52 °C (125 °F) y la capacidad de arranque en frío de –18 °C (0 °F).

No todas las características están disponibles en todas las regiones. Consulte con su distribuidor Cat la disponibilidad de opciones específicas en su área. Número de fabricación: 05D
Costos de mantenimiento más bajos

Costos de mantenimiento más bajos

        
  • Costos de mantenimiento hasta un 17 % más bajos para ayudar a reducir el tiempo de inactividad y maximizar la productividad y la rentabilidad.3
  •     
  • Revise y realice el mantenimiento de la máquina rápidamente, ya que todos los puntos de acceso de mantenimiento diario se encuentra a nivel del suelo.
  •     
  • El filtro de aceite hidráulico ayuda a proporcionar un alto rendimiento de filtración, mientras que las válvulas antidrenaje ayudan a mantener el aceite limpio cuando se reemplaza el filtro. Además, se obtiene una larga vida útil con un intervalo de reemplazo de 2,000 horas.
  •     
  • Gracias a los intervalos de engrase prolongados y los puntos de engrase agrupados tiene menos tiempo de inactividad y puede realizar más trabajo.
  •     
  • Los orificios de análisis programado de aceite (S•O•SSM están ubicados a nivel del suelo. Esto ayuda a simplificar el mantenimiento y permite la extracción rápida y fácil de muestras de fluidos para su análisis.
  •     
  • Los componentes de nuestras máquinas, creados a partir de un largo legado de excavadoras de ruedas altamente confiables y de alto rendimiento, están diseñados y fabricados según los estándares de calidad de Caterpillar.
  •     
  • El uso de piezas comunes con la Excavadora 320 ayuda a simplificar el mantenimiento y reducir el tiempo de inactividad.
  •     
  • Además, el uso de accesorios comunes con la Excavadora 320 ayuda a mejorar la eficiencia y ofrece comodidad gracias a la capacidad de intercambiar herramientas.

3Costos de mantenimiento basados en la comparación del programa de intervalos de mantenimiento recomendado y el programa de reconstrucción de componentes recomendado para M320 (04B) y M320 (05D).
Trabaje con comodidad

Trabaje con comodidad

        
  • Cabina diseñada ergonómicamente con una acotada cantidad de controles, convenientemente ubicados y fáciles de operar.
  •     
  • Hay disponibles una estructura de cabina de protección en caso de vuelcos (ROPS, Roll-Over Protective Structure) y una estructura de protección para el operador (protecciones para las partes superior y delantera).
  •     
  • Entre y salga de la cabina fácilmente con la consola izquierda inclinable y el acceso directo desde el suelo.
  •     
  • Almacenamiento convenientemente ubicado para loncheras, documentos y teléfonos móviles que ayuda a mantener cómodo al operador durante la jornada laboral.
  •     
  • La radio Bluetooth® integrada permite conectar fácilmente teléfonos móviles para escuchar música y pódcast, y realizar llamadas manos libre.
  •     
  • Los controles del aire acondicionado están ubicados en la pantalla de la máquina y se pueden ajustar fácilmente a una temperatura ideal desde el monitor de pantalla táctil.
Operación fácil

Operación fácil

        
  • Encienda la máquina fácilmente con el botón de arranque.
  •     
  • Opere la excavadora de ruedas cómodamente con controles intuitivos y de fácil acceso.
  •     
  • El pedal de desplazamiento bidireccional es conveniente y ayuda a maximizar la productividad.
  •     
  • La máquina tiene un tren de rodaje con distancia entre ejes larga para proporcionar estabilidad y comodidad y ayudar a proporcionar un funcionamiento uniforme y controlado.
  •     
  • Gracias a un 17 % más de estabilidad, ayuda a proporcionar mayor control y seguridad, lo que permite a los operadores mover cargas pesadas con más eficiencia y confianza.4
  •     
  • Para ayudar a reducir la fatiga del operador, el bloqueo automático del eje se activará automáticamente cuando el pedal de desplazamiento esté en la posición neutral y la velocidad de la máquina sea cercana a cero.
  •     
  • Cat sigue mejorando la funcionalidad de la interfaz de usuario para los operadores con todos los niveles de habilidad. El monitor con pantalla táctil es una herramienta de operación fácil de usar que presenta el tablero del sitio de trabajo con un formato intuitivo. Las aplicaciones de productividad se muestran en una vista de cuadrícula que puede consultar fácilmente, y la navegación por la pantalla táctil se programa para garantizar que el rendimiento del trabajo sea continuo y sin interrupciones.

4En comparación con M320 (04B). Mejora de estabilidad estimada en función de los datos del gráfico de levantamiento.
Características de seguridad

Características de seguridad

        
  • Acceso fácil y seguro a los puntos de servicio diario.
  •     
  • Las luces LED estándar le proporcionan una mejor visibilidad del sitio de trabajo.
  •     
  • Disfrute de una gran visibilidad en todos los sentidos gracias a los pilares pequeños de la cabina, a las ventanas grandes y al diseño plano del capó del motor. Las cámaras de visión trasera y del lado derecho son estándar.
  •     
  • El diseño de la plataforma de servicio permite acceder de manera rápida, segura y fácil a la plataforma de servicio superior. Los escalones de la plataforma de servicio cuentan con una placa antideslizante para prevenir los resbalones.
  •     
  • Los puntos de engrase están agrupados convenientemente para una lubricación preventiva rápida y sencilla.
  •     
  • Utilice el código PIN en el monitor para activar la función de arranque con un botón.
  •     
  • La traba de la rotación en la cabina evita que el varillaje delantero se mueva a medida que la máquina se desplaza.
  •     
  • El interruptor de parada a nivel del suelo detiene todo el suministro de combustible hacia el motor cuando se activa y apaga la máquina.
  •     
  • Puntos de amarre exclusivos para un transporte seguro en camiones.
Sostenibilidad

Sostenibilidad

        
  • El Motor Cat C4.4 cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea.
  •     
  • Los motores Cat son compatibles con combustible diésel mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono**: FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* 100 % biodiésel o combustible diésel, HVO (hydrotreated vegetable oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas-to-liquid, gas a líquido) 100 % renovables. Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Comuníquese con su distribuidor Cat o lea "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (Recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar) (SEBU6250) para obtener más información.
  •     
  • Los intervalos de mantenimiento extendidos no solo reducen el tiempo de inactividad, sino que también disminuyen la cantidad de fluido y filtros que se reemplazan durante la vida útil de la máquina.
  •     
  • El control automático de velocidad del motor reduce el consumo de combustible y las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que permite que el motor pase a modalidad de funcionamiento en vacío de manera automática cuando la máquina no está en uso.
  •     
  • Los servicios Cat de análisis programado de aceite (S•O•S℠) ayudan a identificar el desgaste excesivo, los fluidos contaminados u otros problemas no visibles que pueden reducir la vida útil de los componentes. En muchos casos, puede extender los intervalos de cambio de aceite y refrigerante mediante el monitoreo de fluidos. Para obtener más información, consulte a su distribuidor Cat® o el Manual de Operación y Mantenimiento de la máquina.

* Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat.
** Las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales.

Especificaciones del producto para M320

Potencia del motor: ISO 14396 174 hp 129 kW
Potencia del motor ISO 14396 (DIN) 176 hp (métrico) 176 hp (métrico)
Modelo de motor Cat® C4.4 Cat® C4.4
Potencia neta: ISO 9249 171 hp 128 kW
Potencia neta - ISO 9249 (DIN) 174 hp (métrico) 174 hp (métrico)
Calibre 4 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 127 mm
Cilindrada 269 pulg³ 4.4 L
Capacidad para biodiésel Hasta B20¹ Hasta B20¹
Emisiones Cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y a Stage IIIA de la UE. Cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y a Stage IIIA de la UE.
Nota (1) La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, postratamiento de gases de escape de Módulo de emisiones limpias (CEM, Clean Emissions Module), alternador y ventilador de refrigeración funcionando a una velocidad intermedia. Velocidad nominal de 2.000rpm. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, postratamiento de gases de escape de Módulo de emisiones limpias (CEM, Clean Emissions Module), alternador y ventilador de refrigeración funcionando a una velocidad intermedia. Velocidad nominal de 2.000rpm. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) ¹ Los motores Cat son compatibles con combustible diésel mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono** hasta un 100 % de biodiésel FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* o un 100 % de combustible diésel renovable, HVO (hydrotreated vegetable oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas-to-liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte con su distribuidor Cat o lea las recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar (SEBU6250) a fin de obtener más detalles. *Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat. **Las emisiones de gases de efecto invernadero del tubo de escape generadas por los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales. ¹ Los motores Cat son compatibles con combustible diésel mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono** hasta un 100 % de biodiésel FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* o un 100 % de combustible diésel renovable, HVO (hydrotreated vegetable oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas-to-liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte con su distribuidor Cat o lea las recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar (SEBU6250) a fin de obtener más detalles. *Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat. **Las emisiones de gases de efecto invernadero del tubo de escape generadas por los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales.
Peso en orden de trabajo máximo 47400 lb 21500 kg
Peso en orden de trabajo mínimo 44100 lb 20000 kg
Nota (1) El peso en orden de trabajo incluye el tanque de combustible lleno, el operador, un cucharón de servicio general (GD, General Duty) y neumáticos dobles. El peso varía según la configuración. Las configuraciones típicas incluyen un brazo de 2,92 m (9' 7") y un contrapeso de 4.000 kg (8.800 lb). El peso en orden de trabajo incluye el tanque de combustible lleno, el operador, un cucharón de servicio general (GD, General Duty) y neumáticos dobles. El peso varía según la configuración. Las configuraciones típicas incluyen un brazo de 2,92 m (9' 7") y un contrapeso de 4.000 kg (8.800 lb).
Velocidad máxima de desplazamiento 22 milla/h 35 km/h
Sistema principal: flujo máximo del implemento 113 gal EE.UU./min 429 L/min
Presión máxima: circuito de implemento, normal 5080 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima, circuito de implemento, levantamiento pesado 5370 lb/pulg² 37000 kPa
Presión máxima, circuito del implemento, circuito de desplazamiento 5080 lb/pulg² 35000 kPa
Velocidad máxima de giro 11 rpm 11 rpm
Par de giro máximo 45700 lbf·pie 62 kN·m
Tanque de combustible 89.3 gal (EE.UU.) 338 L
Sistema de enfriamiento 7.7 gal (EE.UU.) 29 L
Tanque hidráulico 39.9 gal (EE.UU.) 151 L
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 71.3 gal (EE.UU.) 270 L
Pluma Pluma de una pieza de 5,7 m (18' 7") Pluma de una pieza de 5,7 m (18' 7")
Brazo 2,92 m (9' 7") 2,92 m (9' 7")
Cucharón Servicio general (GD) de 1,19 m³ (1,56 yd³) Servicio general (GD) de 1,19 m³ (1,56 yd³)
Altura de transporte: parte superior de la cabina 11 pies 3355 mm
Longitud de transporte 31.5 pies 9600 mm
Punto de apoyo 9.4 pies 2860 mm
Radio de giro de la cola 9.2 pies 2817 mm
Espacio libre del contrapeso 4.3 pies 1316 mm
Espacio libre sobre el suelo 1.1 pies 325 mm
Longitud del tren de rodaje 16.9 pies 5160 mm
Distancia entre ejes 9.2 pies 2800 mm
Pluma Pluma de una pieza de 5,7 m (18' 7") Pluma de una pieza de 5,7 m (18' 7")
Brazo 2,92 m (9' 7") 2,92 m (9' 7")
Cucharón Servicio general (GD) de 1,19 m³ (1,56 yd³) Servicio general (GD) de 1,19 m³ (1,56 yd³)
Altura de excavación 32 pies 9740 mm
Altura de descarga 22.2 pies 6780 mm
Profundidad máxima de excavación 21.1 pies 6430 mm
Profundidad máxima de excavación vertical 17.8 pies 5413 mm
Alcance máximo a línea a nivel del suelo 32.4 pies 9880 mm
Fuerzas del brazo (ISO) 22931 lbf 102 kN
Fuerzas del cucharón (ISO) 26977 lbf 120 kN
Nota (1) Todas las dimensiones son aproximadas. Los valores son con neumáticos dobles 10.00-20. Todas las dimensiones son aproximadas. Los valores son con neumáticos dobles 10.00-20.
Nota El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1 kg (2,2 lb) de refrigerante que tiene un equivalente de CO2 de 1,216 toneladas métricas (1,340 tons EE.UU.). El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1 kg (2,2 lb) de refrigerante que tiene un equivalente de CO2 de 1,216 toneladas métricas (1,340 tons EE.UU.).

M320 Equipos estándar

Nota

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

Pluma, brazos y varillajes

  • Pluma de una pieza de 5,7 m (18' 7")

Sistema eléctrico

  • Luces LED en la pluma y la cabina
  • Luces de carretera e indicación delanteras y traseras
  • Palancas universales con un control deslizante
  • Baterías que no requieren mantenimiento
  • Interruptor de desconexión eléctrica centralizada

Motor

  • Motor Cat® C4.4 diésel con doble turbocompresor
  • Selector de la modalidad de potencia
  • Velocidad baja en vacío de un toque con control automático de velocidad del motor
  • Parada automática del motor en vacío
  • Funciona hasta 3.000 m (9.842') sobre el nivel del mar sin reducción de potencia del motor
  • Capacidad de enfriamiento en temperatura ambiente alta de 52 °C (125 °F)
  • Filtro de aire de elemento doble sellado con antefiltro integrado
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Capacidad de arranque en frío para −18 °C (0 °F)

Sistema hidráulico

  • Válvulas reductoras de corrimiento del brazo y de la pluma
  • Circuitos de recuperación de la pluma y el brazo
  • Válvula electrónica de control principal
  • Filtro hidráulico principal tipo elemento
  • Freno del giro automático
  • Agresividad hidráulica ajustable
  • Auto Heavy Lift

Seguridad y protección

  • Cámara de visión trasera
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Palanca neutral (de traba) para todos los controles
  • Interruptor de parada secundaria del motor en la cabina accesible desde el suelo
  • Placa antideslizante y pernos encastrados en la plataforma de servicio

Servicio y mantenimiento

  • Orificios de Análisis Programado de Aceite (S·O·S℠)

Tecnología

  • VisionLink™

Tren de rodaje y estructuras

  • Tracción en todas las ruedas
  • Traba automática del freno/eje
  • Velocidad ultralenta
  • Traba electrónica de giro y desplazamiento
  • Ejes para servicio pesado con sistema de freno de disco avanzado y motor de desplazamiento, fuerza de frenado ajustable
  • Eje delantero oscilante con traba y punto de engrase remoto
  • Neumáticos dobles de aire 10.00-20 16 PR
  • Eje motriz de dos piezas
  • Transmisión hidrostática de dos velocidades
  • Contrapeso de 4.000 kg (8.800 lb)

Cabina

  • Cabina ROPS insonorizada
  • Control del motor con botón de arranque sin llave

M320 Equipos opcionales

Nota

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

Pluma, brazos y varillajes

  • Brazo de 2,7 m (8' 10")
  • Brazo de 2,92 m (9' 7")

Sistema eléctrico

  • Bomba eléctrica de reabastecimiento de combustible

Motor

  • Capacidad de arranque en frío para −25 °C (−13 °F)

Sistema hidráulico

  • Control de la herramienta (dos bombas, flujo de alta presión unidireccional o bidireccional)
  • Control de la herramienta básico (una bomba, flujo de alta presión unidireccional)
  • Circuito del acoplador rápido para sujetapasador Cat y acoplador tipo CW
  • Válvulas de retención de bajada de la pluma y del brazo

Seguridad y protección

  • Cámaras de visión trasera y del lateral derecho con luces LED
  • Alarma de desplazamiento
  • Baliza giratoria sobre la cabina
  • Protecciones para el operador (OPG)

Tren de rodaje y estructuras

  • Protección del eje de la transmisión

Cabina

  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 203 mm (8")
  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 254 mm (10 ")

Vea cómo M320 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Silueta de una Excavadora de Ruedas M320

Silueta de una Excavadora de Ruedas M320