323 - Tier 4/Stage V

Excavadoras medianas 323 - Tier 4/Stage V Tier 4 / Stage V

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia neta: ISO 9249
166 hp
123.7 kW
Peso en orden de trabajo
47800 lb
21700 kg
Profundidad máxima de excavación
22 pies
6710 mm

Descripción general

Fiable. Duraderos Bajo costo.

Presentamos la 323 GX, el modelo económico que garantiza toda la fiabilidad y facilidad de manejo que espera de una excavadora Cat®, con un mantenimiento sencillo y características de menor costo diseñadas a fin de ofrecer un retorno más rápido para su inversión en equipos.

Beneficios

Fácil de operar y mantener

Diseño estable y receptivo, construido sobre componentes clásicos y probados para ofrecer una operación fácil y una fiabilidad excelente.

Rápida amortización

Los bajos costos de posesión, de mantenimiento y de consumo de combustible significan más dinero en su bolsillo.

Bajo consumo de combustible

La modalidad Inteligente y el control sincronizado del motor y el sistema electrohidráulico le ofrecen un rendimiento competitivo con un bajo consumo de combustible.

Especificaciones del producto para 323 - Tier 4/Stage V

Potencia neta: ISO 9249 166 hp 123.7 kW
Modelo de motor Cat® C4.4 Cat® C4.4
Potencia del motor: ISO 14396 174 hp 129.4 kW
Calibre 4 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 127 mm
Cilindrada 269 pulg³ 4.4 L
Capacidad para biodiésel Hasta B20¹ Hasta B20¹
Emisiones Cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. y Stage V de la UE. Cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. y Stage V de la UE.
Nota (1) La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con una velocidad del motor a 2.200 rpm. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con una velocidad del motor a 2.200 rpm. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) ¹Los motores diésel Cat deben usar ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, combustible diésel con contenido ultrabajo de azufre) con 15 ppm de azufre o menos o ULSD mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono** hasta un 20 % de biodiésel FAME (Fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* o un 100 % de combustible diésel renovable, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (Gas to Liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte a su distribuidor Cat o consulte las recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar (SEBU6250) para obtener más detalles. *Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel. Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat. **Las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales. ¹Los motores diésel Cat deben usar ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, combustible diésel con contenido ultrabajo de azufre) con 15 ppm de azufre o menos o ULSD mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono** hasta un 20 % de biodiésel FAME (Fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* o un 100 % de combustible diésel renovable, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (Gas to Liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte a su distribuidor Cat o consulte las recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar (SEBU6250) para obtener más detalles. *Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel. Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat. **Las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales.
Peso en orden de trabajo 47800 lb 21700 kg
Nota Pluma de alcance, Brazo R2.9B1 (9' 6"), cucharón de servicio general (GD, General Duty) de 1,19 m³ (1,56 yd³), zapatas con garras triples de 600 mm (24") y contrapeso de 4.250 kg (9.370 lb). Pluma de alcance, Brazo R2.9B1 (9' 6"), cucharón de servicio general (GD, General Duty) de 1,19 m³ (1,56 yd³), zapatas con garras triples de 600 mm (24") y contrapeso de 4.250 kg (9.370 lb).
Profundidad máxima de excavación 22 pies 6710 mm
Pluma Alcance de 5,7 m (18' 8") Alcance de 5,7 m (18' 8")
Brazo Alcance de R2,9m (9'6") Alcance de R2,9m (9'6")
Cucharón GD de 1,19m³ (1,56yd³) GD de 1,19m³ (1,56yd³)
Alcance máximo a nivel del suelo 32.3 pies 9860 mm
Altura máxima de corte 31 pies 9460 mm
Altura máxima de carga 21.3 pies 6500 mm
Altura mínima de carga 7.2 pies 2180 mm
Profundidad máxima de corte con fondo plano de 2.440 mm (8') 21.3 pies 6490 mm
Profundidad máxima de excavación vertical 18.9 pies 5770 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 31698 pie·lbf 141 kN
Fuerza de excavación del brazo: ISO 23942 pie·lbf 107 kN
Sistema principal: flujo máximo del implemento 133.4 gal EE.UU./min 429 L/min
Presión máxima: equipo 5075 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima: desplazamiento 5075 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima: giro 3988 lb/pulg² 27500 kPa
Velocidad de giro 11.2 rpm 11.2 rpm
Par de giro máximo 60333 lbf·pie 82 kN·m
Capacidad del tanque de combustible 390 L 103 gal (EE.UU.)
Sistema de enfriamiento 6.5 gal (EE.UU.) 24.5 L
Aceite del motor 4 gal (EE.UU.) 15 L
Mando de giro 1.5 gal (EE.UU.) 5.5 L
Mando final: cada uno 1.2 gal (EE.UU.) 4.5 L
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 57.6 gal (EE.UU.) 218 L
Tanque hidráulico 30.4 gal (EE.UU.) 115 L
Tanque del DEF 6.9 gal (EE.UU.) 26 L
Pluma Alcance de 5,7 m (18' 8") Alcance de 5,7 m (18' 8")
Brazo Alcance de R2,9m (9'6") Alcance de R2,9m (9'6")
Cucharón GD de 1,19m³ (1,56yd³) GD de 1,19m³ (1,56yd³)
Altura de transporte: parte superior de la cabina 9.8 pies 2980 mm
Altura del pasamanos 9.9 pies 3030 mm
Longitud de transporte 31.2 pies 9520 mm
Radio de giro de la cola 9.3 pies 2830 mm
Espacio libre del contrapeso 3.5 pies 1060 mm
Espacio libre sobre el suelo 1.5 pies 460 mm
Longitud de la cadena 13.9 pies 4250 mm
Longitud de la cadena al centro de los rodillos 11.3 pies 3450 mm
Entrevía de cadena 7.8 pies 2380 mm
Ancho de transporte 9.8 pies 2980 mm
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 0,85 kg (1,9 lb) de refrigerante que tiene un equivalente de CO2 de 1,216 toneladas métricas (1,340 tons EE.UU.). El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 0,85 kg (1,9 lb) de refrigerante que tiene un equivalente de CO2 de 1,216 toneladas métricas (1,340 tons EE.UU.).

323 - Tier 4/Stage V Equipos estándar

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat® para obtener más detalles.

PLUMA Y BRAZO

  • Pluma de alcance de 5,7 m (18'8")
  • Brazo de alcance de 2,9 m (9' 6")

CABINA

  • Insonorización con soportes viscosos
  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 203 mm (8")
  • Asiento ajustable mecánicamente con posacabeza y posabrazos
  • Cinturón de seguridad anaranjado de 51 mm (2")
  • Aire acondicionado automático de dos niveles
  • Control del motor con botón de arranque sin llave
  • Consola fija del lado izquierdo
  • Palancas universales de 1 botón
  • Radio Bluetooth® con puertos USB/Auxiliar
  • Toma de corriente de 24 V CC
  • Portavasos y compartimientos de almacenamiento
  • Salida de emergencia por la ventana trasera
  • Parabrisas de cristal templado 70/30
  • Limpia/lavaparabrisas superior radial
  • Escotilla de acero abatible
  • Luz LED de techo
  • Alfombra de piso lavable

TECNOLOGÍA CAT

  • VisionLink®
  • Capacidad de actualización remota de Cat Product Link™ (solo dispositivos telemáticos)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Dos baterías de 950 CCA que no requieren mantenimiento
  • Interruptor de desconexión eléctrica
  • Luces LED del chasis y la cabina
  • Luz LED del lado izquierdo de la pluma

MOTOR

  • Motor Diésel C4.4 Cat con turbocompresor doble
  • Dos modalidades seleccionables: Potencia e Inteligente
  • Capacidad de altitud hasta 4.500 m (14.760')
  • Capacidad de enfriamiento en temperatura ambiente alta de 52 °C (125 °F)
  • Capacidad de arranque en frío de -25 °C (-13 °F)
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Sistema de filtrado de combustible de dos etapas
  • Filtro de aire de elemento doble sellado con antefiltro integrado

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Válvula de control principal electrónica preparada para martillo
  • Bomba electrónica paralela
  • Circuitos de recuperación de la pluma y el brazo
  • Calentamiento automático del aceite hidráulico
  • Desplazamiento automático de dos velocidades
  • Filtro de retorno hidráulico de alto rendimiento

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Revestimiento antideslizante con pernos avellanados
  • Pasamanos y agarradera
  • Caja externa de herramientas y almacenamiento con traba
  • Interruptor secundario de parada del motor a nivel del suelo
  • Interruptor de desconexión con traba
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Espejo del lado derecho
  • Alarma de desplazamiento

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Ubicación agrupada de los filtros
  • Orificios de Análisis Programado de Aceite (S·O·S℠)

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Tren de rodaje mediano
  • Contrapeso de 4.250 kg (9.370 lb)
  • Eslabones de cadenas lubricados con grasa
  • Puntos de amarre

323 - Tier 4/Stage V Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat® para obtener más detalles.

CABINA

  • Protecciones para el operador (OPG)
  • Palancas universales de 3 botones

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Luz LED derecha de la pluma

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Líneas de martillo
  • Filtro de retorno para el martillo

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS, Roll Over Protective Structure)
  • Cámara retrovisora
  • Alarma de giro

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Rejilla del radiador

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Zapatas de cadena de garras triples de 600 mm (24")
  • Zapatas de cadena de garra triple de 790 mm (31")

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube fácil de usar que recopila y resume la telemática de la máquina y los datos del sitio de trabajo de todos sus equipos. Los datos de rendimiento prácticos se transmiten a la plataforma web para que los usuarios puedan acceder a ellos desde cualquier lugar, en cualquier momento, a través de un teléfono móvil, una tableta o un dispositivo de escritorio, dentro y fuera del sitio de trabajo.

Explore la tecnología

Vea cómo 323 - Tier 4/Stage V se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Excavadora Hidráulica 323 GX

La excavadora hidráulica 323 GX es fiable, duradera y rápida.

La excavadora hidráulica Cat 323 GX es una excelente opción para los contratistas que buscan una amortización rápida.

Excavadora Hidráulica 323 GX
La excavadora hidráulica 323 GX es fiable, duradera y rápida.
La excavadora hidráulica Cat 323 GX es una excelente opción para los contratistas que buscan una amortización rápida.

Explorar las ofertas vigentes para  323 - Tier 4/Stage V

Ver más ofertas