316 GC

316 GC Excavadoras pequeñas

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia neta: ISO 9249
104 hp
77.3 kW
Peso en orden de trabajo
32100 lb
14600 kg
Profundidad máxima de excavación
18.2 pies
5530 mm

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 7

Características más recientes

Características más recientes

Mejoras en el monitor de la cabina

        
  • La interfaz del usuario, con mejoras continuas, permite una navegación intuitiva, lo que disminuye la interrupción en el rendimiento con el menú en la pantalla táctil fácil de usar.
  •     
  • Mosaicos de aplicaciones más pequeños para ver más aplicaciones en una sola pantalla.
  •     
  • Al navegar por el menú, se recordará la posición de desplazamiento.
  •     
  • Mientras se muestra el menú y se mueve la palanca, se mostrará la vista de la cámara.
  •     
  • Utilice el código QR que aparece en el monitor para obtener más información sobre las características de la máquina y de la tecnología a través de un conjunto de videos instructivos.


No todas las funciones están disponibles en todas las regiones. Consulte con su distribuidor Cat® local la disponibilidad de ofertas específicas en su región. Número de fabricación: 05F
Rendimiento fiable y duradero

Rendimiento fiable y duradero

        
  • La 316 GC rediseñada le permite alcanzar una mayor productividad que con el modelo 313D2 GC anterior.   
  •     
  • El Motor C3.6 ofrece más potencia, es más eficiente en el consumo de combustible y cumple con las normas de emisiones Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea,
    equivalentes a Stage III de China para uso fuera de la carretera.
  •     
  • La fuerza de desprendimiento y el mando de giro excepcionales ayudan a mejorar el par de giro y ofrecen un funcionamiento uniforme para lograr una productividad excelente.
  •     
  • La bomba hidráulica principal se controla electrónicamente para ofrecer una mayor eficiencia y proporciona el doble de flujo de fluido que el modelo anterior, lo que mejora el control y la productividad.
  •     
  • El diseño del tren de rodaje y de las cadenas satisface mejor las necesidades de producción y ofrece una excelente estabilidad.
  •     
  • Un bastidor superior reforzado aumenta aún más la durabilidad de la 316 GC.
  •     
  • Una amplia gama de opciones de cucharón y herramientas le permite realizar más tareas.
  •     
  • El pasador de varillaje del cucharón permite una mayor fuerza de excavación.
  •     
  • El brazo reforzado con barra de refuerzo hecha a la medida le otorga a la 316 GC la confiabilidad necesaria para trabajar en cualquier aplicación exigente.
Bajos costos de posesión y operación

Bajos costos de posesión y operación

        
  • Ajuste la potencia al trabajo que debe realizar con las tres modalidades de trabajo. Use Smart para un ajuste automático de potencia en función de la demanda, Eco para un menor consumo de combustible y Power para la máxima productividad.
  •     
  • Con los intervalos de mantenimiento ampliados y más sincronizados, puede hacer más a un costo más bajo.
  •     
  • Los filtros hidráulicos y de aire tienen una mayor vida útil. Además, se eliminaron los filtros piloto y de drenaje de la caja.
  •     
  • La mayor parte del mantenimiento diario se puede realizar a nivel del suelo, lo que reduce la cantidad de tiempo que debe dedicar a las tareas cotidianas.
  •     
  • El mando de giro opera en el sistema hidráulico. Esto elimina la necesidad de revisar o rellenar un sistema de lubricación diferente.
  •     
  • Las cantidades de llenado de aceite hidráulico y del motor se redujeron, sin cambios en el rendimiento o la vida útil.
  •     
  • Cuando la demanda hidráulica es baja, el sistema de Control Automático del Motor (AEC, Automatic Engine Control) reduce las rpm. Esto, a su vez, ayuda a reducir los costos de combustible.
  •     
  • VisionLink® proporciona información útil sobre todos los activos, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo.* Revise los datos del equipo desde su computadora o dispositivo móvil para maximizar el tiempo de trabajo y optimizar el uso de los activos. Los paneles proporcionan datos como las horas, las millas, la ubicación, el tiempo de funcionamiento en vacío y el consumo de combustible. Tome decisiones informadas para reducir los costos, simplificar el mantenimiento y mejorar la seguridad y la protección en su sitio de trabajo.
  •     
  • VisionLink Productivity recopila y resume los datos telemáticos de la máquina y del sitio de trabajo de todos sus equipos, independientemente del fabricante*. Obtenga información útil, como el tiempo de funcionamiento en vacío, el consumo de combustible, la ubicación, la carga útil, los recuentos de la carga, los ciclos totales y más para mejorar la eficiencia, la productividad y la utilización de la máquina. Acceda a los datos desde cualquier lugar a través de un dispositivo móvil, una tableta o un equipo de escritorio, dentro o fuera del sitio de trabajo.
  •     
  • Cat® Remote Flash es una aplicación móvil que permite actualizar el software a bordo sin la presencia de un técnico. Así, podrá realizar las actualizaciones del software cuando sea conveniente para usted, lo que aumentará su eficiencia operativa general.
* La disponibilidad de los datos de campo puede variar según el fabricante del equipo.
Operación fácil

Operación fácil

        
  • Arranque el motor con un botón.  
  •     
  • La palanca universal de un botón (con palanca universal de un control deslizante optativa) facilita el control para cualquier operador.
  •     
  • Navegue rápidamente por los menús de control simplificados en el monitor de pantalla táctil de alta resolución de 203 mm (8").
  •     
  • Mueva fácilmente material blando, húmedo y pegajoso con un nuevo cucharón optativo de perfil poco profundo.
  •     
  • La interfaz del usuario, con mejoras continuas, permite una navegación intuitiva, lo que disminuye la interrupción en el rendimiento con el menú en la pantalla táctil fácil de usar.
  •     
  • Utilice el código QR que aparece en el monitor para obtener más información sobre las características de la máquina y de la tecnología a través de un conjunto de videos instructivos.
Trabaje con comodidad

Trabaje con comodidad

        
  • El asiento ancho (más grande que en los modelos anteriores) se adapta a operadores de todos los tamaños.
  •     
  • El control de clima automático estándar lo mantiene a la temperatura adecuada durante toda la jornada de trabajo.
  •     
  • Las características de comodidad incluyen una radio, puerto para auriculares y un puerto USB para conectar y cargar dispositivos.
  •     
  • El portavasos y el espacio de almacenamiento delante de los controles pueden contener vasos grandes y teléfonos celulares anchos. El almacenamiento detrás del asiento puede contener el casco, una lonchera grande y otros artículos.
Fácil de mantener

Fácil de mantener

        
  • Es posible acceder a casi todos los componentes mecánicos principales desde el suelo o desde la plataforma de servicio.
  •     
  • Las rejillas de los radiadores se pueden quitar fácilmente, son fáciles de limpiar y mantienen los radiadores libres de residuos pequeños que pueden ser difíciles de quitar, como los recortes de césped.
  •     
  • Además, es fácil acceder al compartimiento del motor desde la plataforma de servicio. Los tapones de los tubos de llenado de fluidos y los medidores se alcanzan fácilmente, y un tensor automático garantiza que nunca tendrá que hacer ajustes en la correa.
  •     
  • La tecnología Cat le permite monitorear la máquina, mientras que la red de servicio de Caterpillar lo ayuda a maximizar el tiempo de trabajo.

Especificaciones del producto para 316 GC

Potencia neta: ISO 9249 104 hp 77.3 kW
Modelo de motor C3.6 C3.6
Potencia neta - ISO 9249 (DIN) 105 hp (métrico) 105 hp (métrico)
Potencia del motor: ISO 14396 110 hp 82 kW
Potencia del motor ISO 14396 (DIN) 111 hp (métrico) 111 hp (métrico)
Calibre 4 pulg 98 mm
Carrera 5 pulg 120 mm
Cilindrada 220 pulg³ 3.6 L
Capacidad para biodiésel Hasta B20¹ Hasta B20¹
Emisiones Cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil y Stage III de China para uso fuera de la carretera, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea. Cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil y Stage III de China para uso fuera de la carretera, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea.
Nota (1) La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con una velocidad del motor a 2.200 rpm. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con una velocidad del motor a 2.200 rpm. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) ¹ Los motores Cat son compatibles con combustible diésel mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono** hasta un 100 % de biodiésel FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* o un 100 % de combustible diésel renovable, HVO (hydrotreated vegetable oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas-to-liquid, gas a líquido). * Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, comuníquese con su distribuidor Cat.** Los combustibles con menor intensidad de carbono no reducen de manera significativa los GHG (greenhouse gas, gases de efecto invernadero). ¹ Los motores Cat son compatibles con combustible diésel mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono** hasta un 100 % de biodiésel FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* o un 100 % de combustible diésel renovable, HVO (hydrotreated vegetable oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas-to-liquid, gas a líquido). * Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, comuníquese con su distribuidor Cat.** Los combustibles con menor intensidad de carbono no reducen de manera significativa los GHG (greenhouse gas, gases de efecto invernadero).
Peso en orden de trabajo 32100 lb 14600 kg
Profundidad máxima de excavación 18.2 pies 5530 mm
Pluma Servicio pesado 4,65 m (15' 3") Servicio pesado 4,65 m (15' 3")
Brazo Servicio pesado 2,5 m (8' 2") Servicio pesado 2,5 m (8' 2")
Cucharón GD de 0,65 m³ (0,85 yd³) GD de 0,65 m³ (0,85 yd³)
Alcance máximo a nivel del suelo 26.8 pies 8180 mm
Altura máxima de corte 27.9 pies 8500 mm
Altura máxima de carga 20.1 pies 6110 mm
Altura mínima de carga 6.7 pies 2020 mm
Profundidad máxima de corte con fondo plano de 2.440 mm (8') 17.5 pies 5330 mm
Profundidad máxima de excavación vertical 15.9 pies 4860 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 24500 lbf 109 kN
Fuerza de excavación del brazo: ISO 16860 lbf 75 kN
Sistema principal: flujo máximo 268 L/min (71 gal EE.UU./min) 268 L/min (71 gal EE.UU./min)
Presión máxima: equipo 5075 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima: desplazamiento 5075 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima: giro 3756 lb/pulg² 25900 kPa
Cilindro del brazo: carrera 47 pulg 1197 mm
Cilindro de la pluma: calibre 4 pulg 105 mm
Cilindro de la pluma: carrera 40 pulg 1015 mm
Cilindro del brazo: calibre 5 pulg 120 mm
Cilindro del cucharón: carrera 37 pulg 939 mm
Cilindro del cucharón: calibre 4 pulg 100 mm
Velocidad de giro 11.5 rpm 11.5 rpm
Par de giro máximo 31634 lbf·pie 43 kN·m
Capacidad del tanque de combustible 62.6 gal (EE.UU.) 237 L
Sistema de enfriamiento 2.9 gal (EE.UU.) 11 L
Aceite del motor 2.9 gal (EE.UU.) 11 L
Mando final: cada uno 0.8 gal (EE.UU.) 3 L
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 38.3 gal (EE.UU.) 145 L
Tanque hidráulico 20.3 gal (EE.UU.) 77 L
Pluma Servicio pesado 4,65 m (15' 3") Servicio pesado 4,65 m (15' 3")
Brazo Servicio pesado 2,5 m (8' 2") Servicio pesado 2,5 m (8' 2")
Cucharón GD de 0,65 m³ (0,85 yd³) GD de 0,65 m³ (0,85 yd³)
Altura de transporte: parte superior de la cabina 9.2 pies 2790 mm
Altura del pasamanos 9.3 pies 2830 mm
Longitud de transporte 25.8 pies 7870 mm
Radio de giro de la cola 7.8 pies 2350 mm
Espacio libre del contrapeso 2.9 pies 900 mm
Espacio libre sobre el suelo 1.4 pies 430 mm
Longitud de la cadena 12.3 pies 3750 mm
Longitud hasta el centro de los rodillos 10 pies 3040 mm
Entrevía de cadena 6.5 pies 1990 mm
Ancho de transporte 8.2 pies 2490 mm
Longitud: centro de los rodillos 10 pies 3040 mm
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 0,85hg de refrigerante, con un equivalente de CO2 de 1,216toneladas métricas. El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 0,85hg de refrigerante, con un equivalente de CO2 de 1,216toneladas métricas.
Peso en orden de trabajo 31600 lb 14300 kg

316 GC Equipos estándar

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

PLUMA Y BRAZOS

  • Pluma de alcance de 4,65 m (15' 3")

CABINA

  • Insonorización con soportes viscosos
  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 203 mm (8")
  • Asiento ajustable mecánicamente con posacabeza
  • Aire acondicionado automático de dos niveles
  • Control del motor con botón de arranque sin llave
  • Consolas ajustables montadas en el suelo
  • Palanca universal de 1 botón
  • Radio AM/FM con puerto USB y puerto auxiliar
  • Toma de corriente de 24 V CC
  • Portavasos y compartimientos de almacenamiento
  • Parabrisas de cristal templado 70/30
  • Limpia/lavaparabrisas superior radial
  • Escotilla de acero abatible
  • Luz de techo
  • Alfombra de piso lavable

TECNOLOGÍA CAT

  • VisionLink
  • Remote Flash

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Baterías de 750 CCA que no requieren mantenimiento (2)
  • Interruptor de desconexión eléctrica
  • Luces LED del chasis y la pluma del lado izquierdo
  • Luz de cabina LED

MOTOR

  • Tres modalidades seleccionables: potencia, inteligente y económica
  • Capacidad de enfriamiento en temperatura ambiente alta de 52 °C (125 °F)
  • Capacidad de arranque en frío de –18 °C (0 °F) (excepto Eurasia)
  • Capacidad para biodiésel hasta B20
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Sistema de filtrado de combustible de dos etapas
  • Filtro de aire de elemento doble sellado con antefiltro

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Válvula electrónica de control principal
  • Bomba de control electrónico
  • Circuitos de recuperación de la pluma y el brazo
  • Calentamiento automático del aceite hidráulico
  • Desplazamiento automático de dos velocidades
  • Filtro de retorno hidráulico de alto rendimiento

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Revestimiento antideslizante con pernos avellanados
  • Pasamanos y agarradera
  • Caja externa de herramientas y almacenamiento con traba
  • Paquete de espejos
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Palanca de traba hidráulica

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Ubicación agrupada de los filtros
  • Rejilla del radiador
  • Orificios de muestreo S·O·S (Scheduled Oil Sampling, Análisis Programado de Aceite)

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Protector de guía de la cadena central
  • Eslabones de cadenas lubricados con grasa
  • Protectores inferiores
  • Protectores del motor de desplazamiento
  • Contrapeso de 3,2 Tm (7.055 lb)
  • Puntos de amarre

316 GC Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

PLUMA Y BRAZOS

  • Brazo de alcance HD de 2,5 m (8' 2")
  • Brazo de alcance de 3,0 m (9' 10") (excepto Taiwán)

CABINA

  • Protecciones para el operador (OPG)
  • Palanca universal de 3 botón

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Luz LED derecha de la pluma (excepto Taiwán)

MOTOR

  • Capacidad de arranque en frío de –25 °C (–13 °F) (estándar en Eurasia)

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Líneas de martillo
  • Kit de pedal para martillos

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Cámara retrovisora
  • Alarma de giro
  • Alarma de desplazamiento con interruptor de cancelación (estándar en Sudamérica)

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Zapatas con garras triples de 500 mm (20") (excepto Brasil)
  • Zapatas con garras triples de 600 mm (24") (excepto Taiwán)
  • Zapatas con garras triples de 700 mm (28") con pasos adicionales (todas las regiones excepto Brasil, Taiwán, África y Oriente Medio)
  • Zapatas con garras triples de 770 mm (30") con pasos adicionales (todas las regiones excepto Taiwán, África y Oriente Medio)
  • Protección del pivote (estándar en Sudamérica y Eurasia)

TECNOLOGÍA CAT

  • VisionLink Productivity

Vea cómo 316 GC se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

316 GC

316 GC

316 GC

316 GC

316 GC

316 GC
316 GC
316 GC
316 GC
316 GC

Explorar las ofertas vigentes para  316 GC

Ver más ofertas