Toma en estudio

Ruedas de compactación 305 mm (12") para miniexcavadora de 1-8 toneladas con pasador de traba

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Ancho de compactación
10.7 pulg
271 mm
Cantidad de ruedas
2
2
Clase de máquina
Miniexcavadoras de 1-8 tons EE.UU.
Miniexcavadoras de 1-8 tons EE.UU.

Descripción general

En aplicaciones de relleno de zanjas, las ruedas de compactación son una buena opción para lograr los niveles de compactación deseados a un precio más bajo.

Especificaciones del producto para 305 mm (12") para miniexcavadora de 1-8 toneladas con pasador de traba

Ancho de compactación 10.7 pulg 271 mm
Cantidad de ruedas 2 2
Clase de máquina Miniexcavadoras de 1-8 tons EE.UU. Miniexcavadoras de 1-8 tons EE.UU.
Cantidad de pisones 16 16
Peso 394.6 lb 179 kg
Longitud total 28.6 pulg 726 mm
Altura total 36.3 pulg 921 mm
Ancho total 11.5 pulg 292 mm
Tipo de interfaz Traba de clavija Traba de clavija

Vea cómo 305 mm (12") para miniexcavadora de 1-8 toneladas con pasador de traba se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Explorar las ofertas vigentes para  305 mm (12") para miniexcavadora de 1-8 toneladas con pasador de traba

Ver más ofertas