Descripción general
En aplicaciones de relleno de zanjas, las ruedas de compactación son una buena opción para lograr los niveles de compactación deseados a un precio más bajo.
Especificaciones principales
En aplicaciones de relleno de zanjas, las ruedas de compactación son una buena opción para lograr los niveles de compactación deseados a un precio más bajo.
Se muestran 1-6 de 5
| Ancho de compactación | 17.7 pulg 449 mm |
| Cantidad de ruedas | 3 3 |
| Clase de máquina | Miniexcavadoras de 7 - 8 tons EE.UU. Miniexcavadoras de 7 - 8 tons EE.UU. |
| Cantidad de pisones | 27 27 |
| Peso | 1228 lb 557 kg |
| Longitud total | 39.3 pulg 997 mm |
| Altura total | 45.9 pulg 1165 mm |
| Ancho total | 17.7 pulg 449 mm |
| Tipo de interfaz | Con pasador Con pasador |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Compactación de arcilla pesada con la rueda de compactación Cat®
Uso de una placa de relleno en la rueda de compactación Cat® para alisar el fondo de la zanja