305 mm (12") para miniexcavadora de 5 toneladas, con pasador

305 mm (12") para miniexcavadora de 5 toneladas, con pasador Ruedas de compactación

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho de compactación
10.7 pulg
271 mm
Cantidad de ruedas
2
2
Clase de máquina
Miniexcavadoras de 5 tons EE.UU.
Miniexcavadoras de 5 tons EE.UU.

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 5

Aplicación

Aplicación

Se utilizan para compactar zanjas y rellenar fácilmente.
Diseño de pisón ahusado con rodillos de soporte estático

Diseño de pisón ahusado con rodillos de soporte estático

Los rodillos de soporte estático son los más adecuados para compactar suelos cohesivos y lograr un mayor grado de compactación.
Cojinete de rodillos cónicos

Cojinete de rodillos cónicos

El cojinete de rodillos ahusado ofrece un funcionamiento uniforme de la rueda y un equilibrio adecuado de la herramienta.
Placa de relleno estándar

Placa de relleno estándar

La placa de relleno se une mediante pernos a la interfaz de la herramienta principal. Esto permite usarla junto con la rueda para lograr un fondo uniforme de la zanja.
Diseño de borde abierto

Diseño de borde abierto

El diseño de borde abierto permite que la rueda penetre a través del levantamiento del relleno de la zanja y compacte el suelo desde abajo hacia arriba, en lugar de desde arriba hacia abajo.

Especificaciones del producto para 305 mm (12") para miniexcavadora de 5 toneladas, con pasador

Ancho de compactación 10.7 pulg 271 mm
Cantidad de ruedas 2 2
Clase de máquina Miniexcavadoras de 5 tons EE.UU. Miniexcavadoras de 5 tons EE.UU.
Cantidad de pisones 16 16
Peso 374.8 lb 170 kg
Longitud total 28.6 pulg 726 mm
Altura total 32.6 pulg 829 mm
Ancho total 13.5 pulg 343 mm
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador

Vea cómo 305 mm (12") para miniexcavadora de 5 toneladas, con pasador se compara otros productos consultados con frecuencia.
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
Compactación de arcilla pesada con la rueda de compactación Cat®

Uso de una placa de relleno en la rueda de compactación Cat® para alisar el fondo de la zanja

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Compactación de arcilla pesada con la rueda de compactación Cat®
Uso de una placa de relleno en la rueda de compactación Cat® para alisar el fondo de la zanja

Explorar las ofertas vigentes para  305 mm (12") para miniexcavadora de 5 toneladas, con pasador

Ver más ofertas