559 mm (22") para miniexcavadora de 2 toneladas, con pasador

Ruedas de compactación 559 mm (22") para miniexcavadora de 2 toneladas, con pasador

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho de compactación
21.8 pulg
553 mm
Cantidad de ruedas
4
4
Clase de máquina
Miniexcavadoras de 2 tons EE.UU.
Miniexcavadoras de 2 tons EE.UU.

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 5

Aplicación

Aplicación

Se utilizan para compactar zanjas y rellenar fácilmente.
Diseño de pisón ahusado con rodillos de soporte estático

Diseño de pisón ahusado con rodillos de soporte estático

Los rodillos de soporte estático son los más adecuados para compactar suelos cohesivos y lograr un mayor grado de compactación.
Cojinete de rodillos cónicos

Cojinete de rodillos cónicos

El cojinete de rodillos ahusado ofrece un funcionamiento uniforme de la rueda y un equilibrio adecuado de la herramienta.
Placa de relleno estándar

Placa de relleno estándar

La placa de relleno se une mediante pernos a la interfaz de la herramienta principal. Esto permite usarla junto con la rueda para lograr un fondo uniforme de la zanja.
Diseño de borde abierto

Diseño de borde abierto

El diseño de borde abierto permite que la rueda penetre a través del levantamiento del relleno de la zanja y compacte el suelo desde abajo hacia arriba, en lugar de desde arriba hacia abajo.

Especificaciones del producto para 559 mm (22") para miniexcavadora de 2 toneladas, con pasador

Ancho de compactación 21.8 pulg 553 mm
Cantidad de ruedas 4 4
Clase de máquina Miniexcavadoras de 2 tons EE.UU. Miniexcavadoras de 2 tons EE.UU.
Cantidad de pisones 32 32
Peso 582 lb 264 kg
Longitud total 27.3 pulg 693 mm
Altura total 32.6 pulg 827 mm
Ancho total 21.8 pulg 553 mm
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador

Vea cómo 559 mm (22") para miniexcavadora de 2 toneladas, con pasador se compara otros productos consultados con frecuencia.
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
Compactación de arcilla pesada con la rueda de compactación Cat®

Uso de una placa de relleno en la rueda de compactación Cat® para alisar el fondo de la zanja

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Compactación de arcilla pesada con la rueda de compactación Cat®
Uso de una placa de relleno en la rueda de compactación Cat® para alisar el fondo de la zanja

Explorar las ofertas vigentes para  559 mm (22") para miniexcavadora de 2 toneladas, con pasador

Ver más ofertas