Descripción general
En aplicaciones de relleno de zanjas, las ruedas de compactación son una buena opción para lograr los niveles de compactación deseados a un precio más bajo.
Especificaciones principales
En aplicaciones de relleno de zanjas, las ruedas de compactación son una buena opción para lograr los niveles de compactación deseados a un precio más bajo.
Se muestran 1-6 de 5
| Ancho de compactación | 15.7 pulg 399 mm |
| Cantidad de ruedas | 3 3 |
| Clase de máquina | Miniexcavadoras de 2 tons EE.UU. Miniexcavadoras de 2 tons EE.UU. |
| Cantidad de pisones | 24 24 |
| Peso | 489.4 lb 222 kg |
| Longitud total | 27.3 pulg 693 mm |
| Altura total | 32.6 pulg 827 mm |
| Ancho total | 15.7 pulg 399 mm |
| Tipo de interfaz | Con pasador Con pasador |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Compactación de arcilla pesada con la rueda de compactación Cat®
Uso de una placa de relleno en la rueda de compactación Cat® para alisar el fondo de la zanja