| Ancho de compactación | 34.8 pulg 884 mm |
| Cantidad de ruedas | 5 5 |
| Clase de máquina | Miniexcavadoras de 7 - 8 tons EE.UU. Miniexcavadoras de 7 - 8 tons EE.UU. |
| Cantidad de pisones | 45 45 |
| Peso | 1944.5 lb 882 kg |
| Longitud total | 42.2 pulg 1073 mm |
| Altura total | 45.8 pulg 1164 mm |
| Ancho total | 34.8 pulg 884 mm |
| Tipo de interfaz | Con pasador Con pasador |
Ruedas de compactación 914 mm (36") para miniexcavadoras de 7-8 toneladas, con pasador
Consultar Precio Comprar ahoraEspecificaciones principales
- Ancho de compactación
- 34.8 pulg
- 884 mm
- Cantidad de ruedas
- 5
- 5
- Clase de máquina
- Miniexcavadoras de 7 - 8 tons EE.UU.
- Miniexcavadoras de 7 - 8 tons EE.UU.
Descripción general
En aplicaciones de relleno de zanjas, las ruedas de compactación son una buena opción para lograr los niveles de compactación deseados a un precio más bajo.
Características de un vistazo
Especificaciones del producto para 914 mm (36") para miniexcavadoras de 7-8 toneladas, con pasador
Vea cómo 914 mm (36") para miniexcavadoras de 7-8 toneladas, con pasador se compara otros productos consultados con frecuencia.
Compactadores
914 mm (36") para miniexcavadoras de 7-8 toneladas, con pasador
Seleccionado
- Ancho de compactación
- 34.8 pulg
- 884 mm
- Cantidad de ruedas
- 5
- 5
- Clase de máquina
- Miniexcavadoras de 7 - 8 tons EE.UU.
- Miniexcavadoras de 7 - 8 tons EE.UU.
Compactadores
914 mm (36") para 450 con pasador
- Ancho de compactación
- 34.8 pulg
- 884 mm
- Cantidad de ruedas
- 5
- 5
- Clase de máquina
- Retroexcavadoras Cargadoras 450
- Retroexcavadoras Cargadoras 450
Compactadores
610 mm (24") para 415-444 con pasador
- Ancho de compactación
- 22 pulg
- 559 mm
- Cantidad de ruedas
- 3
- 3
- Clase de máquina
- Retroexcavadoras Cargadoras 415 a 444
- Retroexcavadoras Cargadoras 415 a 444
assignment Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.
Hay folletos de productos Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Galería de medios
Fotografías
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Compactación de arcilla pesada con la rueda de compactación Cat®
Uso de una placa de relleno en la rueda de compactación Cat® para alisar el fondo de la zanja
Explorar las ofertas vigentes para 914 mm (36") para miniexcavadoras de 7-8 toneladas, con pasador
Ver más ofertas