Toma en estudio

Ruedas de compactación 610 mm (24") para miniexcavadora de 7-8 toneladas, con pasador

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Ancho de compactación
21.9 pulg
556 mm
Cantidad de ruedas
3
3
Clase de máquina
Miniexcavadoras de 7 - 8 tons EE.UU.
Miniexcavadoras de 7 - 8 tons EE.UU.

Descripción general

En aplicaciones de relleno de zanjas, las ruedas de compactación son una buena opción para lograr los niveles de compactación deseados a un precio más bajo.

Especificaciones del producto para 610 mm (24") para miniexcavadora de 7-8 toneladas, con pasador

Ancho de compactación 21.9 pulg 556 mm
Cantidad de ruedas 3 3
Clase de máquina Miniexcavadoras de 7 - 8 tons EE.UU. Miniexcavadoras de 7 - 8 tons EE.UU.
Cantidad de pisones 27 27
Peso 1267.7 lb 575 kg
Longitud total 39.3 pulg 997 mm
Altura total 45.9 pulg 1165 mm
Ancho total 21.9 pulg 556 mm
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador

Vea cómo 610 mm (24") para miniexcavadora de 7-8 toneladas, con pasador se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Explorar las ofertas vigentes para  610 mm (24") para miniexcavadora de 7-8 toneladas, con pasador

Ver más ofertas