| Ancho de compactación | 22 pulg 559 mm |
| Cantidad de ruedas | 3 3 |
| Clase de máquina | Miniexcavadoras de 1 tonelada Miniexcavadoras de 1 tonelada |
| Cantidad de pisones | 27 27 |
| Peso | 1142 lb 518 kg |
| Longitud total | 39 pulg 991 mm |
| Altura total | 46.4 pulg 1179 mm |
| Ancho total | 22 pulg 559 mm |
| Tipo de interfaz | Traba de clavija Traba de clavija |
Ruedas de compactación Rueda de compactación de 610 mm (24") con pasador de traba para máquina de 1 tonelada
Consultar Precio Comprar ahoraEspecificaciones principales
- Ancho de compactación
- 22 pulg
- 559 mm
- Cantidad de ruedas
- 3
- 3
- Clase de máquina
- Miniexcavadoras de 1 tonelada
- Miniexcavadoras de 1 tonelada
Descripción general
En aplicaciones de relleno de zanjas, las ruedas de compactación son una buena opción para lograr los niveles de compactación deseados a un precio más bajo.
Características de un vistazo
Especificaciones del producto para Rueda de compactación de 610 mm (24") con pasador de traba para máquina de 1 tonelada
Vea cómo Rueda de compactación de 610 mm (24") con pasador de traba para máquina de 1 tonelada se compara otros productos consultados con frecuencia.
Compactadores
Rueda de compactación de 610 mm (24") con pasador de traba para máquina de 1 tonelada
Seleccionado
- Ancho de compactación
- 22 pulg
- 559 mm
- Cantidad de ruedas
- 3
- 3
- Clase de máquina
- Miniexcavadoras de 1 tonelada
- Miniexcavadoras de 1 tonelada
Compactadores
559 mm (22") para miniexcavadora de 5 toneladas con pasador
- Ancho de compactación
- 21.8 pulg
- 553 mm
- Cantidad de ruedas
- 4
- 4
- Clase de máquina
- Miniexcavadoras de 5 tons EE.UU.
- Miniexcavadoras de 5 tons EE.UU.
Compactadores
610 mm (24") para 450 con pasador
- Ancho de compactación
- 21.9 pulg
- 556 mm
- Cantidad de ruedas
- 3
- 3
- Clase de máquina
- Retroexcavadoras Cargadoras 450
- Retroexcavadoras Cargadoras 450
assignment Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.
Hay folletos de productos Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Galería de medios
Fotografías
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Compactación de arcilla pesada con la rueda de compactación Cat®
Uso de una placa de relleno en la rueda de compactación Cat® para alisar el fondo de la zanja
Explorar las ofertas vigentes para Rueda de compactación de 610 mm (24") con pasador de traba para máquina de 1 tonelada
Ver más ofertas