426

426 Retroexcavadoras cargadoras de desplazamiento lateral

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia neta
89 hp
66.4 kW
Peso en orden de trabajo: nominal
18574 lb
8425 kg
Peso en orden de trabajo: máximo
24251 lb
11000 kg

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 8

Comodidad durante todo el día

Estación del operador: todos se sienten cómodos en esta cabina.

Comodidad durante todo el día

La estación del operador del modelo 426 está diseñada proporcionar la máxima comodidad durante toda la jornada de trabajo y facilidad de operación para el exigente operador actual. Diseñada específicamente para el mercado, la cabina del modelo 426 tiene un interior espacioso, vidrio plano y excelente visibilidad. La cabina es más ancha, lo que permite que el operador se mueva libremente cuando cambia de una modalidad de operación a otra. La excelente ergonomía garantiza que todos los controles estén al alcance del operador, ahora con una columna de dirección inclinable y posabrazos como actualizaciones optativas. Otras características incluyen espacio de almacenamiento adicional, ventilaciones grandes en toda la cabina y medidores precisos que proporcionan información al operador para maximizar el rendimiento de la máquina. Se ofrece vidrio polarizado de manera estándar para mantener la comodidad de los operadores en todos los entornos.
Tren de fuerza

Tren de fuerza: rendimiento potente.

Tren de fuerza

El modelo 426 cuenta con el Motor Cat 3054C (equivalente a Tier 2 de la EPA de EE.UU./Stage II de la UE) de manera estándar y el Motor Cat C4.4 (equivalente a Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la UE) de manera optativa. El motor tiene turbocompresor y es de inyección directa de cuatro tiempos y cuatro cilindros, equipado con arranque estándar de bujías para un rendimiento óptimo en condiciones de clima frío. Esto proporciona un rendimiento de arranque confiable incluso a –26 °C. Está disponible un paquete optativo de clima frío que permite un rendimiento de arranque confiable incluso a –55 °C. El motor también cuenta con una bomba de agua accionada por engranajes, lo que proporciona mayor confiabilidad que la tecnología convencional de accionamiento por correa.

Ejes y frenos

El eje trasero del modelo 426 cuenta con un diseño cerrado y un sistema de freno de placas múltiples sumergidas en aceite. Este sistema de ajuste automático está sumergido en aceite y permite operar en los entornos más difíciles. El eje trasero tiene trabas del diferencial del 100 %, lo que proporciona mayor tracción cuando se trabaja en terrenos en malas condiciones. Esto permite un mayor rendimiento con menos desgaste y deterioro de los neumáticos. El sistema incluye pedales de freno dobles para otorgar frenado con división en espacios de trabajo reducidos. La tracción en todas las ruedas (AWD) se conecta mediante el interruptor del panel de la consola delantera o mediante el pedal de freno durante la operación de frenado con todas las ruedas. La AWD puede conectarse en movimiento, con cargas, en cualquier marcha, en avance o retroceso. El eje delantero de la AWD está montado en péndulo, con lubricación y sellado permanentes; no requiere mantenimiento diario. Se dispone de un protector para el eje motriz, que aumenta la durabilidad de esta máquina cuando se trabaja en entornos rocosos duros.

Transmisión

El modelo 426 está equipado con una transmisión servomecánica de 40 km/h, lo que mejora la velocidad en carretera y ofrece un mayor espacio entre las relaciones de engranajes. La palanca de avance y retroceso está ubicada en la columna de dirección para facilitar los cambios de dirección en movimiento, y la selección de las marchas se realiza con la palanca de cambios montada en el piso.
Levantamiento paralelo

Rendimiento del cargador: fuerzas de desprendimiento superiores y levantamiento paralelo.

Levantamiento paralelo

El cargador de levantamiento paralelo del modelo 426 cuenta con fuerzas de desprendimiento y capacidades de levantamiento líderes en su clase, lo que proporciona más potencia y mayor productividad. El modelo 426, disponible con cucharón de uso general, cucharón de uso múltiple o cucharón de uso múltiple con soportes de horquilla, se puede ajustar con precisión a sus necesidades. Los brazos del cargador de levantamiento paralelo facilitan el levantamiento y la carga a la vez que ofrecen una excelente visibilidad hacia delante junto con una retención de material sobresaliente durante los ciclos de levantamiento y bajada.
La opción de control de amortiguación ofrece suspensión del cargador para mejorar la comodidad cuando se traslade en el sitio de trabajo o cuando se desplace la máquina. También cuenta con el beneficio adicional de una mayor retención de material, que proporciona un impulso invaluable a la productividad.
Pluma de tipo excavadora

Rendimiento de la retroexcavadora: diseño versátil para cualquier aplicación.

Pluma de tipo excavadora

La pluma de Caterpillar, que es posible reconocer al instante, es más que una característica estética de diseño, ya que también supera el rendimiento de los diseños de las plumas rectas. La pluma de tipo excavadora supera el rendimiento de todas las demás, ya sea al cargar camiones en caminos estrechos o al excavar a través de obstáculos, como paredes. Al combinar la versatilidad con potentes fuerzas de desprendimiento y con la capacidad de control del sistema hidráulico de flujo compartido con detección de carga, usted obtiene la mejor combinación de pluma y brazo de la industria. La pluma presenta un diseño angosto, lo que garantiza máxima visibilidad hacia la herramienta y el suelo. Además, nuestro sistema ofrece amortiguación de la pluma y la rotación como componente estándar. Esta característica permite una rápida apertura de zanjas mediante la amortiguación de la pluma en el levantamiento. La amortiguación de rotación permite una fácil visualización de la retroexcavadora sobre la zanja para reducir los tiempos de ciclo y aumentar la productividad.

Brazo extensible

El modelo 426 está disponible con un brazo extensible que aumenta la profundidad de excavación y la capacidad de alcance. Esto le otorga a la máquina una mayor versatilidad y reduce la cantidad de tiempo utilizado en cambiar de ubicación la máquina. Un diseño de sección interna deslizante ayuda a mantener los pisones lo más limpios posible y extiende los intervalos de reemplazo y ajuste. Las tuberías unidireccionales o bidireccionales para la operación de herramientas hidráulicas están disponibles con un brazo extensible, se tendieron de manera que están protegidas del daño cuando se trabaja en zanjas muy estrechas.
Rendimiento hidráulico

Sistema hidráulico potente y eficiente: el sistema de detección de carga ofrece un mayor ahorro de combustible.

Rendimiento hidráulico

Es poco probable que trabaje al 100 % de la capacidad de producción todo el tiempo, así que ¿por qué la máquina debería estar funcionando sin descanso, consumiendo más combustible, haciendo más ruido y aumentando el desgaste de los componentes clave? El modelo 426 tiene un sistema hidráulico de centro cerrado con detección de carga, diseñado para ajustar la potencia y el flujo a las exigencias que necesita la operación. Esto permite aumentar la eficiencia del combustible y disminuir el desgaste y el deterioro.
Así que, independientemente de que se realicen grandes zanjas o excavaciones delicadas alrededor de servicios, siempre se mantendrá el control total. En aplicaciones como la carga y el transporte, la velocidad es un factor importante. El sistema ajustará el flujo necesario para hacer el trabajo con rapidez y eficiencia. Ya que la demanda es mínima para el sistema a menos que se requiera, la pérdida de potencia es menos parasitaria y hay más potencia disponible para la fuerza de tracción, lo que da como resultado un mejor rendimiento de carga y de circulación por carretera.
La 426 también cuenta con válvulas hidráulicas de flujo compartido, lo que garantiza que el flujo correcto de aceite llegue a los cilindros del implemento, proporciona mayor control y elimina la falta de aceite mientras ejecuta varias funciones, como nivelación con la retroexcavadora.
Fácil acceso

Facilidad de servicio: servicio fácil para mantener la máquina en funcionamiento.

Fácil acceso

Las revisiones diarias que pueden tomarle mucho tiempo a un operador ocupado se reducen al mínimo en el modelo 426. El modelo 426 está equipada con un capó abatible, lo que permite acceder a todos los puntos de revisión y de llenado, al filtro de aire, al depósito del lavaparabrisas y a los indicadores de revisión visual. El modelo 426 cuenta con un antefiltro de recipiente transparente, diseñado especialmente para dar una protección adicional al motor en los entornos difíciles en los que opera esta máquina. El recipiente se ubica en la parte superior del capó y proporciona una indicación visual al operador cuando se debe vaciar, lo que le permite mantener todo limpio de residuos y el sistema funcionando en frío. El modelo 426 continúa con la tradición de las retroexcavadoras cargadoras Cat, con juntas universales de los pasadores del eje oscilante, del eje y del eje motriz con sellado permanente. El sistema Cat Product Link ofrece información remota de la ubicación de la máquina y las horas.

Especificaciones del producto para 426

Potencia neta 89 hp 66.4 kW
Modelo Cat 3054C con turbocompresor Cat 3054C con turbocompresor
Emisiones El motor cumple con las normas de emisiones equivalentes a Tier 2 de la EPA de EE.UU. o Stage II de la UE. El motor cumple con las normas de emisiones equivalentes a Tier 2 de la EPA de EE.UU. o Stage II de la UE.
Potencia nominal (estándar): 2.200 rpm: bruta: ISO 14396 93 hp 68.5 kW
Clasificación de potencia neta máxima a 2.200 rpm: SAEJ1349 66.4 66.4
Reserva de par: 1.200 rpm: neta 38 38
Par máximo: 1.400 rpm 291 pie·lbf 394 N·m
Calibre 401 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 127 mm
Peso en orden de trabajo: nominal 18574 lb 8425 kg
Peso en orden de trabajo: máximo 24251 lb 11000 kg
Peso en orden de trabajo 18574 lb 8425 kg
Tipo Centro cerrado Centro cerrado
Tipo de bomba Flujo variable, pistón axial Flujo variable, pistón axial
Capacidad máxima de la bomba 34.9 gal EE.UU./min 132 L/min
Presión del sistema: retroexcavadora 3626 lb/pulg² 250 bar
Presión del sistema: cargador 3626 lb/pulg² 250 bar
Dentro de la cabina 80 dB(A) 80 dB(A)
Fuera de la cabina 104 dB(A) 104 dB(A)
Nota Velocidades de desplazamiento de una retroexcavadora cargadora con tracción en cuatro ruedas a plena aceleración cuando está equipada con neumáticos traseros 16.9×28. Velocidades de desplazamiento de una retroexcavadora cargadora con tracción en cuatro ruedas a plena aceleración cuando está equipada con neumáticos traseros 16.9×28.
Transmisión servomecánica: avance en 1ª 3.5 milla/h 5.6 km/h
Transmisión servomecánica: avance en 2ª 5.8 milla/h 9.3 km/h
Transmisión servomecánica: avance en 3ª 13 milla/h 21 km/h
Transmisión servomecánica: 4ª de avance 24.9 milla/h 40 km/h
Transmisión servomecánica: retroceso en 1ª 3.5 milla/h 5.6 km/h
Transmisión servomecánica: retroceso en 2ª 5.8 milla/h 9.3 km/h
Transmisión servomecánica: retroceso en 3ª 13 milla/h 21 km/h
Transmisión servomecánica: 4ª de retroceso 24.9 milla/h 40 km/h
Sistema de enfriamiento 5.8 gal (EE.UU.) 22 L
Tanque de combustible 42.3 gal (EE.UU.) 160 L
Aceite del motor: con filtro 2.3 gal (EE.UU.) 8.8 L
Transmisión: servomecánica: AWD 4 gal (EE.UU.) 15 L
Eje trasero 4.4 gal (EE.UU.) 16.5 L
Eje trasero: engranajes planetarios 0.4 gal (EE.UU.) 1.7 L
Eje delantero (AWD) 1.7 gal (EE.UU.) 6.5 L
Eje delantero (AWD): engranajes planetarios 0.2 gal (EE.UU.) 0.7 L
Sistema hidráulico 28 gal (EE.UU.) 106 L
Tanque hidráulico 10.6 gal (EE.UU.) 40 L
Peso en orden de trabajo: estimado 18574 lb 8425 kg
Peso en orden de trabajo: capacidad ROPS: máximo 24251 lb 11000 kg
Contrapesos: base 254 lb 115 kg
Contrapesos: mediano 529 lb 240 kg
Nota *Configuración de la máquina: motor estándar, retroexcavadora con brazo estándar, cabina estándar con aire acondicionado, transmisión de cambios estándar AWD (All Wheel Drive, Tracción en Todas las Ruedas), cucharón cargador MP de 0,96 m³, cucharón de excavación de servicio estándar de 24", neumáticos 12.5/80-18 y 16.9-28, sin contrapeso, operador de 80 kg y tanque de combustible lleno. *Configuración de la máquina: motor estándar, retroexcavadora con brazo estándar, cabina estándar con aire acondicionado, transmisión de cambios estándar AWD (All Wheel Drive, Tracción en Todas las Ruedas), cucharón cargador MP de 0,96 m³, cucharón de excavación de servicio estándar de 24", neumáticos 12.5/80-18 y 16.9-28, sin contrapeso, operador de 80 kg y tanque de combustible lleno.
Recomendaciones mínimas para el contrapeso: brazo extensible 463 lb 210 kg
Recomendaciones mínimas para el contrapeso: brazo extensible, cucharón cargador de uso múltiple con soportes de horquilla 1523 lb 691 kg
Recomendaciones mínimas para el contrapeso - brazo extensible: cucharón cargador de uso general 1168 lb 530 kg
Recomendaciones mínimas para el contrapeso: brazo extensible, cucharón cargador de uso múltiple 1501 lb 681 kg
Contrapesos: altos 1014 lb 460 kg
Características (1) Eje trasero para trabajo pesado con frenos interiores autoajustables y mandos finales. Eje trasero para trabajo pesado con frenos interiores autoajustables y mandos finales.
Características (2) La AWD se conecta mediante el interruptor del panel de la consola delantera o mediante el pedal de freno durante la operación de frenado con todas las ruedas. La AWD puede conectarse en movimiento, con cargas, en cualquier marcha, hacia adelante o en reversa. La AWD tiene mandos finales exteriores para facilitar el mantenimiento. La AWD se conecta mediante el interruptor del panel de la consola delantera o mediante el pedal de freno durante la operación de frenado con todas las ruedas. La AWD puede conectarse en movimiento, con cargas, en cualquier marcha, hacia adelante o en reversa. La AWD tiene mandos finales exteriores para facilitar el mantenimiento.
Características (3) El eje delantero de la AWD está montado en péndulo, con lubricación y sellado permanentes; no requiere mantenimiento diario. También cuenta con un cilindro de la dirección de doble acción con un ángulo de dirección de 52° para una mayor maniobrabilidad. El eje delantero de la AWD está montado en péndulo, con lubricación y sellado permanentes; no requiere mantenimiento diario. También cuenta con un cilindro de la dirección de doble acción con un ángulo de dirección de 52° para una mayor maniobrabilidad.
Eje delantero (AWD): estático 50627 lb 22964 kg
Eje delantero (AWD): dinámico 20252 lb 9186 kg
Eje trasero: estático 50627 lb 22964 kg
Eje trasero: dinámico 20252 lb 9186 kg
Tipo Rueda delantera Rueda delantera
Servodirección Hidrostática Hidrostática
Cilindro de AWD, uno (1) de doble acción: calibre 2.6 pulg 65 mm
Cilindro de AWD, uno (1) de doble acción: carrera 4.7 pulg 120 mm
Cilindro de AWD, uno (1) de doble acción: diámetro de la varilla 1.4 pulg 36 mm
Radio de giro: AWD (rueda interior sin freno): ruedas delanteras exteriores 26.8 pies 8.18 m
Radio de giro: AWD (rueda interior sin freno); cucharón cargador exterior más amplio 36 pies 10.97 m
Tipo Discos múltiples, hidráulicos, completamente cerrados y reforzados. Discos múltiples, hidráulicos, completamente cerrados y reforzados.
Características (1) Discos de Kevlar múltiples incorporados sumergidos en aceite y de activación hidráulica ubicados en el eje de entrada de mando final. Discos de Kevlar múltiples incorporados sumergidos en aceite y de activación hidráulica ubicados en el eje de entrada de mando final.
Características (2) Totalmente cerrado y sellado. Totalmente cerrado y sellado.
Características (3) Autoajustable. Autoajustable.
Características (4) Pedales de freno dobles reforzados que se pueden trabar para el desplazamiento por carretera. Pedales de freno dobles reforzados que se pueden trabar para el desplazamiento por carretera.
Características (5) Los frenos de estacionamiento/secundarios son independientes del sistema de freno de servicio. El freno de estacionamiento (secundario) se conecta mecánicamente por medio de una palanca de mano ubicada en la consola del lado derecho. Los frenos de estacionamiento/secundarios son independientes del sistema de freno de servicio. El freno de estacionamiento (secundario) se conecta mecánicamente por medio de una palanca de mano ubicada en la consola del lado derecho.
Características (6) Cumple con los requisitos de la norma ISO 3450:2011 y CMVR (Central Motor Vehicles Rules, Reglas para el Motor Central del Vehículo). Cumple con los requisitos de la norma ISO 3450:2011 y CMVR (Central Motor Vehicles Rules, Reglas para el Motor Central del Vehículo).
Fuerza de excavación del cucharón 12864 lbf 57.22 kN
Profundidad de excavación, máxima del fabricante 185.3 pulg 4707 mm
Alcance de carga 60.2 pulg 1528 mm
Altura de operación máxima 225.2 pulg 5721 mm
Fuerza de excavación del brazo 7936 lbf 35.3 kN
Profundidad de excavación, fondo plano de 2.440 mm 147.2 pulg 3740 mm
Alcance desde el pivote de rotación a la línea a nivel del suelo 220.6 pulg 5603 mm
Profundidad de excavación, fondo plano de 600 mm, del fabricante 183.8 pulg 4668 mm
Rotación del cucharón 205° 205°
Ancho total del estabilizador 88.3 pulg 2242 mm
Profundidad de excavación, fondo plano de 600 mm 161.1 pulg 4092 mm
Profundidad de excavación, SAE máxima 162 pulg 4116 mm
Altura de carga 154.9 pulg 3934 mm
Arco de rotación 180° 180°
Altura de operación máxima 171.2 pulg 4348 mm
Fuerza de desprendimiento de inclinación 13594 lbf 60.47 kN
Altura de descarga a ángulo máximo 108.9 pulg 2766 mm
Carga límite de equilibrio en el punto de desprendimiento 1389 lb 6301 kg
Altura máxima del pasador de articulación 135.8 pulg 3449 mm
Fuerza de desprendimiento de levantamiento 12128 lbf 53.95 kN
Inclinación hacia atrás máxima del cucharón a nivel del suelo 42° 42°
Distancia de la parrilla a la cuchilla del cucharón, en posición de acarreo 57 pulg 1449 mm
Ancho 89.1 pulg 2262 mm
Alcance de descarga a ángulo máximo 32.4 pulg 822 mm
Profundidad de excavación 5.7 pulg 145 mm
Capacidad de levantamiento a altura máxima 7707 lb 3496 kg
Ángulo máximo de nivelación 116° 116°
Ángulo de descarga a altura máxima 46° 46°
Capacidad 35.3 pie³ 1 m³
Ancho total del estabilizador 88.3 pulg 2242 mm
Altura de operación máxima 249.5 pulg 6338 mm
Alcance de carga 100.2 pulg 2546 mm
Fuerza de excavación del brazo 5528 lbf 24.59 kN
Arco de rotación 180° 180°
Altura de carga 176.8 pulg 4491 mm
Profundidad de excavación, SAE máxima 205 pulg 5208 mm
Alcance desde el pivote de rotación a la línea a nivel del suelo 259.3 pulg 6585 mm
Profundidad de excavación, máxima del fabricante 224.3 pulg 5697 mm
Profundidad de excavación, fondo plano de 2.440 mm 192.4 pulg 4887 mm
Profundidad de excavación, fondo plano de 600 mm, del fabricante 223.8 pulg 5684 mm
Fuerza de excavación del cucharón 12726 lbf 56.61 kN
Rotación del cucharón 205° 205°
Profundidad de excavación, fondo plano de 600 mm 203.5 pulg 5168 mm
Altura de operación máxima 190.2 pulg 4832 mm
Alcance de descarga a ángulo máximo 32.4 pulg 822 mm
Profundidad de excavación 5.7 pulg 145 mm
Fuerza de desprendimiento de inclinación 13322 lbf 59.26 kN
Capacidad de levantamiento a altura máxima 6993 lb 3172 kg
Carga límite de equilibrio en el punto de desprendimiento 13334 lb 6048 kg
Altura máxima del pasador de articulación 135.8 pulg 3449 mm
Fuerza de desprendimiento de levantamiento 11474 lbf 51.04 kN
Altura de descarga a ángulo máximo 108.9 pulg 2766 mm
Capacidad 35.3 pie³ 1 m³
Ancho 89.1 pulg 2262 mm
Inclinación hacia atrás máxima del cucharón a nivel del suelo 40° 40°
Ángulo de descarga a altura máxima 46 ° 46 °
Distancia de la parrilla a la cuchilla del cucharón, en posición de acarreo 57 pulg 1449 mm
Ángulo máximo de nivelación 116° 116°
Profundidad de excavación, fondo plano de 2.440 mm 149.8 pulg 3806 mm
Alcance de carga 64.9 pulg 1648 mm
Alcance desde el pivote de rotación a la línea a nivel del suelo 222.7 pulg 5657 mm
Profundidad de excavación, fondo plano de 600 mm 163.7 pulg 4158 mm
Altura de carga 155.4 pulg 3947 mm
Altura de operación máxima 225.3 pulg 5722 mm
Fuerza de excavación del cucharón 12726 lbf 56.61 kN
Ancho total del estabilizador 88.3 pulg 2242 mm
Profundidad de excavación, máxima del fabricante 187.2 pulg 4756 mm
Fuerza de excavación del brazo 7567 lbf 33.66 kN
Profundidad de excavación, fondo plano de 600 mm, del fabricante 185.8 pulg 4719 mm
Profundidad de excavación, SAE máxima 165 pulg 4191 mm
Arco de rotación 180° 180°
Rotación del cucharón 205° 205°
Profundidad de excavación 185.3 pulg 4707 mm
Brazo extensible extendido 224.3 pulg 5697 mm
Brazo extensible retraído 187.2 pulg 4756 mm
Capacidad 37.08 pie³ 1.05 m³
Ancho 89.1 pulg 2262 mm
Capacidad de levantamiento a altura máxima 8003 lb 3610 kg
Fuerza de desprendimiento de levantamiento 12248 lbf 54.48 kN
Fuerza de desprendimiento de inclinación 12119 lbf 53.91 kN
Carga límite de equilibrio: punto de desprendimiento 13724 lb 6225 kg
Altura máxima del pasador de articulación 135.8 pulg 3449 mm
Ángulo de descarga a altura máxima 46° 46°
Altura de descarga a ángulo máximo 107.7 pulg 2735 mm
Alcance de descarga a ángulo máximo 35.3 pulg 897 mm
Inclinación hacia atrás máxima del cucharón a nivel del suelo 41° 41°
Profundidad de excavación 4.4 pulg 112 mm
Ángulo máximo de nivelación 113° 113°
Distancia de la parrilla a la cuchilla del cucharón, en posición de acarreo 58.3 pulg 1480 mm
Altura de operación máxima 172 pulg 4370 mm
Capacidad 33.9 pie³ 0.96 m³
Ancho 89.1 pulg 2262 mm
Capacidad de levantamiento a altura máxima 7661 lb 3475 kg
Fuerza de desprendimiento de levantamiento 12140 lbf 54 kN
Fuerza de desprendimiento de inclinación 13596 lbf 60.48 kN
Carga límite de equilibrio: punto de desprendimiento 15675 lb 7110 kg
Altura máxima del pasador de articulación 135.7 pulg 3447 mm
Longitud total en posición para carretera 5725 mm 225 pulg
Longitud total de transporte 223 pulg 5677 mm
Altura total de transporte: 4,3 m 148 pulg 3757 mm
Ancho total 92 pulg 2346 mm
Altura hasta la parte superior de la cabina o del techo 114 pulg 2895 mm
Altura hasta la parte superior del tubo de escape vertical 107 pulg 2716 mm
Línea de centro del eje trasero hasta parrilla delantera 107 pulg 2708 mm
Distancia entre ejes de AWD 87 pulg 2200 mm
Longitud total en posición para carretera 223 pulg 5674 mm
Longitud total de transporte 224 pulg 5681 mm
Altura total de transporte: 4,3 m 148 pulg 3757 mm
Ancho total 92 pulg 2346 mm
Altura hasta la parte superior de la cabina o del techo 114 pulg 2895 mm
Altura hasta la parte superior del tubo de escape vertical 107 pulg 2716 mm
Línea de centro del eje trasero hasta parrilla delantera 107 pulg 2708 mm
Distancia entre ejes de AWD 87 pulg 2200 mm
Nota Las dimensiones y especificaciones de rendimiento que se muestran corresponden a máquinas equipadas con neumáticos delanteros 12.5/80-18, neumáticos traseros 16.9-28, cabina estándar, brazo estándar con cucharón de servicio estándar de 610 mm y equipo estándar, a menos que se especifique lo contrario. Las dimensiones y especificaciones de rendimiento que se muestran corresponden a máquinas equipadas con neumáticos delanteros 12.5/80-18, neumáticos traseros 16.9-28, cabina estándar, brazo estándar con cucharón de servicio estándar de 610 mm y equipo estándar, a menos que se especifique lo contrario.

426 Equipos estándar

CABINA

  • Techo, base
  • Consulte la página de opciones de la cabina
  • La cabina con Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structure) y Estructura de Protección contra la Caída de Objetos (FOPS, Falling Object Protective Structure) es estándar. La ROPS que ofrece Caterpillar para la máquina cumple con los criterios de ROPS de la norma ISO 3471:2008 y los criterios de FOPS de la norma ISO 3449:2005.

NEUMÁTICOS/DIRECCIÓN/FRENOS

  • Tracción en dos ruedas
  • Frenos hidráulicos reforzados (pedales dobles)
  • Neumáticos de 12-16.5 (delanteros): 2WD
  • Neumáticos de 12.5/80-18 (delanteros): AWD
  • Neumáticos traseros de 16.9-28

MOTOR/TRANSMISIÓN

  • Batería de 750 CCA sin mantenimiento (estándar)
  • Motor 3054C Cat de 68,5 kW (93 hp)
  • Neutralizador de la transmisión
  • Transmisión manual de 4 velocidades

ENTRADA

  • Controles de palanca mecánica
  • Servodirección hidrostática

OTROS ACCESORIOS

  • Caja de almacenamiento de herramientas
  • Puntos de amarre para el transporte

PROTECTORES

  • Refuerzo de seguridad del cargador

PLUMAS, BRAZOS Y VARILLAJES: RETROEXCAVADORA

  • Brazo estándar
  • Traba de giro para transporte
  • Traba de transporte de la pluma

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Bomba hidráulica (132 L/min)
  • Bloqueo de desplazamiento lateral (electrohidráulico)
  • Enfriador de aceite hidráulico

SISTEMA HIDRÁULICO: CARGADOR

  • Desconexión de posición libre del cargador
  • Levantamiento paralelo

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Product Link, celular
  • Alarma de retroceso
  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 120 A

426 Equipos opcionales

CABINA

  • Techo, plus
  • Cabina estándar
  • Cabina Estándar Plus

NEUMÁTICOS/DIRECCIÓN/FRENOS

  • Tracción en todas las ruedas
  • Neumáticos traseros de 18.4-26

MOTOR/TRANSMISIÓN

  • Batería de 750 CCA sin mantenimiento (servicio pesado)
  • Motor Cat C4.4 de 70 kW (94 hp)
  • Calentador del bloque de motor

OTROS ACCESORIOS

  • Contrapeso de 115 kg
  • Contrapeso de 240 kg
  • Contrapeso de 460 kg
  • Guardabarros delantero
  • Pisones estabilizadores para calle
  • Soporte de placa patente trasera y luz

PROTECTORES

  • Protector del eje motriz
  • Protector de luces traseras

PLUMAS, BRAZOS Y VARILLAJES: RETROEXCAVADORA

  • Acoplador rápido mecánico (retroexcavadora)
  • Brazo extensible

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Desconexiones hidráulicas rápidas auxiliares

SISTEMA HIDRÁULICO: RETROEXCAVADORA

  • Tuberías hidráulicas unidireccionales
  • Tuberías hidráulicas bidireccionales (con brazo extensible)

SISTEMA HIDRÁULICO: CARGADOR

  • Control de amortiguación

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Baliza estroboscópica
  • Baliza estándar

Vea cómo 426 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Retroexcavadora Cargadora 426

Retroexcavadora Cargadora 426

Retroexcavadora Cargadora 426

Retroexcavadora Cargadora 426

Retroexcavadora Cargadora 426

Retroexcavadora Cargadora 426

Retroexcavadora Cargadora 426

Retroexcavadora Cargadora 426
Retroexcavadora Cargadora 426
Retroexcavadora Cargadora 426
Retroexcavadora Cargadora 426
Retroexcavadora Cargadora 426
Retroexcavadora Cargadora 426
Retroexcavadora Cargadora 426

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología