454 mm (18") 0 diente/0 diente

454 mm (18") 0 diente/0 diente Tenazas de servicio general

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Longitud
21.9 pulg
557 mm
Altura de almacenamiento
17 pulg
432 mm
Ancho total
17.9 pulg
454 mm

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 8

Cat

Aplicación

Las tenazas de uso general Cat® cuentan con un diseño funcional. Este estilo es perfecto para la excavadora que puede beneficiarse de una tenaza para manipular materiales más pequeños y ligeros de forma ocasional. Se adaptan de manera óptima a máquinas que no manipulan materiales durante todo el día.
Cat

Versátil

Las tenazas de servicio general son universales, por lo que trabajan bien con la mayoría de los cucharones y los acopladores. Se adaptan bien a las flotas con diversas máquinas y combinaciones de cucharones y acopladores.
Instalación fácil

Instalación fácil

Puede soldarse un soporte optativo al brazo para permitir una instalación fácil si la máquina no estaba equipada con uno de fábrica.
Amortiguador de cilindro

Amortiguador de cilindro

Un amortiguador en el cilindro de la tenaza amortigua la tenaza cuando se retrae a su posición de almacenamiento. Esto reduce el desgaste de los componentes provocado por sacudidas innecesarias y libera al operador para que se concentre en otras tareas.
Válvulas de corte/acoplamientos rápidos

Válvulas de corte/acoplamientos rápidos

Permiten la conexión de otras herramientas sin retirar la tenaza (p. ej., martillo). La válvula de corte también funciona como traba hidráulica cuando no está en uso. Los acoplamientos rápidos permiten desconectar la tenaza y usar otra herramienta mientras la tenaza permanece conectada al brazo.
Tenaza retráctil

Tenaza retráctil

La tenaza retráctil permite la carga normal del cucharón cuando no está en uso.

Especificaciones del producto para 454 mm (18") 0 diente/0 diente

Longitud 21.9 pulg 557 mm
Altura de almacenamiento 17 pulg 432 mm
Ancho total 17.9 pulg 454 mm
Peso 196.2 lb 89 kg
Rotación 103 grados 103 grados
Dientes incluidos No No
Clase de máquina Retroexcavadoras Cargadoras 415 a 444 Retroexcavadoras Cargadoras 415 a 444
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador

Vea cómo 454 mm (18") 0 diente/0 diente se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  454 mm (18") 0 diente/0 diente

Ver más ofertas