2 dientes: tipo de diente para tenaza A1

2 dientes: tipo de diente para tenaza A1 Dientes mariposa

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Número de dientes
2 dientes/2 dientes
2 dientes/2 dientes
Ancho
14.3 pulg
363 mm
Longitud total
24.8 pulg
630 mm

Especificaciones del producto para 2 dientes: tipo de diente para tenaza A1

Número de dientes 2 dientes/2 dientes 2 dientes/2 dientes
Ancho 14.3 pulg 363 mm
Longitud total 24.8 pulg 630 mm
Altura total 7.7 pulg 195 mm
Separación entre dientes 15.5 pulg 394 mm
Grosor del diente 1 pulg 25 mm
Peso 77.4 lb 35.09 kg
Clase de máquina Retroexcavadoras Cargadoras 415 a 444 Retroexcavadoras Cargadoras 415 a 444
Tipo de diente para tenaza A1 A1

Vea cómo 2 dientes: tipo de diente para tenaza A1 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  2 dientes: tipo de diente para tenaza A1

Ver más ofertas