Toma en estudio
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Fotografías (7)

5 dientes: tipo de diente para tenaza A4 Dientes mariposa

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Número de dientes
5 dientes/2 dientes
5 dientes/2 dientes
Ancho
14.3 pulg
363 mm
Longitud total
34.8 pulg
883 mm

Especificaciones del producto para 5 dientes: tipo de diente para tenaza A4

Número de dientes 5 dientes/2 dientes 5 dientes/2 dientes
Ancho 14.3 pulg 363 mm
Longitud total 34.8 pulg 883 mm
Altura total 8.3 pulg 210 mm
Separación entre dientes 15.5 pulg 394 mm
Grosor del diente 1 pulg 25 mm
Peso 128.1 lb 58.1 kg
Clase de máquina Retroexcavadoras Cargadoras 415 a 444 Retroexcavadoras Cargadoras 415 a 444
Tipo de diente para tenaza A4 A4

Vea cómo 5 dientes: tipo de diente para tenaza A4 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Explorar las ofertas vigentes para  5 dientes: tipo de diente para tenaza A4

Ver más ofertas