| Número de dientes | 3 dientes/2 dientes 3 dientes/2 dientes | 
| Ancho | 14.3 pulg 363 mm | 
| Longitud total | 28.2 pulg 717 mm | 
| Altura total | 7.9 pulg 200 mm | 
| Separación entre dientes | 12.3 pulg 313 mm | 
| Grosor del diente | 1 pulg 25 mm | 
| Peso | 96.7 lb 43.86 kg | 
| Clase de máquina | Retroexcavadoras Cargadoras 415 a 444 Retroexcavadoras Cargadoras 415 a 444 | 
| Tipo de diente para tenaza | C2 C2 |