Descripción general
Las tenazas de servicio general cuentan con funcionalidad hidráulica y ofrecen una máxima capacidad de intercambio.
Especificaciones principales
Las tenazas de servicio general cuentan con funcionalidad hidráulica y ofrecen una máxima capacidad de intercambio.
Se muestran 1-6 de 8
| Longitud | 29.1 pulg 738 mm |
| Altura de almacenamiento | 14.1 pulg 357 mm |
| Ancho total | 13.6 pulg 346 mm |
| Peso | 145.5 lb 66 kg |
| Rotación | 133° 133° |
| Número de dientes | 5/2 5/2 |
| Separación entre dientes | 9.9 pulg 251 mm |
| Grosor del diente | 0.6 pulg 16 mm |
| Dientes incluidos | Sí Sí |
| Clase de máquina | Miniexcavadoras 302.5C Miniexcavadoras 302.5C |
| Tipo de interfaz | Con pasador Con pasador |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha