Descripción general
Los dientes para tenaza son obligatorios para el funcionamiento correcto de la tenaza.
Especificaciones principales
Los dientes para tenaza son obligatorios para el funcionamiento correcto de la tenaza.
| Número de dientes | 4 dientes/2 dientes 4 dientes/2 dientes |
| Ancho | 14.3 pulg 363 mm |
| Longitud total | 31.4 pulg 798 mm |
| Altura total | 8.3 pulg 210 mm |
| Separación entre dientes | 15.5 pulg 394 mm |
| Grosor del diente | 1 pulg 25 mm |
| Peso | 118.7 lb 53.84 kg |
| Clase de máquina | Retroexcavadoras Cargadoras 415 a 444 y 450 Retroexcavadoras Cargadoras 415 a 444 y 450 |
| Tipo de diente para tenaza | A3 A3 |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha