| Número de dientes | 5 dientes/2 dientes 5 dientes/2 dientes |
| Ancho | 14.3 pulg 363 mm |
| Longitud total | 34.7 pulg 882 mm |
| Altura total | 8.3 pulg 210 mm |
| Separación entre dientes | 19 pulg 483 mm |
| Grosor del diente | 1 pulg 25 mm |
| Peso | 138.1 lb 62.62 kg |
| Clase de máquina | Retroexcavadoras Cargadoras 415 a 444 Retroexcavadoras Cargadoras 415 a 444 |
| Tipo de diente para tenaza | B4 B4 |