Descripción general
Los dientes para tenaza son obligatorios para el funcionamiento correcto de la tenaza.
Especificaciones principales
Los dientes para tenaza son obligatorios para el funcionamiento correcto de la tenaza.
| Número de dientes | 2 dientes/2 dientes 2 dientes/2 dientes |
| Ancho | 14.3 pulg 363 mm |
| Longitud total | 24.8 pulg 629 mm |
| Altura total | 7.7 pulg 195 mm |
| Separación entre dientes | 19 pulg 483 mm |
| Grosor del diente | 1 pulg 25 mm |
| Peso | 83.3 lb 37.8 kg |
| Clase de máquina | Retroexcavadoras Cargadoras 415 a 444 Retroexcavadoras Cargadoras 415 a 444 |
| Tipo de diente para tenaza | B1 B1 |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha