305 mm (12") para 415-444 con pasador

Ruedas de compactación 305 mm (12") para 415-444 con pasador

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho de compactación
11.3 pulg
286 mm
Cantidad de ruedas
2
2
Clase de máquina
Retroexcavadoras Cargadoras 415 a 444
Retroexcavadoras Cargadoras 415 a 444

Descripción general

En aplicaciones de relleno de zanjas, las ruedas de compactación son una buena opción para lograr los niveles de compactación deseados a un precio más bajo.

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 5

Aplicación

Aplicación

Se utilizan para compactar zanjas y rellenar fácilmente.
Diseño de pisón ahusado con rodillos de soporte estático

Diseño de pisón ahusado con rodillos de soporte estático

Los rodillos de soporte estático son los más adecuados para compactar suelos cohesivos y lograr un mayor grado de compactación.
Cojinete de rodillos cónicos

Cojinete de rodillos cónicos

El cojinete de rodillos ahusado ofrece un funcionamiento uniforme de la rueda y un equilibrio adecuado de la herramienta.
Placa de relleno estándar

Placa de relleno estándar

La placa de relleno se une mediante pernos a la interfaz de la herramienta principal. Esto permite usarla junto con la rueda para lograr un fondo uniforme de la zanja.
Diseño de borde abierto

Diseño de borde abierto

El diseño de borde abierto permite que la rueda penetre a través del levantamiento del relleno de la zanja y compacte el suelo desde abajo hacia arriba, en lugar de desde arriba hacia abajo.

Especificaciones del producto para 305 mm (12") para 415-444 con pasador

Ancho de compactación 11.3 pulg 286 mm
Cantidad de ruedas 2 2
Clase de máquina Retroexcavadoras Cargadoras 415 a 444 Retroexcavadoras Cargadoras 415 a 444
Cantidad de pisones 18 18
Peso 873 lb 396 kg
Longitud total 39.2 pulg 995 mm
Altura total 44.8 pulg 1138 mm
Ancho total 15.7 pulg 398 mm
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador

Vea cómo 305 mm (12") para 415-444 con pasador se compara otros productos consultados con frecuencia.
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
Compactación de arcilla pesada con la rueda de compactación Cat®

Uso de una placa de relleno en la rueda de compactación Cat® para alisar el fondo de la zanja

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Compactación de arcilla pesada con la rueda de compactación Cat®
Uso de una placa de relleno en la rueda de compactación Cat® para alisar el fondo de la zanja