Toma en estudio

Ruedas de compactación 406 mm (16") con pasador para miniexcavadora de 1 tonelada

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Ancho de compactación
15.7 pulg
399 mm
Cantidad de ruedas
3
3
Clase de máquina
Miniexcavadoras de 1 tonelada
Miniexcavadoras de 1 tonelada

Descripción general

En aplicaciones de relleno de zanjas, las ruedas de compactación son una buena opción para lograr los niveles de compactación deseados a un precio más bajo.

Especificaciones del producto para 406 mm (16") con pasador para miniexcavadora de 1 tonelada

Ancho de compactación 15.7 pulg 399 mm
Cantidad de ruedas 3 3
Clase de máquina Miniexcavadoras de 1 tonelada Miniexcavadoras de 1 tonelada
Cantidad de pisones 24 24
Peso 476.2 lb 216 kg
Longitud total 27.3 pulg 693 mm
Altura total 31.2 pulg 792 mm
Ancho total 15.7 pulg 399 mm
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador

Vea cómo 406 mm (16") con pasador para miniexcavadora de 1 tonelada se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Explorar las ofertas vigentes para  406 mm (16") con pasador para miniexcavadora de 1 tonelada

Ver más ofertas